Modulaire robotstations voor de schakelkastbouw
De automatisering in de schakelkastbouw is een essentieel onderwerp van de toekomst, met name met het oog op het tekort aan geschoolde vakkrachten en de voortschrijdende digitalisering. De (gedeeltelijke) automatisering van processtappen, bijvoorbeeld door het gebruik van automatiseringssystemen bij de bedrading zoals de WAGO Wiring Bot, verandert weliswaar de werkwijze, zorgt echter niet voor een fundamentele transformatie; veel werk moet alsnog worden uitgevoerd. De mens blijft daarom onmisbaar. Dankzij diens bijzondere vaardigheden, zoals het zogenoemde "Fingerspitzengefühl" en diens expertise, kan de mens nieuwe, gekwalificeerde taken zoals bewaking, coördinatie of besturing op zich nemen. Dit blijkt ook uit de resultaten van het onderzoek over de automatisering van WAGO en Statista. Bedrijven in de schakelkastbouw die in de automatisering hebben geïnvesteerd, konden niet alleen de kosten verlagen (79 %) en de productie versnellen (58 %), maar ook het tekort aan geschoolde vakkrachten verhelpen door een efficiënter gebruik van geschoolde vakkrachten (68 %) en een verlichting van de werkbelasting (63 %)*.
*Bron: Onderzoek van WAGO en Statista+ op het gebied van automatisering in de schakelkast- en machinebouw