mm-40294-getty-images-1165770318-bearb-gespiegelt-mtp-en-2000x666

Modulaire automatisering met Module Type Package

De modulaire automatisering is een echte "game changer" aan het worden. Immers, met installaties die uit meerdere onafhankelijke installatiemodules bestaan, kunnen bedrijven veel flexibeler en sneller handelen dan met installaties die conventioneel met afzonderlijke onderdelen zijn ontwikkeld.

Hoe flexibel is uw installatie?

Adaptieve processen bieden ongekende kansen – dat geldt ook voor de productie. Fluctuerende aantallen en de toenemende individualisering van producten vragen om een efficiënte productie en een eenvoudige integratie in bovengeschikte systemen. Hiervoor heeft WAGO samen met NAMUR en ZVEI het pad geëffend voor het "Module Type Package". Met de MTP-oplossingen kan WAGO u helpen om deze kansen te benutten en uw processen óf de processen van uw klanten flexibel en adaptief vorm te geven. Bovendien kunt u de inbedrijfstelling van installaties sneller afsluiten - en bent u vroeger productief dan de concurrentie. Geïnteresseerd? Ervaar meer over onze flexibele module engineering in onze video "Module Type Package".

Oplossing MTP

Met het “Module Type Package” (MTP) worden eigenschappen van procesmodules functioneel beschreven - onafhankelijk van fabrikant en technologie. De autonome modules, die van verschillende fabrikanten kunnen zijn, kunnen eenvoudig hergebruikt en met weinig moeite tot complexe installaties gebundeld worden. De onafhankelijke functies in de modules reduceren de onderlinge afhankelijkheid en garanderen op deze manier een vrijwel terugkoppelingsvrij gedrag van de installatie.

Wat is MTP en wat kan MTP?

Een MTP bevat de volgende informatie:

  • Beschrijving van de gegevensobjecten

  • Beschrijving van het bedieningsscherm

  • In de toekomst: beschrijving van diensten enz.

Het bestand met de beschrijving kan door bovengeschikte systemen zoals visualisatie- of procesbesturingssystemen, hieronder "Process Orchestration Layer" (POL) genoemd, ingelezen en verwerkt worden. MTP kan met betrekking tot intentie en werkwijze zeer goed worden vergeleken met een printerdriver. Een printerdriver heeft immers ook tot doel om subsystemen - in dit geval een printer, en dat onafhankelijk van de fabrikant - te verbinden met een centraal computersysteem. Aansluiten, inschakelen - printen. "Plug and Produce" wordt dit in de fabrieksautomatisering en procestechniek genoemd.

Modulair, flexibel en simpel dankzij Module Type Package

Bent u als fabrikant van machines en installaties op zoek naar nieuwe businessmogelijkheden? Of werd u zelfs al concreet benaderd met betrekking tot de ondersteuning van de MTP-standaard? MTP is gebaseerd op de norm VDI/VDE/NAMUR 2658 en is dé oplossing om producties modulair vorm te geven.

  1. 00:10

    Modulair, flexibel en simpel dankzij Module Type Package

  2. 00:07

    Flexibele installaties door modulaire automatisering

  3. 00:04

    Module Type Package - in een notendop

Het gebruik van MTP voorkomt fouten, standaardiseert de gegevensinterface bij modules en bespaart veel tijd tijdens de inbedrijfstelling.



Voor wie is MTP interessant?

Exploitanten van installaties

Ervaar hier hoe MTP uw installaties veelzijdig inzetbaar maakt om sneller op marktbehoeften te kunnen reageren.

Fabrikanten van modules

Engineering van modules met slechts één klik: profiteer van de voordelen die het MTP biedt.

Op welke branches is het MTP van invloed?

Procesindustrie

Modulair opgebouwde procestechniek in de chemische en farmaceutische industrie biedt de mogelijkheid om productiesystemen te modificeren, de capaciteit aan de actuele marktsituatie aan te passen of om sneller op de markt aanwezig te zijn met nieuwe producten.

Scheepvaart en offshore

Er worden tegenwoordig alsmaar grotere schepen in een recordtijd gebouwd. Moderne containerreuzen en cruiseschepen worden in technisch opzicht steeds complexer. Met MTP kunnen onderdelen van machines en installaties storingsvrij en snel met elkaar worden verbonden en zonder tijdsintensieve discussie over de te gebruiken interfaces in het automatiseringssysteem van het schip geïntegreerd worden.

Machine- en installatiebouw

De machine- en installatiebouw heeft te kampen met nieuwe eisen en uitdagingen: verlaging van de kosten met gelijktijdige verhoging van de prestaties, Industrie 4.0 én een flexibelere productie. In tijden van verandering is WAGO uw competente partner en ondersteunt u met innovatieve oplossingen en betrouwbare producten – in alle bereiken van de productie.

Producten

buehne_panels-und-dispalys_2000x2000.jpg

Touch Panels en displays

Touch Panels (HMI Panels) van WAGO verbeteren de bediening van machines en installaties en overtuigen met een stijlvol design en intelligente techniek.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1125.jpg

de controller PFC200

Projecten nog eenvoudiger en comfortabeler projecteren, beheren en visualiseren met de controller PFC200 dankzij e!COCKPIT (CODESYS V3) en Linux®.

controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x1125.jpg

Betrouwbaar als het erop aankomt: de controller PFC200 XTR

De controller PFC200 XTR voor extreme omgevingsomstandigheden en Ex-omgevingen: projecteren, besturen en visualiseren waar andere besturingen het onderspit delven!

Library MTP; stand-alone licentie; online activering (2759-208/211-1000)

Modulaire systemen worden in de productie- en procestechnologie steeds vaker toegepast. Fluctuerende aantallen en de toenemende individualisering van producten vragen om een efficiënte productie waar geringe aantallen geen belemmering vormen. Ook in andere branches (bijvoorbeeld in de scheepsbouw) wordt gebruik gemaakt van modulaire systemen. Hierbij is een eenvoudige integratie in bovengeschikte systemen een essentiële succesfactor.

CODESYS MTP; stand-alone licentie; online activering (2759-120/1121-1000)

De add-on CODESYSMTP breidt de functionaliteit van CODESYS uit, en biedt de mogelijkheid om met slechts één klik een zogenoemd "Module Type Package" (MTP), d.w.z. een beschrijving van een automatiseringsmodule, conform de door Namur, ZVEI en VDMA vastgelegde standaard VDI/VDE/NAMUR 2658 aan te maken.

Ervaar meer

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons