Product Nieuws

Plug-in maakt besturingen van WAGO klaar voor het "Internet of things"

Met een eenvoudige MQTT software upgrade wordt iedere PFC-controller een IoT-controller met cloud connectivity - ICT en automatisering worden één geheel.

Als bedrijf succesvol - dankzij de cloud

Gegevens registreren, digitaliseren en efficiënt met elkaar verbinden – dat is de centrale gedachte achter Industrie 4.0. Met een eenvoudige upgrade worden de controllers PFC100 en PFC200 van WAGO IoT-controllers die gegevens van het veld naar de cloud zenden. Daar kunnen de gegevens verzameld en voor analysedoeleinden gebruikt worden. Hierdoor bieden de controllers een echte meerwaarde voor het bedrijf – hetzij voor de verhoging van de efficiëntie in de productie, voor het energiemanagement in gebouwen of voor de ontwikkeling van aanvullende services en diensten voor de klant. Bestaande installaties worden hierdoor eveneens "IoT-ready" en zijn gereed voor toekomstige uitdagingen. Daarmee legt de PFC-productfamilie de basis voor een duurzame bedrijfsomgeving.

systemgrafik-mqtt_2000x1125px.jpg

Data can be securely transmitted from the field level to the cloud via the MQTT interface.

Flexibel en toekomstgericht

Met slechts enkele ingrepen worden de controllers PFC100 en PFC200 echte IoT-devices – een firmware upgrade en de programmering van een IEC-applicatie met de desbetreffende bibliotheek zijn hiervoor voldoende. Vervolgens kunnen statusgegevens zoals Run/Stop, verbindingsstatus, informatie over het apparaat en in het IEC-programma gedefinieerde variabelen naar de cloud verzonden en bijvoorbeeld ook gevisualiseerd worden. De klant beslist in dit geval of de controller de gegevens naar Microsoft Azure, Amazon Web Services of IBM Bluemix verzendt. Verbindingen met oplossingen van derden behoren dankzij het gestandaardiseerde MQTT-protocol in de toekomst eveneens tot de mogelijkheden. De gegevens worden in JSON-formaat (JavaScript Object Notation) overgedragen, de verbinding is TLS-gecodeerd.

De gebruiker kan de software upgrade met behulp van het Web Based Management (WBM) comfortabel via de webbrowser uitvoeren. Bovendien behoren ook bibliotheken voor CoDeSyS 2.3 en CODESYS tot de leveringsomvang. De configuratie van de verbindingsgegevens voor de cloud wordt eveneens via het Web Based Management (WBM) uitgevoerd. In het IEC-programma kunnen de variabelen gedefinieerd worden die aan de cloud moeten worden overgedragen – zo heeft de programmeur altijd alles onder controle.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: