Referentie

Bedrading van elektrische installaties: onderhoudsvrij en tijdbesparend

Nauwkeurig en met hoge snelheid boren - dat zijn de eisen waaraan de CNC-boormachines van Schmoll Maschinen GmbH moeten voldoen.

De machines van het bedrijf worden wereldwijd gebruikt bij de productie van elektronica. Of het nu om smartphones of om flatscreens gaat; tal van elektronische apparaten bevatten printplaten die met de machines van Schmoll zijn geproduceerd. Bij de bedrading van de elektrische installatie vertrouwt Schmoll op de TOPJOB®S-aansluitklemmen met push-in veeraansluittechniek van WAGO.



De klemmen zijn een essentieel onderdeel van onze machines.

Torsten Thom
Hoofd elektrische werkplaats, Schmoll Maschinen GmbH

Productoverzicht

3-draads rijgklem; met hendel en drukknop; 2,5 mm²; met testopening; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grijs
Artikelnr. 2102-5301

3-draads rijgklem; met hendel en drukknop; 2,5 mm²; met testopening; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grijs

3-draads rijgklem; met hendel en Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; met testopening; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grijs
Artikelnr. 2102-1301

3-draads rijgklem; met hendel en Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; met testopening; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grijs

3-draads rijgklem; met hendel en Push-in CAGE CLAMP®; 6 mm²; met testopening; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grijs
Artikelnr. 2106-1301

3-draads rijgklem; met hendel en Push-in CAGE CLAMP®; 6 mm²; met testopening; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grijs

2-draads rijgklem; Met drukknop; 1 mm²; met testopening; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grijs
Artikelnr. 2200-1201

2-draads rijgklem; Met drukknop; 1 mm²; met testopening; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm²; grijs

2-draads rijgklem; met hendel en drukknop; 2,5 mm²; met testopening; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grijs
Artikelnr. 2102-5201

2-draads rijgklem; met hendel en drukknop; 2,5 mm²; met testopening; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grijs

2-draads rijgklem; met hendel en Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; met testopening; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grijs
Artikelnr. 2102-1201

2-draads rijgklem; met hendel en Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; met testopening; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grijs

Etage installatieklem; met bedieningsopening; 2,5 mm²; met N-scheidingsschuif; NT/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grijs
Artikelnr. 2003-7641

Etage installatieklem; met bedieningsopening; 2,5 mm²; met N-scheidingsschuif; NT/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grijs

2-draads aardklem; 2,5 mm²; geschikt voor Ex e II-toepassingen; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; groen-geel
Artikelnr. 2002-1207

2-draads aardklem; 2,5 mm²; geschikt voor Ex e II-toepassingen; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; groen-geel

2-etageklem; Rijg-/rijgklem; L/L; zonder markeringsdrager; geschikt voor Ex e II-toepassingen; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grijs
Artikelnr. 2002-2201

2-etageklem; Rijg-/rijgklem; L/L; zonder markeringsdrager; geschikt voor Ex e II-toepassingen; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grijs

Etage installatieklem; met bedieningsopening; 2,5 mm²; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grijs
Artikelnr. 2003-7642

Etage installatieklem; met bedieningsopening; 2,5 mm²; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grijs