Referentie

Veilig tanken in Ex-omgevingen

MM-386849_GWA_Reference-TTS-ATL-Station_1S7A4337_2000x1125

Oplossingen moeten aan speciale eisen voldoen
TTS Automation ontwikkelt speciale oplossingen op het gebied van explosieveilige camera's voor de bewaking van processen en installaties. Een bijzonder systeem bewaakt tankprocessen en weet afwijkingen op tijd te herkennen. Als intelligente interface voor de analyse van de beelden maakt TTS Automation gebruik van de IoT Box van WAGO.

Hier naar de video:

MM-386849_GWA_Reference-TTS-ATL-Station_1S7A4103_2000x1125

The solution, which combines optical process monitoring with the system integrator from TTS Automation, which itself is linked into the WAGO system control, overcame every obstacle in the path toward technical implementation.

Julian Lösch
Senior Project Manager, Pitzek GMP Consulting

Innovatie door coöperatie

Samenwerking tussen TTS Automation en WAGO

MM-386849_GWA_Reference-TTS-ATL-Station_1S7A4278_2000x1125.jpg

Bij gevaar telt elke seconde

Voor sectoren waar gevaarlijke en explosieve atmosferen in de vorm van mengsels van lucht en brandbare gassen, dampen of nevels voorkomen, is een explosiebeveiliging vereist. Daarom zijn tankprocessen in dit bereik bijzonder complex. De observatie reikt in dit geval veel verder dan de observatie van processen en installaties.

Evaluaties van kritische situaties hebben aangetoond dat dreigend gevaren als gevolg van lekkages in veel gevallen het resultaat zijn van schokken in de pijpleiding of het wegzakken van het tankvoertuig. Hieruit vloeien hoge eisen aan een veilige bewaking van tankprocessen voort: de ontwikkeling van een "intelligent" camerasysteem dat gevaren herkent nog voordat deze ontstaan.

Waakzaam oog op explosieve situaties

Waar kritische of gevaarlijke processen worden toegepast, leveren de bewaking en de besturing met intelligente industriële camera's een cruciale bijdrage aan de veiligheid. Potentieel gevaarlijke situaties worden al tijdens het ontstaan herkend, gelijktijdig geanalyseerd en de noodzakelijke reacties worden geactiveerd.

Een centraal intelligent OT-/IT-systeem is in dit geval van doorslaggevend belang. Het systeem zorgt als gateway voor de communicatie tussen de systemen. Bepaalde modules registreren inkomende signalen, de uitgangsmodules activeren bijvoorbeeld de waarschuwingssignalen. Een integraal beheersysteem tekent verantwoordelijk voor de besturing van de camera. Hierdoor zijn ook nieuwe bewakingsbereiken denkbaar – bijvoorbeeld de thermische bewaking van reactoren.

U wilt meer lezen? Het hele verhaal kunt u gratis downloaden!

MM-542835_GWA_Reference-TTS_Sicher-tanken-im-Ex-Bereich_DE_2000x1125.jpg

U wilt meer weten?

U kunt de volledige referentie hier downloaden en de veelzijdige mogelijkheden van onze oplossingen ontdekken.

Componenten van WAGO

De voor het project gebruikte producten van WAGO in detail

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg

Besturingen

Plan, beheer én visualiseer uw projecten nog eenvoudiger en comfortabeler met de controller PFC200. Typische toepassingen zijn, naast de procesindustrie en de gebouwautomatisering, de klassieke machine- en installatiebouw. Hiervan profiteren met name complexe toepassingen.

Uw voordelen:

  • Linux-besturingssysteem en programmering via CODESYS (CODESYS V3)

  • Hoge cyber security-standaards

  • Mobiele toegang op afstand met geïntegreerde webvisualisatie

MM-536880_GWA_IoTBox_Update_WAGO1846_2000x1125.jpg

Digitalisering out of the box: WAGO IoT-boxen

Het bedrijf van de toekomst wordt gekenmerkt door een integraal netwerk. Wat nog niet op de IT-infrastructuur is aangesloten, zal toch hierop moeten worden aangesloten – met name de productie. Veel bedrijven zijn daar echter niet op voorbereid. Uw machines en installaties zijn niet in staat om gegevens te verzenden. Oplossingen biedt WAGO met de IoT Box.

Uw voordelen:

  • Complete oplossing voor de digitalisering van machines en installaties

  • Individuele schakelkastoplossingen mogelijk

  • Voordelen van Industrie 4.0 benutten

Nu contact opnemen!

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: