building_hlk_heizungsanlage_100317_2000x2000.jpg

HVAC-techniek voor de installaties van de toekomst

Meer dan 55% van het totale energieverbruik in het gebouw is afkomstig van verwarmings- en koeltoepassingen. Alleen met een overkoepelende en intelligente gebouwautomatisering kan de in functionele gebouwen gebruikte energie efficiënt worden benut. Met een intelligent automatiseringssysteem kunnen de meetgegevens uit de bereiken verwarming, ventilatie en airconditioning via snelle en veilige communicatiekanalen worden geëvalueerd – zodat het ruimteklimaat op een hulpbronbesparende en kostenefficiënte manier kan worden beheerd.

Uw voordelen:

  • Dubbele kostenverlaging: prijs/kwaliteitsverhouding bij de aanschaf, lagere bedrijfskosten

  • Wereldwijde toelatingen

  • Software voor een eenvoudige bediening

  • Geprefabriceerde programma's (macro's)

  • Systeemuitbreidingen en -aanpassingen te allen tijde mogelijk



Verwarming, ventilatie en airconditioning

Economisch gebruik van primaire systemen

In tijden van een toenemend tekort aan hulpbronnen gaat de energietransitie dwars door de kelder. Met producten van WAGO kunnen de voorwaarden voor een economisch geregelde HVAC-component worden gecreëerd.

building_hlk_energieeffizienz-klassifizierung_2000x1125.jpg

Energie-efficiëntieklassen conform DIN EN ISO 52120

De internationale norm ISO 52120 ("Energy performance of buildings – Contribution of building automation, controls and building management") deelt apparaten voor de gebouwautomatisering en -besturing en het technische gebouwmanagement in vier energie-efficiëntieklassen van A t/m D in. Met de besturingen van WAGO voldoet u aan belangrijke eisen om te voldoen aan energie-efficiëntieklasse A.

Producten voor het regelen, besturen, bewaken en bedienen

  • WAGO I/O-SYSTEM: regelt, bestuurt en bewaakt de HVAC-componenten van alle vakbereiken.

  • Integratie van besturingstechniek van WAGO via open communicatiestandaards

  • Bedienen, observeren en diagnosticeren met de Touch Panels 600 van WAGO

Producten voor het voeden, schakelen, beschermen en converteren

Producten voor configuratie en parametrering

Software voor HVAC-toepassingen:

Macros for TRIC I&C Software

Using ready-made solutions – instead of customizing standard HVAC systems over and over – significantly increases reliability. All components are compatible with each other and have been extensively manufacturer-tested for functionality. This results in the generation of items such as service specifications and parts lists, as well as cable and data point lists that serve many purposes, including preparing quotes. In addition to all of these value-added functions and project items, TRIC also provides the GAEB text for tendering construction services.

HVAC-systeemmacro's – parametreren in plaats van programmeren

Uw voordelen van de HVAC-applicatiemacro's:

  • "Ready to use"-toepassingen

  • Kostenbesparing bij de inbedrijfstelling

  • Hergebruik van gestandaardiseerde oplossingen

  • Individuele configuratie dankzij "open source"

  • Geen ingewikkelde programmering

HVAC-techniek in de applicatie

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: