PRAKTISCHE TIPS

VERBINDEN VAN ALUMINIUM EN KOPEREN GELEIDERS

  • 14-5-2020
  • Koper (Cu) of aluminium (Al): het is geen kwestie van vertrouwen hebben in elektrische kabels - in de meeste gevallen komt het erop neer de prijs in twijfel te trekken. Beiden hebben hun voor- en nadelen. Maar als ze elkaar ontmoeten, wordt het soms onvoorspelbaar. Elektriciens hebben echter niet altijd een speciale Al / Cu-connector nodig voor gebouwinstallaties. Met WAGO Alu-Plus Contact Paste kunnen ze aluminium- en koperen aders met WAGO-connectoren verbinden - snel, eenvoudig en betrouwbaar.

    Het probleem: brandgevaar

    Het verbinden van aluminium en koperen geleiders is als een bokswedstrijd: in een hoek zit het veerkrachtige en goedkope lichtgewicht aluminium (Al). In de andere hoek het supergeleidende en duurdere standaard koper (Cu). Als een geleidende vloeistof (zoals watercondensatie) aan de strijd wordt toegevoegd, treedt een elektrochemische reactie op: het koper ontleedt het aluminium, waardoor de contactweerstand en temperatuur toenemen. Dit mengsel kan brand veroorzaken.

    Relatief zeldzaam in bouwinstallaties

    Aluminium- en koperen geleiders aansluiten: dit is een uitdaging waarmee elektriciens in gebouwinstallaties zelden worden geconfronteerd. En dit wordt bevestigd door Volker Kuhlmann, technisch klantadviseur ELEKTRISCHE INTERCONNECTIES bij WAGO. Desalniettemin: "Vooral in oudere gebouwen van wat vroeger Oost-Duitsland was, vind je nog steeds installatiekabels met aluminium geleiders." Bij het renoveren of uitbreiden van deze elektrische installaties, hebben elektriciens te maken met het probleem dat ze moeten aansluiten of distribueren van de oude aluminium geleiders naar koperen geleiders. "Deze verbindingen en verdelingen kunnen voorkomen in aansluitdozen en bestaande verdelers in gebouwen", merkt Kuhlmann op.

    Aansluitingen aansluitdoos en installatieverdeler

    Met WAGO Alu-Plus contactpasta (20 ml spuit) kunnen massieve aluminium geleiders tot 4 mm² ook worden aangesloten op WAGO's 2273 serie PUSH WIRE® aansluitdoosconnectoren en 222 serie verbindingsconnectoren tot 4 mm² volgens de normen. De 221 Serie is hiervoor echter niet goedgekeurd. Maar ook de 224 Serie Lighting Connectors kunnen met deze pasta worden gebruikt. “In het bouwen van verdeelborden kunnen alle CAGE CLAMP®-uitgeruste klemmenblokken voor railmontage tot 4 mm² betrouwbaar aluminium- en koperen geleiders verbinden met de Alu-Plus contactpasta. Deze klemmenstroken omvatten de 279 tot 281 en 780 tot 781 serie. "

    Overigens kunnen zowel de 2273-serie PUSH WIRE®-aansluitdoosconnectoren als de 222-serie verbindingsconnectoren ook worden gebruikt in een gebouwverdeelkast via een montagedrager voor DIN-35-rails (2273-500 of 222-500).

    Gebruik van de "Alu-Plus" contactpasta

    • Met de contactpasta kunnen massieve aluminium aders tot 4 mm² betrouwbaar via de veerdrukaansluitingen van WAGO worden gecontacteerd.

    • Met CAGE CLAMP® (bijv. 222-serie) maak de aluminiumgeleider schoon met een mes en sluit deze onmiddellijk aan op het klempunt gevuld met de pasta.

    • Bij PUSH WIRE® (bijv. 2273-serie) wordt aanbevolen om de aluminiumgeleider vooraf te reinigen en deze vervolgens onmiddellijk aan te sluiten op het aansluitpunt gevuld met de pasta.

    Voordelen

    Als je aluminium- en koperen aders met de connectoren van WAGO wilt verbinden, biedt Alu-Plus contactpasta de volgende voordelen:

    Voordelen van Alu-Plus contactpasta

    • Vernietigt oxidefilm tijdens het vastklemmen

    • Voorkomt verse oxidatie op het klempunt.

    • Blokkeert elektrolytische corrosie tussen aluminium en koperen geleiders (in hetzelfde aansluitblok).

    • Biedt langdurige bescherming tegen corrosie.

    Aluminium- en koperen geleiders aansluiten - Nominale stromen aanpassen

    Maar als je aluminium en koperen geleiders wilt aansluiten, moet je er rekening mee houden dat koper (Cu) beter geleidt dan aluminium (Al)! Daarom moeten de nominale stromen worden aangepast aan de lagere geleidbaarheid van de aluminium geleiders: 2,5 mm² = 16 A, 4 mm² = 22 A.

    PRODUCT AANBEVELINGEN

    Verbindingsklem insteekbaar; voor massieve geleiders; max. 2,5 mm²; 3-draads; Behuizingskleur transparant; Kleur afdekking oranje; Omgevingstemperatuur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparant
    Artikelnr. 2273-203

    Verbindingsklem insteekbaar; voor massieve geleiders; max. 2,5 mm²; 3-draads; Behuizingskleur transparant; Kleur afdekking oranje; Omgevingstemperatuur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparant

    Verbindingsklem insteekbaar; voor massieve geleiders; max. 2,5 mm²; 2-draads; Behuizingskleur transparant; Afdekkingskleur wit; Omgevingstemperatuur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparant
    Artikelnr. 2273-202

    Verbindingsklem insteekbaar; voor massieve geleiders; max. 2,5 mm²; 2-draads; Behuizingskleur transparant; Afdekkingskleur wit; Omgevingstemperatuur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparant

    Verbindingsklem insteekbaar; voor massieve geleiders; max. 2,5 mm²; 4-draads; Behuizingskleur transparant; Kleur afdekking rood; Omgevingstemperatuur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparant
    Artikelnr. 2273-204

    Verbindingsklem insteekbaar; voor massieve geleiders; max. 2,5 mm²; 4-draads; Behuizingskleur transparant; Kleur afdekking rood; Omgevingstemperatuur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparant

    Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 3-draads; Behuizingskleur grijs; Omgevingstemperatuur max. 40 °C; 2,50 mm²; grijs
    Artikelnr. 222-413

    Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 3-draads; Behuizingskleur grijs; Omgevingstemperatuur max. 40 °C; 2,50 mm²; grijs

    2-draadskroonklem / Lichtaansluitklem; Drukknop aan verlichtingskant; Verlichtingskant: voor alle soorten geleiders; Installatiekant: voor massieve geleiders; Serie 224; max. 2,5 mm²; Omgevingstemperatuur max. 75 °C; 2,50 mm²; zwart
    Artikelnr. 224-114

    2-draadskroonklem / Lichtaansluitklem; Drukknop aan verlichtingskant; Verlichtingskant: voor alle soorten geleiders; Installatiekant: voor massieve geleiders; Serie 224; max. 2,5 mm²; Omgevingstemperatuur max. 75 °C; 2,50 mm²; zwart

    2-draads rijgklem; 1,5 mm²; Markering in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grijs
    Artikelnr. 279-901

    2-draads rijgklem; 1,5 mm²; Markering in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; grijs

    3-draads rijgklem; 4 mm²; Markering in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; zwart
    Artikelnr. 281-685

    3-draads rijgklem; 4 mm²; Markering in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; zwart

    Uw contactpersoon bij WAGO

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Kom in verbinding met ons

    Additional service offerings: