building_referenz_klinikum-herford_gebaeude_2000x1125

Connectorsysteem in het Klinikum Herford

Het Klinikum Herford wordt ingrijpend gerenoveerd, uitgebreid en gemoderniseerd. Bij de elektrische installatie van de nieuwe en ruime een- en tweepersoonskamers heeft het ziekenhuis gekozen voor de insteekbare bekabeling van WAGO. Een tijdbesparing van tot wel 70 % en een kostenbesparing van tot wel 30 % waren doorslaggevende argumenten voor de toepassing van het connectorsysteem WINSTA® van WAGO.

De bouwkundige maatregelen in het Klinikum Herford betekenen niet alleen een verbetering, maar ook een modernisering van het interieur. Voor de bekabeling van de contactdozen bij de bedden heeft het ingenieursbureau duidelijke eisen gedefinieerd. Bij de conceptontwikkeling stonden een eenvoudige voormontage, het afbakenen van de algemene stroomvoorziening en de veiligheidsstroomvoorziening door middel van verschillende kleuren en een uniforme bekabelingsstandaard vanwege de zich herhalende modulaire bouwwijze centraal. Van fundamenteel belang is hierbij een tijdbesparend bekabelingsconcept om flexibel op de modernisering van de 700 bedden tijdens bedrijf te kunnen reageren.

Connectorsysteem optimaliseert planning

"De WINSTA®-connectoren van WAGO hebben de filosofie achter de elektrische installatie ingrijpend veranderd. De bekabeling kan eenvoudiger gereproduceerd en efficiënter voor de montage voorbereid worden. Tijdens de eindmontage kunnen wij hierdoor op de bouwplaats veel tijd besparen. Dat is een interessante en bovenal fijne ervaring", aldus Holger Vogel van het ingenieursbureau Gnuse. Tijdens de voorbereidingen werd één patiëntenkamer in het Klinikum Herford volledig gepland, opgebouwd en ingericht. Op deze wijze kon gecontroleerd worden of de geplande kabellengten in de praktijk voldoen. Planners of projectleiders hoeven de kabellengten slechts één keer in een Excel-tabel in te voeren en krijgen de stuklijsten na de invoer van het aantal kamers automatisch te zien. De kabels worden vervolgens industrieel voorgemonteerd bij WAGO, in een vroeg stadium van de ruwbouwfase geleverd en door Röhe Elektrotechnik gemonteerd.

Aangezien uitbreiding en renovatie van het ziekenhuis in vier bouwfasen met elk 9 etages met hetzelfde kamertype worden uitgevoerd, kunnen alle patiëntenkamers volgens hetzelfde patroon worden gerealiseerd. Voor het ingenieursbureau heeft een tijdige oplevering de hoogste prioriteit. Dankzij de terugkerende kamerstructuur en de identieke technische realisatie weet het connectorsysteem niet alleen met een aanzienlijke tijdbesparing te overtuigen. De kwaliteit van de aansluitwerkzaamheden is dankzij de beveiliging tegen verkeerd insteken eveneens gegarandeerd. „De hoge herhalingsfactor bij de installatie, de identieke kabellengten en de zich herhalende processen tijdens de eindmontage zijn ideaal voor een connectorsysteem. Bij een dergelijke constructie is een aanzienlijke tijd- en materiaalbesparing binnen een mum van tijd gerealiseerd en kan de hoeveelheid afval tijdens de aansluitwerkzaamheden tot een absoluut minimum worden gereduceerd", aldus Holger Vogel.

Van vloertank tot verlichtingsarmatuur

De ervaringen van Röhe Elektrotechnik tonen aan dat ondanks de standaardisering op de bouwplaats een hoge mate van flexibiliteit voor aanpassingen of uitbreidingen op een later tijdstip gegarandeerd is. "Het beschikbare assortiment van het WINSTA®-connectorsysteem is groot en biedt tal van goede uitwijkmogelijkheden", aldus Frank Röhe. Door de diversiteit van de producten kunnen installatietaken op de meest uiteenlopende manieren opgelost worden. Tot het productassortiment behoren de stroomvoorziening van contactdozen in wandgoten, ondergrondse contactdozen in dubbele vloeren of verdeeldozen voor de besturing van jaloezieën en de installatie van verlichtingsarmaturen. Aangezien de grote fabrikanten van verlichtingsarmaturen de connectortechniek met het Linect®-systeem ondersteunen, kunnen hiermee ook verlichtingsarmaturen aangesloten worden. De verlichting van de gangen in het ziekenhuis werd bijvoorbeeld met het connectorsysteem gerealiseerd. Voor een efficiënte verlichtingsregeling werden hierbij verschillende kleuren gebruikt voor de "Algemene stroomvoorziening", de "Veiligheidsstroomvoorziening" en de "Besturingskabel".

Connectoren in de ziekenhuisbouw

"Als ingenieursbureau dat gespecialiseerd is in ziekenhuisprojecten kunnen we de geschiktheid van de connectortechniek in dit bereik absoluut bevestigen. Met name bij constructies met terugkerende modules is deze techniek absoluut aan te bevelen. De bereidheid om de connectortechniek bij de bouw van ziekenhuizen toe te passen is bij alle betrokken partijen van dit bouwproject enorm groot. De afdeling Project Sales van WAGO was proactief en zorgde voor een snelle implementatie", vat de planner zijn ervaringen samen. Aan de bijzondere eisen die conform DIN VDE 0100, deel 710 aan ziekenhuizen worden gesteld, wordt door WINSTA® nu al standaard voldaan.

Auteur: Jörg Gruner | 23-6-2014

Bronnen afbeeldingen: WAGO

winsta-gesamt_2000x2000px.jpg

Perfectly Plugged Electrical Installations – with WINSTA®

The WINSTA® Pluggable Connection System is perfectly tailored to the strict requirements of building installation. It allows simple pluggable connections, making electrical installation fast, safe and error-free. This is also true for other domains, such as marine and railway systems, as well as industrial applications.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: