Thema's

WAGO Room Automation Macro

  • 7/7/2022
  • De basis voor individuele oplossingen

    WAGO Room Automation Macro stoelt op het succesvolle softwareconcept van de flexROOM®-oplossing. De macro stelt u een bibliotheek evenals een basisapplicatie voor de eenvoudige configuratie van schaalbare oplossingen voor de ruimteautomatisering met CODESYS ter beschikking.

    Alle relevante ruimtefuncties op het gebied van verlichting, zonwering en regeling van het ruimteklimaat zijn voorbereid en kunnen naar wens aangepast of uitgebreid worden. Een webgebaseerde gebruikersinterface, waarmee verlichtingsarmaturen, jaloezieën, stelaandrijvingen, sensoren en bedieningseenheden geïntegreerd en geconfigureerd kunnen worden, is eveneens "ready to use". Binnen de oplossing is een flexibele indeling van de beschikbare kantoorruimte in afzonderlijke ruimten en open space-bereiken gedurende de levenscyclus van het gebouw mogelijk.

    Passende onderwerpen en producten

    Meer informatie uit het bereik ruimteautomatisering

    building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x2000.jpg

    Hoog rendement dankzij een intelligente ruimteautomatisering

    Met de oplossingen van WAGO voor de ruimteautomatisering kunnen de disciplines verlichting, zonwering en ruimteklimaat integraal worden beschouwd, kunnen synergieën worden benut én ontvangt u gegevens over aangevraagde verwarmings- en koellasten. De perfecte basis dus voor uw gebouw.

    building_raum_raumautomation_istock_000053954758_2000x2000.jpg

    Eenvoudiger automatiseren met flexROOM®

    Maakt de integrale ruimteautomatisering voor verlichting, zonwering en ruimteklimaat zonder programmering mogelijk.

    MM-43051_graphic_anpassungen-startmonitore_08-2021_2000x1125

    WAGO Application Weather Station

    Het ter beschikking stellen van de meetgegevens van de aangesloten sensoren van verschillende fabrikanten zoals temperatuur, neerslag, windsnelheid en helderheid voor verwerking én visualisatie.

    Uw contactpersoon bij WAGO

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Kom in verbinding met ons

    Additional service offerings: