Markeringsmateriaal

Alles op rol

WAGO biedt voor alle taken in de schakelkast de juiste markeringsmaterialen, of het nu gaat om de markering van klemmen, kabels, geleiders of apparaten. Deze kunnen met de thermotransferprinter Smart Printer en de software Smart Script snel en eenvoudig worden bedrukt.

De materialen bevinden zich op een rol – dit zorgt voor een snelle montage. Indien nodig kunnen deze ook afzonderlijk worden gebruikt, bijvoorbeeld de TOPJOB® S-stroken (2009-110). Deze wordt aan het begin vastgemaakt en hoeft vervolgens alleen over het desbetreffende bereik getrokken te worden, waardoor vastklikken overbodig is.

Bovendien leidt de ordergerelateerde markering en het volledige gebruik van de materialen tot minder verspilling. Afhankelijk van het beoogde gebruik zijn geselecteerde geleider- en apparaatmarkeringen verkrijgbaar in de kleuren wit, rood, geel, blauw of groen.

Markering van klemmen

  • Meerdere bedrukbare regels voor een beter overzicht in de schakelkast

  • De WMB-markeringsschildjes van de rol, beter bekend als WMB Inline, kunnen veelzijdig voor meerdere klemmenformaten worden gebruikt – één formaat voor alle standaard toepassingen

Kabel- en adermarkeringen

  • Verschillende varianten: markeringstules, zelflaminerende etiketten, aanrijgbare adermarkeringen of krimpslangen

  • Met markeringsoppervlakken met verschillende afmetingen

Markering van apparaten

  • Groot assortiment aan etiketten, schakelaarschildjes, textieletiketten en typeplaatjes voor een optimale markering van apparaten en schakelkasten

  • Materialen in verschillende kleuren en afmetingen

-RS39253.jpg

"Een fantastische oplossing!"

We zijn overtuigd van de veelzijdigheid en de mogelijkheden van ons TOPJOB® S-assortiment. Maar hoe beoordelen de gebruikers, die dag in dag uit met onze producten werken, het TOPJOB S-assortiment? We vroegen het aan Michael Bieri, directeur van Bieri Elektrotechniek AG in het Zwitserse Uetendorf.

Besparen met de thermotransferprinter Smart Printer

De thermotransferprinter Smart Printer van WAGO kan universeel worden gebruikt voor alle markeringstaken in de schakelkast – en bespaart hierbij zowel tijd als kosten. Hoe? Dankzij een gering aantal vervangingen van het inktlint zorgt de printer voor een hoge afdruksnelheid. Bovendien zijn de investeringen in de printer en de markeringsmaterialen laag.

Markeringssoftware Smart Script van WAGO

De perfecte markeringssoftware voor het aanmaken en afdrukken van individuele markeringsoplossingen!
Samen met de thermotransferprinter Smart Printer van WAGO vormt de markeringssoftware een efficiënte en voordelige oplossing voor de markering van losse componenten zoals klemmen, etiketten, typeplaatjes en adermarkeringen evenals van complete verdelers en schakelkasten.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: