Thermotransferprinter Smart Printer

Besparen met de thermotransferprinter Smart Printer

De thermotransferprinter Smart Printer van WAGO kan universeel worden gebruikt voor alle markeringstaken in de schakelkast – en bespaart hierbij zowel tijd als kosten. Hoe? Dankzij een gering aantal vervangingen van het inktlint zorgt de printer voor een hoge afdruksnelheid. Bovendien zijn de investeringen in de printer en de markeringsmaterialen laag.

Met de starterkit (artikelnummer 258-5107) ontvangen de klanten de printer, markeringsmaterialen en toebehoren evenals de gratis markeringssoftware Smart Script van WAGO. De verbinding tussen de Smart Printer en de software wordt via de bekende kanalen tot stand gebracht: via USB of via een Ethernet-interface.

De knipmodule, de zogenoemde "cutter", vormt een perfecte aanvulling op de Smart Printer als het om eindeloos materiaal gaat. Bovendien kan direct een koffer voor een eenvoudig transport, bijv. naar de bouwplaats, worden aangeschaft. Voor een nog grotere tijdbesparing bij het wisselen van materiaal verdient het gebruik van extra printers aanbeveling.

De nieuwe thermotransferprinter Smart Printer

De nieuwe thermotransferprinter Smart Printer van WAGO introduceert tal van nieuwe innovaties en functies:

Met een gloednieuw design en een performant Linux®-moederbord voorziet de Smart Printer in een verbeterde performance die elke klus in de werkplaats of op de bouwplaats met gemak aankan.

Maar er is nog meer: ook aan de lengte van de printorders worden geen grenzen meer gesteld. Zelfs de meest complexe markeringsopdrachten kunnen nu probleemloos gerealiseerd worden!

Dankzij een praktische dongle is de Smart Printer nu ook via Bluetooth® communicatief – voor maximale flexibiliteit tijdens gebruik. Met de nieuwe markeringsapp van WAGO, die binnenkort beschikbaar zal zijn, kunnen printopdrachten eenvoudig worden aangemaakt en via de draadloze verbinding worden afgedrukt.

Tutorials

Eerste installatie

  1. 00:02

    Eerste installatie

  2. 00:00

    Gebruik van markeringsmateriaal met rolhouder

  3. 00:01

    Gebruik van markeringsmateriaal in de printer

  4. 00:00

    Vervangen van het thermotransferlint

Productoverzicht

Thermotransferprinter; Smart Printer; voor de complete markering van de schakelkast; StarterKit; Met markeringsmateriaal
Artikelnr. 258-5107

Thermotransferprinter; Smart Printer; voor de complete markering van de schakelkast; StarterKit; Met markeringsmateriaal

Snijmodule; voor Smart Printer; voor markeringsstroken, installatiemarkeringen, geleider- en kabelmarkeringen; duurzaam; hoge nauwkeurigheid
Artikelnr. 258-5030

Snijmodule; voor Smart Printer; voor markeringsstroken, installatiemarkeringen, geleider- en kabelmarkeringen; duurzaam; hoge nauwkeurigheid

Gereedschapstas; leeg; compatibel met L-BOXX® 102; Capaciteit 24 kg
Artikelnr. 206-3010

Gereedschapstas; leeg; compatibel met L-BOXX® 102; Capaciteit 24 kg

Thermotransferlint; voor Smart Printer; zwart
Artikelnr. 258-5005

Thermotransferlint; voor Smart Printer; zwart

Thermotransferprinter; Smart Printer; voor de complete markering van de schakelkast; Basiskit; Zonder markeringsmateriaal
Artikelnr. 258-5108

Thermotransferprinter; Smart Printer; voor de complete markering van de schakelkast; Basiskit; Zonder markeringsmateriaal

Thermotransferprinter; Smart Printer; voor de complete markering van de schakelkast; Mobiele starterkit; Zonder markeringsmateriaal
Artikelnr. 258-5100

Thermotransferprinter; Smart Printer; voor de complete markering van de schakelkast; Mobiele starterkit; Zonder markeringsmateriaal

Cilinder; voor Smart Printer; voor markeringsstroken, apparaat- en installatiemarkeringen, geleider- en kabelmarkeringen
Artikelnr. 258-5006

Cilinder; voor Smart Printer; voor markeringsstroken, apparaat- en installatiemarkeringen, geleider- en kabelmarkeringen

Cilinder; voor Smart Printer; voor WMB Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 lusinrichting
Artikelnr. 258-5007

Cilinder; voor Smart Printer; voor WMB Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 lusinrichting

Alles op rol

WAGO biedt voor alle taken in de schakelkast de juiste markeringsmaterialen, of het nu gaat om de markering van klemmen, kabels, geleiders of apparaten. Deze kunnen met de thermotransferprinter Smart Printer en de software Smart Script snel en eenvoudig worden bedrukt.

Markeringssoftware Smart Script van WAGO

De perfecte markeringssoftware voor het aanmaken en afdrukken van individuele markeringsoplossingen!
Samen met de thermotransferprinter Smart Printer van WAGO vormt de markeringssoftware een efficiënte en voordelige oplossing voor de markering van losse componenten zoals klemmen, etiketten, typeplaatjes en adermarkeringen evenals van complete verdelers en schakelkasten.

beschriftung_buehne_2000x2000.jpg

Beter overzicht in de schakelkast.

Voor alle markeringstaken in de schakelkast biedt WAGO de thermotransferprinter Smart Printer: afhankelijk van de werkwijze heeft u de mogelijkheid om markeringen vanuit verschillende systemen af te drukken – vanuit uw CAE-systeem, vanuit de configurator Smart Designer of vanuit de intuïtieve markeringssoftware Smart Script van WAGO.

Productadvies van WAGO: wij beantwoorden uw vragen graag.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: