Product Nieuws

Perfect voor individuele ontwerpen van de printplaat

  • 9/16/2024
  • Printklemmen voor doorsneden tot 1,5 mm²

    Met de series 2621 en 2641 completeert WAGO het portfolio voor kleine printplaten met doorsneden tot 1,5 mm². Naast de serie 2601 met hendeltechnologie zijn nu ook de series 2621 en 2641 voor de bedrading op signaalniveau beschikbaar. Deze klemmen zijn beschikbaar met push-in CAGE CLAMP® (serie 2621) en drukknop (serie 2641).

    Voor elke toepassing is hierdoor een passende printklem met gewenste bedieningsvariant beschikbaar. Dit biedt voordelen, bijvoorbeeld bij het ontwerpen en projecteren van de aansluittechniek. De klemmen van de series 2621 en 2641 hebben, ongeacht de bedieningsvariant, dezelfde afmetingen en dezelfde "footprint" en kunnen hierdoor eenvoudig worden vervangen. Onafhankelijk van het doorsnedebereik zijn ook uiterlijk en haptiek van de printklemmen van de serie 26xx van WAGO identiek.

    De configurator Smart Designer van WAGO biedt verschillende individualiseringsmogelijkheden voor de printklemmen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de kleur aan te passen of om speciale markeringen aan te brengen.

    Voor de integratie in de automatische assemblage zijn zowel de serie 2621 als de serie 2641 in riem verkrijgbaar. Beide series zijn bovendien beschikbaar in materialen die geschikt zijn voor reflow soldeerprocessen.

    Printklemmen voor doorsneden tot 2,5 mm²

    Voor de aansluiting van apparaten breidt WAGO het assortiment aan printklemmen uit met de series 2602, 2622 en 2642. De klemmen zijn geschikt voor doorsneden tot 2,5 mm². Ontwikkelaars kunnen hierbij de gewenste c.q. geschikte bedieningsvariant voor hun toepassing selecteren. De klemmen met hendels (serie 2602) zijn verkrijgbaar met push-in CAGE CLAMP® (serie 2622) en met drukknoppen (serie 2642). Deze klemmen worden bijvoorbeeld toegepast in netvoedingen, wallboxen of in de industriële elektronica.

    Printplaten voor de automatische assemblage met reflow

    Om het automatische assemblageproces op de printplaat te vereenvoudigen, zijn de voor reflow soldeerprocessen geschikte printklemmen van de series 2624 en 2626 verkrijgbaar. Dit betekent een aanzienlijke tijdbesparing in de productie in vergelijking met het golfsolderen. De printklemmen zijn verkrijgbaar met doorsneden van 4 mm² (serie 2624) en 6 mm² (serie 2626). De geleiders worden bij beide series door middel van push-in CAGE CLAMP® ingevoerd.

    Artikelnummers

    Doorsneden tot 1,5 mm²

    2621-1xxx, 2621-3xxx (bedieningsopening)

    2641-1xxx, 2641-3xxx (drukknoppen)

    Doorsneden tot 2,5 mm²

    2602-11xx,2602-31xx (bediening via hendel)

    2622-1xxx, 2622-3xxx (bedieningsopening)

    2642-1xxx, 2642-3xxx (drukknoppen)

    In riem en geschikt voor reflow soldeerprocessen

    2624-1xxx/0004-0604, 2624-3xxx/0004-0604, 2626-1xxx/0024-0604, 2626-3xxx/0024-0604

    kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

    Kom in verbinding met ons

    Additional service offerings: