2000-MM-20317-Produktneuheiten-v2-Stage-2000x1125

Nieuwe producten

Met ons uitgebreide productassortiment bieden we efficiënte oplossingen voor elk project. De nieuwste producten, waarmee u in de toekomst altijd een stap vooruit bent, vindt u hier.

Nieuws

Highlights

Ontdek de highlights op het gebied van verbindings- en automatiseringstechniek en interface-elektronica.

Highlights

10-draads verbindingsklem met hendels, serie 221

Met de nieuwe 2-etage verbindingsklem met hendels van de serie 221 kunnen installateurs en monteurs tot wel tien geleiders met hetzelfde potentiaal zonder gereedschap en intuïtief aansluiten. Deze heeft dezelfde technische eigenschappen en certificeringen als de 2-, 3- en 5-draads verbindingsklem met hendels van de serie 221.

MM-555925_website-update_Thermosimulation-Produktneuheiten_2000x1125.jpg

Stroombelastbaarheid eenvoudig simuleren

Met de WAGO Thermal Simulation Tool kunt u cyclische belastingsprofielen en omgevingstemperaturen simuleren – snel en zonder tests. De tool toont de temperatuur van de module die wordt ingesteld en een eerste beoordeling.


Voordelen:

  • Controle van individueel belastingsprofiel en omgevingstemperatuur

  • Snel resultaat zonder eigen simulatie

MCS MICRO met hendels: printconnectoren voor doorsneden tot 0,5 mm²

De nieuwe printconnector MCS MICRO met een rastermaat van 2,54 mm combineert een bijzonder compacte bouwvorm met een hoge aansluitdichtheid en maakt dankzij de geïntegreerde bediening van de hendel een bedrading zonder gereedschap met één hand mogelijk – ideaal voor geminiaturiseerde toepassingen en de veldaansluiting. Individualiseringen zoals de markering van de hendel zijn mogelijk via de configurator Smart Designer van WAGO.

Voordelen:

  • Compact design: ideaal voor gebruik op locaties waar slechts weinig ruimte beschikbaar is, bijvoorbeeld in drives

  • Zonder gereedschap: aansluiting zonder gereedschap dankzij de hendeltechnologie

  • Economisch: productie dankzij THR-soldeercomponenten

  • Efficiëntie van signalen: efficiënte en betrouwbare overdracht van signalen

Controller PFC 300 van WAGO

Performant en flexibel voor middelgrote tot grote applicaties: de controller PFC 300 van WAGO weet te overtuigen met een snelle gegevensverwerking, 2 GB RAM en een 64-bits Dual Core-processor – ideaal voor veeleisende taken! Met de PFC300 is programmeren, besturen en visualiseren probleemloos mogelijk – zelfs in de meest uiteenlopende branches.

Green Range verbindingsklem met hendels van WAGO

Eenvoudiger, sneller en veiliger: dat zijn de bekende eigenschappen van de verbindingsklemmen van de serie 221. We hebben het product nieuw gedacht en een variant ontwikkeld die gemaakt is van biocirculaire en gerecycleerde kunststoffen. Dit houdt bestaande hulpbronnen in omloop en is een eerste stap op weg naar duurzamere producten.

Voordelen:

  • Kunststoffen, deels uit "post-consumer" gerecycleerd materiaal (bijv. gerecycleerde PET-flessen) en biogebaseerde reststoffen uit industrie en huishoudens (biocirculair)

  • Geringer verbruik van fossiele hulpbronnen

  • Dezelfde kwaliteit en certificeringen als de vertrouwde verbindingsklem van de serie 221

Plug-in doorvoerconnector

Bijzonder eenvoudig kabelbreuken repareren of kabels verlengen? Dat is mogelijk met de plug-in doorvoerconnector van de serie 2773. Hiermee kunnen geleiders van 0,75 tot 4 mm² zeer compact, snel en zonder gereedschap met elkaar worden verbonden. Hiervoor de geleider afstrippen en zonder gereedschap aansluiten – de klempositie is op deze wijze snel en veilig bedraad.

WAGO-app

Het digitale hulpje voor professionals in de elektrotechniek

MM-535221_brochure_EV-charging_§14a_ENWG_2000x2000.png

Dynamisch en statisch Load Management: laadinfrastructuur optimaal benutten en efficiënt belasten.

Op maat en toch kostenefficiënt – het zijn kenmerken die de softwareoplossing WAGO Application Load Management sieren. De oplossing biedt de mogelijkheid om elektrische voertuigen intelligent en duurzaam op te laden dankzij een permanente aanpassing van het laadvermogen en een benutting van alle beschikbare capaciteiten. De software is maximaal schaalbaar en compatibel met alle gangbare wallboxen en laadpalen van een groot aantal fabrikanten.

MM-20109_website_building_ecosystem_1_2000x1125.jpg

WAGO Building Ecosystem

WAGO breidt het modulaire systeem voor de gebouwautomatisering, bestaande uit engineeringsoftware, applicaties en automatiseringshardware, uit met een complete management- en bedieningsinrichting (MBE) en integreert deze in het nieuwe WAGO Building Ecosystem. Met name exploitanten van gebouwen profiteren van de nieuwe functies voor gebouwmanagement, energiemanagement en milieureporting.

Verbindingstechniek

Nieuwe printklemmen voor het signaal- en vermogensniveau

Het portfolio met printklemmen voor het signaal- en vermogensniveau is verder uitgebreid. De klemmen zijn beschikbaar voor een doorsnedebereik tot 1,5 mm² met push-in CAGE CLAMP® en drukknop evenals voor doorsneden tot 2,5 mm² met hendel, drukknop en push-in CAGE CLAMP®. De series 2624 en 2626 kunnen vanaf nu ook in een voor reflow-soldeerprocessen geschikte uitvoering worden besteld.

Apparaataansluiting met een rastermaat van 5 mm en 7,5 mm

Het connectorsysteem voor printplaten MULTI CONNECTION SYSTEM van WAGO is opnieuw uitgebreid. Ervaar meer over de nieuwe 1-draads male steker met hendels en een rastermaat van 5 mm én over de 1-draads female steker met hendels met een rastermaat van 7,5 mm.

MM-538339_landingpage_verdrahtungsroboter-beratung-conversion_2000x1125.jpg

Tot wel 60 % meer efficiëntie bij de bedrading van de schakelkast

De WAGO Wiring Bot is een automatiseringsoplossing voor de efficiënte bedrading van schakelkasten. In combinatie met het voorbereidingsstation voor geleiders realiseert de robot bij de bedrading van frames en montageplaten aan één kant een besparing van de werklast van tot wel 60 %.

MM-556084_website_update_SGF1_Produktneuheiten_02_2000x1125_.jpg

Verdeelklemmen voor potentiaalverdelingen

Het TOPJOB® S productportfolio met verdeelklemmen wordt uitgebreid met een grotere variant met een doorsnede van 16 mm² en in totaal 6 uitgangen à 4 mm². Hierdoor kunnen potentiaalverdelingen nog ruimtebesparender met slechts één klem worden gerealiseerd.

MM-556084_website_update_SGF1_Produktneuheiten_01_2000x1125.jpg

Efficiënte gebouwinstallatie met kleine verdeelsets van WAGO

De vooraf geconfectioneerde kleine verdeelsets van WAGO zijn de ideale oplossing voor een snelle en probleemloze gebouwinstallatie. Onze sets bestaan uit voorgemonteerde rails die eenvoudig in de verdeelkast gemonteerd kunnen worden.

MM-495535_0821-0202_Wandlerklemmen_Sets_3-Stromwandler_N_PE_2000x1125.jpg

Klemmenblok voor stroomtransformatorschakelingen

De stroomtransformatormeet- en scheidingsklemmenstrook is van essentieel belang voor de verdeling en meting van energie. Deze klemmen maken een nauwkeurige registratie van stroomwaarden mogelijk en zorgen tegelijkertijd voor een eenvoudige en veilige scheiding van de stroomcircuits voor onderhouds- en testdoeleinden.

MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_MM-473458_new-website-page_smart-printer-mobil_258-5001_2000x1125.jpg

Nieuw design, ontelbare printopdrachten

De nieuwe thermotransferprinter Smart Printer introduceert tal van nieuwe innovaties:

  • Verbeterde performance dankzij het nieuwe moederbord met grotere geheugencapaciteit

  • Smart printen: communicatie via Bluetooth® mogelijk via dongle

  • Afdrukken van orders, onafhankelijk van de lengte van de geconfigureerde projecten

Markering ter plaatse

De thermotransferprinter Smart Printer van WAGO wordt bediend via een intuïtief te gebruiken markeringsapp, die de gebruikers via smartphone of tablet offline of desgewenst ook als desktop-app kunnen gebruiken. Door de automatisch gegenereerde inhoud zorgt de app voor een aanzienlijke tijdbesparing.

Aansluiting van apparaten zonder gereedschap voor hoge spanningen

Printconnectoren MCS MIDI HV, met een rastermaat van 7,5 mm, met UL-toelating, voor maximaal 600 V

Melders en sensoren snel en stabiel aan mineraalvezelplaten bevestigen

Het connectorsysteem WINSTA® van WAGO wordt met name gebruikt in gebouwen met verlaagde plafonds of holle wanden. Om melders en sensoren niet alleen bijzonder stabiel te bevestigen, maar ook snel en efficiënt in het systeem te integreren, biedt WAGO per direct een passende montageplaat aan. Deze is reeds af fabriek met een geschikte interface voor 2-polige WINSTA®-connectoren van de MIDI-serie uitgerust. De stekers en bussen kunnen zo eenvoudig via een snap-in frame worden bevestigd. Talrijke gaten in de montageplaat maken een eenvoudige montage van de basisplaat van het apparaat mogelijk. Tegelijkertijd verhoogt de montageplaat de sterkte en de stabiliteit.

MM-546327_new_website_page_PCB_Terminal_Block_lever_2606-2616_Series_2000x1125.jpg

Printklemmen als 30°-uitvoering

Met de printklemmen van de serie 2606 en 2616 kunnen geleiders, aanvullend op de 0°- en 90°-hoek, ook in een hoek van 30° ten opzichte van de printplaat worden aangesloten. De klemmen beschikken over dezelfde technische eigenschappen als de printklemmen van de serie 2606 c.q. 2616 als 0°- en 90°-uitvoering. Aangezien de klemmen dezelfde footprint hebben als de klemmen in de 0°- en 90°-variant, kunnen deze bij het maken van de printplaat flexibel worden vervangen. De klemmen worden bijvoorbeeld in wallboxen of in fotovoltaïsche installaties gebruikt.

MM-8142_L_and_B_2020_GelBox_2000x1125_Stage.jpg

Gelbox beschermt klemmen tegen vocht

De gelbox van WAGO is een kleine en compacte box die met siliconenvrije gel is gevuld. De gelbox is verkrijgbaar in negen formaten en biedt optimale bescherming tegen vocht voor de lasklemmen van de serie 2273 en voor de verbindingsklemmen en de doorvoerconnectoren met hendel van de serie 221 van WAGO – en dat alles met beschermingsklasse IPX8.

WAGO Creators

Digitale think tank voor toebehoren van WAGO: een interactief platform, een community voor creatieve geesten, professionele ontwikkelaars en fans van WAGO

Interface Electronics

MM-521960_3d_group_pictures_USV_01_01_C1_2000x1125.jpg

Onderbrekingsvrije stroomvoorziening (UPS)

In geval van een kortstondige stroomuitval overbruggen de onderbrekingsvrije stroomvoorzieningen (afgekort UPS) van WAGO de instabiliteit en houden uw installatie veilig in bedrijf. Bij langdurige stroomuitvallen kunnen potentieel kritische processen door het gebruik van onze UPS-oplossingen in een veilige toestand worden gebracht om ongewenste effecten en gegevensverlies uit te sluiten.

Nieuwe kabelombouw stroomomvormers van WAGO

Zowel in gebouwen als direct in de machine: als actieve primaire geleiders niet onderbroken mogen worden, bieden de kabelombouw stroomomvormers van WAGO uitkomst. Het reeds bestaande portfolio wordt uitgebreid met 19 nieuwe kabelombouw stroomomvormers met directe aansluittechniek en kortsluitbrug.

MM-492615_3d_group_picture_2587_01_01_C1_2000x1125.jpg

Voeding Base van WAGO

De voeding Base met beproefde push-in CAGE CLAMP®-aansluittechniek van WAGO biedt basisfuncties tijdens bedrijf en blinkt uit met een hoge kostenefficiëntie. De nieuwe apparaten weten te overtuigen met een snelle en betrouwbare aansluiting zonder gereedschap en een hoge efficiëntie.

Uw voordelen:

  • Compacte bouwvorm met robuuste metalen behuizing

  • Frontale bedrading met push-in CAGE CLAMP®-aansluittechniek

  • Groot temperatuurbereik van -30 °C tot +70 °C

MM-427654_new_website_page_1-CH_ECB_klemme_2000x1125 (1).jpg

1-kanaals elektronische beveiligingsschakelaars

Met onze 1-kanaals elektronische beveiligingsschakelaars beschikt de gebruiker over maximale flexibiliteit, zowel met betrekking tot het aantal benodigde kanalen als met betrekking tot de keuze van individuele functionele eigenschappen van de ECB.

Zo kan uit acht verschillende, 1-kanaals ECB's worden gekozen. Met een kanaalbreedte van slechts 6 mm wordt de benodigde ruimte bovendien tot een minimum beperkt.

MM-306824_por_0879-9000_000_pef2_xx_2000x1125 (1).jpg

Nieuwe Modbus TCP-module voor de directe Ethernet-verbinding

De nieuwe Modbus TCP-module maakt de directe aansluiting van onze MID-energiemeters zonder extra werk voor de bedrading mogelijk en vormt zodoende een optimale uitbreiding op de standaard geïntegreerde Modbus RTU-interface.

Automatiseringstechniek

De Sunblind Box van WAGO

In gebouwen is een efficiënte regeling van de zonwering aan de gevel van cruciaal belang: de nieuwe Sunblind Box 8DI/DO van WAGO helpt de zonwering van gebouwen bijzonder eenvoudig in bedrijf te stellen en maakt, in combinatie met de besturingsapparaten zoals de Compact Controller 100 van WAGO, een decentrale besturing mogelijk. Als eerste product van het WAGO Building Ecosystem kan de box bovendien snel en eenvoudig via de WAGO app worden geparametreerd.

WAGO Navigator: dé schakelcentrale voor alle engineering apps van WAGO

Niet alleen up-to-date, maar ook nog eens overzichtelijk – met de WAGO Navigator vinden gebruikers alles wat belangrijk is voor de engineering apps van WAGO op één plek. Dankzij een update wordt de WAGO Navigator nu in een nieuw jasje weergegeven, met een interface die als uitgangspunt voor het gebruik van alle geïnstalleerde WAGO softwareprogramma's dient.

Performant en flexibel voor middelgrote tot grote applicaties: de PFC300

De PFC300 is met een RAM-geheugen van 2 GB en een 64 bit-processor optimaal uitgerust voor grotere applicaties in de machine-, proces- en gebouwomgeving.

  • Programmeerbaar met CODESYS conform IEC 61131-1 op een Linux®-besturingssysteem

  • Omvangrijke security-functionaliteiten

  • Twee proceskernen: DUAL Core

  • Service-interface USB-C

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

Ervaar een integraal ecosysteem met ctrlX OS

Flexibiliteit en openheid zijn in de automatisering de belangrijkste drijfveren: WAGO vertrouwt daarom op sterke partnerschappen – alleen samen kunnen gekwalificeerde oplossingen in Industrie 4.0 worden ontwikkeld.

WAGO Edge Controller 400

De eisen die aan moderne automatiseringssystemen worden gesteld, nemen gestaag toe: voor een optimaal gebruik van gegevens is steeds meer rekenkracht in het veld nodig. WAGO biedt oplossingen met de Edge Controller 400, die is afgestemd op de Linux®-gebaseerde realtime technologie ctrlX OS. De apparaten hebben slechts weinig ruimte nodig, kunnen eenvoudig in bestaande installaties worden geïntegreerd en verwerken toepassingen direct aan de machine. Met de app-technologie van ctrlX kan de Edge Controller 400 flexibel aan de desbetreffende taak worden aangepast.

Uw voordelen:

  • Besturing en gegevensverwerking in één apparaat

  • Met ctrlX OS - het Linux®-gebaseerde besturingssysteem

  • IoT-ready door MQTT en OPC UA

  • Omvangrijk app-aanbod voor ctrlX

_platzhalterbild_2000x1125.jpg

Toekomstbestendig met de Basic Controller 100 van WAGO in CODESYS V3 programmeren

De Basic Controllers 100 van WAGO maken de engineering met CODESYS V3 mogelijk. Hiermee kunnen gebruikers ook compacte besturingen van de serie 750, die vooral voor kleine tot middelgrote automatiseringsconcepten zijn bedoeld, met de nieuwste versie van de engineeringtool conform IEC-61131-3 gebruiken.

Projectengineering in het gebouw integraal gedacht

Met de op de gebouwautomatisering afgestemde engineering software realiseert u oplossingen over de gehele levenscyclus van uw gebouw - integraal én efficiënt. U beschikt hierbij over de mogelijkheid om al uw projecten via een webinterface in te richten.

Analoge signalen via IO-Link weergeven

De nieuwe analoge IO-Link converter voor het WAGO I/O-SYSTEM Field is een eenvoudige en compacte oplossing om conventionele analoge sensoren en actuatoren in het veld eenvoudig in een IO-Link-systeem te integreren. Hiermee kunnen ook retrofitprojecten bij de digitale communicatie worden betrokken. Met IO-Link worden analoge signalen betrouwbaar geregistreerd en uitgegeven. Klanten beschikken met de nieuwe analoge IO-Link converter over een voor storingen ongevoelige optie voor de overdracht van analoge waarden. De converter kan via IO-Link worden geconfigureerd. Bij de uitvoering met display kan de parametrering ook direct aan het apparaat worden uitgevoerd. Dankzij de compacte bouwvorm, de beschermingsklasse IP67 en het hoge bedrijfstemperatuurbereik is de analoge IO-Link converter (U, I, RTD) ideaal voor de automatisering zonder schakelkast.

Oplossingen

WAGO Monitoring Solution

De software is een flexibele monitoring- en visualisatietool voor energiegegevens en parameters in de industrie, met de mogelijkheid om nageschakelde verbruikers aan te sturen en alle opgeslagen gegevens aan andere systemen over te dragen.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

Verlichting centraal en onafhankelijk van de locatie bedienen en observeren

Steeds meer klanten vragen om een centrale bediening en een centraal beheer van de verlichting van afzonderlijke gebouwen of decentrale objecten. De nieuwe versie 2.1 van het lichtmanagement van WAGO is de optimale oplossing. De verbinding met de cloud maakt de wereldwijde toegang tot de installatiegegevens vanaf iedere willekeurige locatie en op ieder willekeurig tijdstip mogelijk.

Producten ontdekken

Nog meer highlights

Ontdek meer innovatieve producten van WAGO.

Verticale geleiderinvoer eenvoudig met 2-etageklemmen TOPJOB® S van WAGO

De TOPJOB® S-rijgklemmen van WAGO staan sinds jaar en dag garant voor een veilig en onderhoudsvrij bedrijf van installaties in diverse industriële toepassingen en in de moderne gebouwinstallatie.

Voor een economische stroomvoorziening: de Eco-voeding

Met de nieuwe voedingen Eco (artikelnummers 787-2742 en 787-2744) biedt WAGO een serie economische voedingen voor standaard toepassingen met DC 24V voor de montage op draagrails.

cloud-2000x2000px.jpg

Integrale benaderingswijze: van veldniveau tot cloud

Alles uit één hand: naast de IoT-controllers PFC100 en PFC200 breidt WAGO het digitale portfolio uit met de nieuwe WAGO Cloud Data Control.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: