Flexibiliteit
Alle energie- en mogelijke gegevensstromen bewaken en verwerken.
Eigen visualisaties en dashboardtemplates aanmaken.
De software is een flexibele monitoring- en visualisatietool voor energiegegevens en parameters in de industrie, met de mogelijkheid om nageschakelde verbruikers aan te sturen en alle opgeslagen gegevens aan andere systemen over te dragen.
Als oplossing voor de energiemonitoring en de besturing bestaat de oplossing uit meetapparaten en controllers die in de software geprojecteerd en geconfigureerd kunnen worden. Met de verkregen gegevens kunnen vervolgens visualisaties, analyses en alarmen worden aangemaakt.
Het aantal te integreren meetapparaten en datapunten is onbeperkt en de oplossing kan individueel aan de behoeften van de klant evenals aan veranderende processen worden aangepast – zowel in de cloud als on-premises. Hiertoe behoren parameters zoals luchtdruk, bedrijfstijden en andere prestatieparameters. De software biedt u de mogelijkheid om het gebruik en het energieverbruik van apparaten, die zich op verschillende fysieke (of virtuele) locaties in een bepaald gebouw bevinden, via een geïntegreerde gebruikersinterface te bewaken.