MM-388108_02_05_Energiemesstechnik_02_2000x1125

Stroomomvormers en spanningsaftakkingen

Ruimtebesparende stroomomvormers en spanningsaftakkingen voor energiemanagement!

Stroomomvormers van WAGO zijn de eerste keuze op locaties waar hoge stromen gedetecteerd en verwerkt moeten worden. Bovendien maken potentiaalaftakkingen een comfortabele en veilige aftakking van de meetspanning in reeds aanwezige installaties mogelijk.

Uw voordelen:

  • Snelle en veilige aansluiting dankzij de CAGE CLAMP®-aansluittechniek

  • Omvangrijk productportfolio, zowel voor nieuwe installaties als voor de ombouw van reeds bestaande installaties

  • Op elkaar afgestemde componenten voor het management van energiegegevens

Productoverzicht

Productinnovatie

Mid gecertificeerde energiemeter

Voor de optimalisering van het energieverbruik is een uitgebreide energiemeting noodzakelijk. Tot het productassortiment van WAGO behoren energiemeters die tal van voordelen bieden.Uw voordelen:Door het naleven van de MID-richtlijn 2014/32/EU zijn toepassingen met een facturering van het verbruik mogelijk.M-Bus- en Modbus-RTU-interface en twee S0-impulsuitgangenTijdbesparing op alle niveaus dankzij push-in CAGE CLAMP® en hendelRuimtebesparend met 2 VE: 35 mm (2PUCT) en 4 VE: 72 mm (4 PU en 4 PS)Volledige transparantie met grote verlichte displayIntuïtieve configuratie door gevoelige bedieningselementen en configuratieapp via Bluetooth®

Vincent Contact new cms

Benieuwd of onze oplossingen passen bij jouw projecten? Kom in contact en ontdek hoe we samen jouw project kunnen versterken.

3-fasen modules voor de vermogensmeting

De vermogensmeetmodules in de behuizing voor seriemontage bieden de mogelijkheid om stroom- en spanningswaarden in een 3-fasig voedingsnet te meten, losgekoppeld van het besturingsniveau.

Uw voordelen:

  • Verschillende varianten voor de optionele aansluiting van stroomomvormers of Rogowski-spoelen

  • Slot voor microSD-kaarten voor de opslag van meetgegevens

  • Compacte behuizing voor seriemontage voor de montage op draagrails

  • Communicatie met Modbus RTU en impulsuitgang

grafik-strom-spannungs-und-leistungsmessumformer_oZ_2000x2000.jpg

Stroom-, spanning- en vermogensomvormers

Naast stroom- en spanningsomvormers, die gelijk- en wisselstromen c.q. -spanningen detecteren, weet het productportfolio ook te overtuigen met een vermogensomvormer die parallel stroom en spanning meet, omrekent naar vermogen en uitgeeft als analoog normsignaal.

Uw voordelen:

  • Registratie van gelijkstroom- en wisselspanningen tot 300 V op een inbouwbreedte van slechts 6 mm

  • Overkoepelend bruggen van de voedingsspanning

  • Veelzijdige configuratiemogelijkheden

Plug-in stroomomvormers voor factureringsdoeleinden

Plug-in stroomomvormers voor factureringsmetingen zijn inductieve, 1-draads stroomomvormers die volgens het transformatorprincipe functioneren. Vanwege het toegepaste meetprincipe zijn deze stroomomvormers uitsluitend geschikt voor de toepassing in wisselstroomnetten.

De plug-in stroomomvormers komen overeen met module D van de conformiteitsbeoordelingsprocedure en kunnen voor compensatiedoeleinden worden gebruikt.


Uw voordelen:

  • Ideaal te combineren met de energiemeter met omvormeraansluitingen

  • Aansluiting zonder gereedschap dankzij de CAGE CLAMP®-aansluittechniek

  • Toegelaten voor factureringsdoeleinden

Plug-in stroomomvormers met CAGE CLAMP®-aansluittechniek

Plug-in stroomomvormers van WAGO zijn zowel geschikt voor ronde geleiders als voor stroomrails. Deze zijn verkrijgbaar voor primaire stromen van 50 tot 2500 A.

Uw voordelen:

  • Schroefloze bedrading met CAGE-CLAMP®-aansluittechniek

  • Eenvoudige en voordelige bevestiging met behulp van de adapter voor snelbevestiging

  • Hoge mate van flexibiliteit door de veelzijdige montagemogelijkheden

  • Eenvoudig kortsluiten van de omvormer door redundante secundaire aansluitingen S1 en S2

  • UL-keurmerk

Plug-in stroomomvormers met picoMAX®-aansluittechniek

De plug-in stroomomvormers van WAGO zijn verkrijgbaar in 2 formaten met een primaire toegekende stroom van maximaal 64 A en de beproefde picoMAX®-aansluittechniek.


Uw voordelen:

  • Eenvoudige installatie van de secundaire kabels door de insteekbare picoMAX®-aansluittechniek

  • Ruimtebesparend te gebruiken boven de leidingbeveiligingsschakelaar

  • UL-keurmerk

  • Transformatie van 64 A of 35 A naar 1 A

  • Flexibele montagemogelijkheden door afzonderlijk verkrijgbare bevestigingsadapter

Kabelombouw stroomomvormers

Kabelombouw stroomomvormers van WAGO zijn bijzonder geschikt voor het achteraf uitrusten van reeds bestaande installaties en hebben het grote voordeel dat deze zonder onderbreking van de meetkabel gemonteerd kunnen worden.

Uw voordelen:

  • De deelbare meetkern maakt de montage zonder onderbreking van de primaire geleider mogelijk.

  • Vooraf geconfectioneerde secundaire kabel

  • Eenvoudige en voordelige bevestiging met de meegeleverde kabelbinders

Rogowski-spoelen

De Rogowski-spoelen zijn gesloten luchtspoelen met een deelbaar spoellichaam en een niet magnetische kern, die het omzetten van wisselstromen betrouwbaar voor hun rekening nemen.

Uw voordelen:

  • Ruimtebesparing door het deelbare spoellichaam, met name bij de meting van hoge stromen

  • Eenvoudig te gebruiken door de bajonetsluiting en de bevestigingsclips voor kabelbinders

  • Meer veiligheid dankzij de verzegelbare bajonetsluiting

  • Wereldwijd inzetbaar in diverse branches dankzij het UL-keurmerk

  • Geen begrenzing van de primaire stroom, aangezien geen verzadigingseffecten optreden

Stroom- en spanningsaftakking

De stroom- en spanningsaftakking is een combinatie van stroomomvormer en spanningsaftakking. De connector kan eenvoudig en snel in de brugschacht van de hogestroom rijgklemmen gemonteerd worden.


Uw voordelen:

  • Aftakking van energiegegevens direct bij de voeding

  • Exacte meetresultaten door naleving van de nauwkeurigheidsklasse 0,5

  • Bescherming van de nageschakelde meetapparaten door beveiligd spanningspad

  • Geïntegreerde kortsluitmogelijkheid

Potentiaalaftakkingen voor geïsoleerde geleiders en stroomrails

De potentiaalaftakkingen maken bovendien een comfortabele en veilige aftakking van de meetspanning in reeds aanwezige installaties mogelijk. Het contact wordt tot stand gebracht via een snijklemaansluiting. Hierdoor is een veilige aftakking van de spanning gegarandeerd.

Uw voordelen:

  • Geïntegreerde zekering ter bescherming van nageschakelde meetapparaten

  • Geschikt voor geïsoleerde geleiders met een doorsnede van maximaal 16 mm²

  • Snelle en eenvoudige montage op stroomrails door klembevestiging of met M6-/M8-bevestiging

alle-produkte_spannungswandler_ad_2000x1125_o.jpg

Alle producten

Ontdek de veelzijdige mogelijkheden van de producten van WAGO op het gebied van stroomomvormers en spanningsaftakkingen.

Inspiratie - voor u

stromwandler-und-spannungsabgriffe_wandlerbloecke_p_ur_2007_8873_000_xx_2000x2000.jpg

Klemmenblokken voor omvormers

De simpele oplossing om stroomomvormers veilig kort te sluiten die niet rechtstreeks op een verbruiker aangesloten zijn; ook voor 3-fasige schakelingen

Vincent Contact new cms

Benieuwd of onze oplossingen passen bij jouw projecten? Kom in contact en ontdek hoe we samen jouw project kunnen versterken.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: