CH-1781499_Website_Update_Energy Meter_MID_2026_09_2000x1125

Mid gecertificeerde energiemeter

Voor de optimalisering van het energieverbruik is een uitgebreide energiemeting noodzakelijk. Tot het productassortiment van WAGO behoren energiemeters (ook wel kwh meters) die tal van voordelen bieden. Deze kwh meters zijn MID gecertificeerd (MID meters).

Voor stromen tot maximaal 65 A kunt u gebruik maken van direct metende apparaten. Voor hogere stromen bieden wij u een energiemeter met aansluitmogelijkheid voor de omvormer.

De apparaten zijn compact en ruimtebesparend gemonteerd.

Product innovatie MID kwh meter

MM-303827-website-update-Modbus-TCP-on-energy-meter_2000x1125.jpg

Modbus TCP-module

De nieuwe Modbus TCP-module maakt de directe aansluiting van de MID gecertificeerde energiemeters van WAGO zonder extra werk voor de bedrading mogelijk en vormt zodoende een optimale uitbreiding op de standaard geïntegreerde Modbus RTU-interface.

Bovendien maakt de communicatiemodule de aansluiting van maximaal 31 extra Modbus RTU-deelnemers mogelijk. Alle modules maken gebruik van de push-in-aansluittechniek met hendel en kunnen hierdoor zeer eenvoudig en snel aangesloten worden. Bovendien kan de module flexibel en tijdbesparend in reeds bestaande installaties worden geïntegreerd.

De energiemeters

Nauwkeurig tot op het wattuur

Wie tegenwoordig energie koopt, wil precies weten hoeveel energie tegen welke prijs werd geleverd. Voor alle taken in bouw en industrie evenals voor de laadinfrastructuur zijn de energiemeters met MID-certificering van WAGO de perfecte oplossing.

Uw voordelen:

4 interfaces in één apparaat

Dé communicatieprofessional

Vier interfaces in slechts één apparaat: uitgerust met een M-bus en Modbus®-interface en twee S0-impulsuitgangen en Bluetooth® zijn de kwh meters van WAGO echte communicatieprofessionals! Zo kunnen de MID kwh meters eenvoudig in elk project worden geïntegreerd.

Eenvoudig configureren

Intuïtief configureren

Met onze gratis app WAGO Energy Meter Configurator kunnen MID energiemeters snel en eenvoudig geconfigureerd worden – zonder programmeren. Aanvullend biedt de app een functie om actuele waarden als CSV-bestand te exporteren en via gangbare messengerdiensten of e-mail te verzenden.

Grote display

MM-42630  website update Energy Meter MID_2000x1125.jpg

Volledige transparantie in een oogopslag

Extra eenvoudig in gebruik: voor de bediening van onze MID energiemeters is een bijzonder grote en verlichte display beschikbaar die de belangrijkste gegevens overzichtelijk weergeeft. Bediend worden de MID kwh meters via de geïntegreerde gevoelige bedieningselementen.

Alle soorten geleiders snel aansluiten

Tijdbesparing op alle niveaus

Massief, fijnaderig of met adereindhuls: de push in-aansluittechniek met hendel zorgt voor een snelle en eenvoudige aansluiting van de MID meter. Aanvullend op de tijdbesparing verhoogt de CAGE CLAMP®-aansluittechniek de veiligheid. Immers: gedurende de volledige looptijd is een duurzaam en veilig contact gegarandeerd. Contactpunten kunnen hierdoor bijvoorbeeld niet oververhit raken.

Voor meer ruimte op de DIN-rail

Ruimtebesparend

Ruimte in de schakelkast is een schaars goed. Daarom zijn onze nieuwe energiemeters, ondanks de grote display, uitermate compact vormgegeven. De directe meters en de DC-meters hebben een inbouwbreedte van 72 mm. De variant met omvormeraansluiting valt daarbij bijzonder smal uit: deze omvat slechts 2VE (36 mm).

De aansluittechniek functioneert met alle soorten geleiders:

massief

fijnaderig

met adereindhuls

New Column
New Column
New Column






879-3000

879-3020

879-3040

Naar het product >>

Naar het product >>

Naar het product >>

Energiemeter directe aansluiting (4PU)

Energiemeter directe aansluiting (4PS)

Energiemeter omvormeraansluiting (2PUCT)

Directe meting tot 65 A

Meting via stroomtransformator 1 A of 5 A

Meten in 2-draads-, 3-draads- en 4-draads netten (3 x 230 V/ 400 V)

Configuratie via gevoelige bedieningselementen en Bluetooth®

Interfaces: Modbus®, M-Bus, impulsuitgang, Bluetooth®

Externe tariefingang (230 V)

Vierkwadrantenmeting

Weergave van: spanning (V), stroom (A), frequentie (Hz), werkelijk vermogen (kW), blindvermogen (kvarh), schijnbaar vermogen (kVA)

Aansluittechniek met push-in CAGE CLAMP® en hendel

Productlijst weergeven

Registratie en beheer van energiegegevens

Alle geregistreerde energiegegevens kunnen in de applicatie voor het management van energiegegevens van WAGO in overzichtelijke dashboards geïnventariseerd en weergegeven worden.

Plug-in stroomomvormers voor factureringsdoeleinden

Plug-in stroomomvormers voor factureringsmetingen zijn inductieve, 1-draads stroomomvormers die volgens het transformatorprincipe functioneren. Vanwege het toegepaste meetprincipe zijn deze stroomomvormers uitsluitend geschikt voor de toepassing in wisselstroomnetten.

De plug-in stroomomvormers komen overeen met module D van de conformiteitsbeoordelingsprocedure en kunnen voor compensatiedoeleinden worden gebruikt.


Uw voordelen:

  • Ideaal te combineren met de energiemeter met omvormeraansluitingen

  • Aansluiting zonder gereedschap dankzij de CAGE CLAMP®-aansluittechniek

  • Toegelaten voor factureringsdoeleinden

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons