MM-569251_3d_group_picture_Update_Company_Presentation_01_01_C1_2000x2000.jpg

Interface Electronics

Energie-efficiëntie, moderne en veilige communicatiestructuren, een comfortabele bediening en een eenvoudig onderhoud zijn de belangrijkste eisen waaraan wij met onze producten en systemen op het gebied van Interface Electronics op optimale en duurzame wijze voldoen: van de registratie, meting, transformatie en bescherming van veldsignalen, het schakelen en systematisch bekabelen tot de communicatie met het besturingsniveau.


De basis voor een duurzaam systeem wordt gevormd door efficiënte voedingen, betrouwbare elektronische beveiligingsschakelaars, smalle couplerrelais en een nauwkeurige energiemeettechniek. Onze systeembekabeling zorgt voor een eenvoudige Plug & Play-installatie bij de bekabeling en vormt zodoende een efficiënte interface tussen besturing en veldniveau.

Productcategorieën

Productcategorieën

MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x1125.jpg

Voedingssystemen

Voedingssystemen voorzien uw applicatie te allen tijde van een stabiele voedingsspanning, en dat veilig en efficiënt. Van bijzonder economische tot zeer intelligente voedingen met communicatie-, configuratie- en geïntegreerde redundantiefeatures voor bijzonder veeleisende toepassingen en omvangrijke toelatingen voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden.

MM-391312_3d_group_picture_01_03_Energiemesstechnik_01_2000x1125.jpg

Energiemeettechniek

Onze op elkaar afgestemde producten voor de stroom- en energiemeting maken een perfecte registratie van uw energieverbruik mogelijk, zorgen voor transparantie en herkennen besparingspotentieel dat tot aanzienlijke kostenbesparingen kan leiden. Of het nu om nieuwe of reeds bestaande installaties gaat – met onze flexibele meetsystemen bent u in enkele stappen klaar om aan de slag te gaan.

buehne_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

Signaalomvormers en scheidingsversterkers

Scheidingsversterkers en signaalomvormers scheiden, versterken, filteren en converteren analoge signalen en garanderen op deze wijze een storingsvrije signaaloverdracht. Dankzij het omvangrijke pakket aan keurmerken staat niets de toepassing in de meest uiteenlopende bereiken in de weg.

buehne_relais_optokoppler_2000x1125.jpg

Relais en optocouplers

Relais of optocouplers – de veelzijdige uitvoeringen bieden voor elke uitdaging de juiste oplossing en kunnen in de proces- en energietechniek, de gebouwtechniek, in spoorwegtoepassingen, in de industrie en in de scheepsbouw worden gebruikt.

buehne_systemverkabelung_2000x1125.jpg

Interfacemodules en systeembekabeling

Voor de automatisering of in het kader van het overbrengen van de bedrading van de schakelkast aan een standaard interface – met onze interfacemodules en systeembekabeling bent u verzekerd van een snelle, eenvoudige en systematische aansluiting van uw automatiseringssysteem.

Beschermingsinrichtingen en -elektronica

Zorg voor een optimale bescherming van uw bedrijfsmiddelen – met betrouwbare beveiligingen tegen te hoge stromen, spanningen en mogelijke aardfouten. Met de producten uit het bereik van de beschermingsinrichtingen en -elektronica worden veelzijdige mogelijkheden en een omvangrijk pakket aan oplossingen voor een hogere mate van veiligheid in uw applicatie aangeboden.

MM-391312_3d_group_picture_01_08_Bauteilmodule_V2_2000x1125.jpg

Componentenmodules

In rijgklemmen of op printplaten – basiscomponenten zoals weerstanden, dioden of LED's bieden tal van toepassingsmogelijkheden.
Bovendien kunnen klantspecifieke toepassingsmogelijkheden individueel worden gevisualiseerd.

MM-33541  landingpage IF Config Software_de_2000x1125.jpg

Configuratiesoftware voor de interface

De configuratiesoftware voor interfaces biedt een lokale/remote configuratie voor de voeding Pro 2 van WAGO, UPS-apparaten, ECB's en meetomvormers en scheidingsversterkers. Hierdoor kunnen de apparaten eenvoudig en snel aan de eisen van de installatie worden aangepast.

Ervaar meer

Onderwerpen en nieuws uit het bereik Interface Electronics

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: