MM-388156_3d_group_picture_01_04_Messumformer_und_Trennverstaerker_2000x2000_2.jpg

Signaalomvormers en scheidingsversterkers

Scheiden, versterken, filteren en omzetten: de signaalomvormers en de scheidingsversterkers van WAGO nemen diverse functies in de meest uiteenlopende toepassingsgebieden voor hun rekening en zorgen voor een veilige en storingsvrije overdracht van signalen – dankzij een omvangrijk pakket aan keurmerken ook wereldwijd. Gebruikersvriendelijkheid, bedieningsgemak en absolute betrouwbaarheid zijn factoren die ook bij de nieuwe serie bepalend zijn.

De signaalomvormers en scheidingsversterkers zijn ontworpen met hetzelfde contourontwerp over de breedten van het bord. Hierdoor kan de voedingsspanning eenvoudig worden gebrugd en de tijdsintensieve bedrading van afzonderlijke componenten behoort hierdoor tot het verleden.

Uw voordelen:

  • Gekalibreerde omschakeling van het meetbereik voor het bereiken van steeds identieke exactheidswaarden

  • Simulatie van het in- en uitgangsgedrag (serie 2857)

  • Te gebruiken onder extreme omstandigheden: -40 ... +70 °C

  • Veilige scheiding conform DIN EN 61010-1

  • Intuïtieve configuratie met software, app, display, DIP- of druk- en schuifschakelaars

Productinnovatie

Ontdek onze producten uit
het bereik signaalomvormers en scheidingsversterkers

Scheidingsversterker

Scheiden, versterken, filteren of converteren: scheidingsversterkers vervullen verschillende functies in industriële toepassingen en zorgen voor een veilige en foutloze signaaloverdracht.

Het assortiment aan scheidingsversterkers biedt een geschikte oplossing voor elke toepassing:

  • Met voedingsspanning: scheidingsversterker (vaste configuratie), scheidingsversterker (configureerbaar), universele scheidingsversterker, bipolaire scheidingsversterker, vermogensscheider, signaalvermenigvuldigingsmodule

  • Zonder voedingsspanning: passieve scheider, loop powered scheidingsversterker

Uw voordelen:

  • Galvanische scheiding tussen ingang/uitgang/voeding

  • Zero- en spanaanpassing ter compensatie van fout- of signaalverschuivingen

  • Vermijden van signaalstoringen door schakelbare filterfunctie

  • Betrouwbare bescherming van de stroomingang tegen overbelasting (857-409, 857-402, 2857-401)

  • Reactie van een digitale melduitgang (DO) op vrij geconfigureerde meetbereiksgrenzen (gebruik als grenswaardeschakelaar is dus mogelijk - vertraagde in- en uitschakeling.)

Frequentieomvormer

De frequentieomvormer dient voor de registratie van NAMUR-, NPN- of PNP-sensoren met signalen in een frequentiebereik van 0,1 Hz tot 120 kHz, en zet de frequentie in een analoog normsignaal om.

Uw voordelen:

  • Registratie van NAMUR-, NPN- of PNP-sensoren

  • Frequentiebereik: 0,1 ... 120 kHz

  • Foutmelding: draadbreuk/kortsluitdetectie voor NAMUR initiatoren

  • Signaleren van een onderschrijding van het meetbereik/overschrijding van het meetbereik

Temperatuuromvormer

Met de temperatuuromvormers van WAGO kunnen Pt-, TC-, Ni-, KTY- en RTD-sensoren en weerstanden geregistreerd en aan de uitgangszijde in een analoog standaardsignaal omgezet worden. Of een weerstandsthermometer of een thermokoppel wordt gebruikt, is afhankelijk van factoren zoals het maximale temperatuurbereik, de montagesituatie of de vereiste meetnauwkeurigheid:

  • Weerstandsthermometer (RTD), temperatuurbereik tot 850 ° C, hoge nauwkeurigheid

  • Thermoelementen (TC), temperatuurbereik tot 2320 °C, betere reactietijd

Uw voordelen:

  • Registratie van Pt-, TC-, Ni-, KTY- en RTD-sensoren alsook weerstanden tot 4,5 kOhm (bv. Pt100-sensoren)

  • 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek

  • Foutmelding: draadbreuk/kortsluitdetectie van de sensor

  • Signaleren van een onderschrijding van het meetbereik/overschrijding van het meetbereik

Grenswaardeschakelaars

Grenswaardeschakelaars van WAGO bewaken verschillende meetsignalen, zoals temperatuur, stroom of spanning. Bij overschrijding of onderschrijding van een van tevoren ingestelde grenswaarde kunnen bijv. nooduitschakelingen of alarmen worden geactiveerd. Naast grenswaardeschakelaars voor analoge signalen biedt WAGO ook RTD-grenswaardeschakelaars voor weerstandstemperatuursensoren en potentiometers evenals TC-grenswaardeschakelaars voor thermoelementen voor het bewaken en meten van signaaltoestanden.

Uw voordelen:

  • Simulatie van het in- en uitgangsgedrag (serie 2857)

  • Relais als grenswaardeschakelaar (bijv. aan-/uitschakelvertraging)

  • Reactie van een digitale melduitgang (DO) op vrij geconfigureerde meetbereiksgrenzen (gebruik als grenswaardeschakelaar is dus mogelijk - vertraagde in- en uitschakeling.)

Potentiometer positiemeetwaardeomvormer

De potentiometer positiemeetwaardeomvormer dient voor de registratie van weerstandssignalen, bijvoorbeeld van potentiometers, en zet deze om in een analoog normsignaal.

Uw voordelen:

  • Detectie van potentiometers en weerstanden

  • Automatische herkenning van de potentiometer

  • Configureerbare invoer- en uitvoerparameters

  • Reactie van een digitale melduitgang (DO) op vrij geconfigureerde meetbereiksgrenzen (gebruik als grenswaardeschakelaar is dus mogelijk - vertraagde in- en uitschakeling.)

grafik-strom-spannungs-und-leistungsmessumformer_oZ_2000x2000.jpg

Stroom-, spanning- en vermogensomvormers

Naast stroom- en spanningsomvormers, die gelijk- en wisselstromen c.q. -spanningen detecteren, weet het productportfolio ook te overtuigen met een vermogensomvormer die parallel stroom en spanning meet, omrekent naar vermogen en uitgeeft als analoog normsignaal.

Uw voordelen:

  • Registratie van gelijkstroom- en wisselspanningen tot 300 V op een inbouwbreedte van slechts 6 mm

  • Overkoepelend bruggen van de voedingsspanning

  • Veelzijdige configuratiemogelijkheden

3-fasen modules voor de vermogensmeting

De vermogensmeetmodules in de behuizing voor seriemontage bieden de mogelijkheid om stroom- en spanningswaarden in een 3-fasig voedingsnet te meten, losgekoppeld van het besturingsniveau.

Uw voordelen:

  • Verschillende varianten voor de optionele aansluiting van stroomomvormers of Rogowski-spoelen

  • Slot voor microSD-kaarten voor de opslag van meetgegevens

  • Compacte behuizing voor seriemontage voor de montage op draagrails

  • Communicatie met Modbus RTU en impulsuitgang

Configuratiemogelijkheden

Intuïtieve configuratie via display of software

konfigurationssoftware_2000x2000.jpg

Interface Configuration Software G2

Met de Interface Configuration-software kunnen signaalomvormers op een gebruikersvriendelijke manier worden geconfigureerd.

Uw voordelen:

  • Automatische detectie van modules

  • Configuratie en visualisatie van proceswaarden

  • Parametrering van de digitale schakeluitgang

  • Communicatie via WAGO-USB-servicekabel of WAGO Bluetooth®-adapter

konfigurationsdisplay_2000x2000_2.jpg

Configuratiedisplay

Het verwijderbare display kan snel en eenvoudig op de behuizing worden aangesloten. Het display beschikt over een innovatief touchscreen. Hiermee kunnen de modules intuïtief worden geconfigureerd. Het display is meerkleurig en schakelt, afhankelijk van de actuele toestand, om tussen de kleuren oranje, rood, groen of wit. Geïntegreerde features zoals de kopieerfunctie kunnen worden gebruikt om opgeslagen configuratiebestanden van de ene module aan de andere module van hetzelfde type over te dragen. Hierbij kunnen wachtwoorden ter bescherming van de geconfigureerde gegevens ingevoerd worden om deze tegen onbevoegde toegang en wijzigingen te beveiligen.

Uw voordelen:

  • Eenvoudige aansluiting op de signaalomvormers

  • Touch-functie dankzij capacitief bedieningspaneel

  • Automatische detectie van modules

  • Configuratie en visualisatie van proceswaarden

  • Kopiëren van de configuratie van apparaat naar apparaat

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

Alle producten

Ontdek alle producten uit het bereik signaalomvormers en scheidingsversterkers

Video signaalomvormers en scheidingsversterkers

Ontdek de uitgebreide features van de signaalomvormers en scheidingsversterkers van WAGO, die uw dagelijkse werk met een eenvoudige inbedrijfstelling en bediening eenvoudiger maken.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons