MM-569251_3d_group_picture_Stromversorgungssysteme_2000x1125

Voedingsystemen van WAGO

Met de toenemende automatisering nemen ook de eisen aan een betrouwbare voeding gestaag toe. De innovatieve en efficiënte voedingssystemen van WAGO bieden veelzijdige oplossingen – van communicatieve stroomvoorzieningen tot netvoedingen voor basistoepassingen – en dat voor vrijwel iedere toepassing. Het systeem wordt aangevuld met systeemapparaten zoals elektronische zekeringen, onderbrekingsvrije stroomvoorzieningen (UPS) en redundante modules. De op elkaar afgestemde apparaten zorgen voor een perfect voedingssysteem.

Uw voordelen

Uitgangsvarianten van DC 5 … 48 V en/of 24 … 960 W (1 … 40 A)Wereldwijd geldige keurmerken voor gebruik in de meest uiteenlopende toepassingenCompleet voedingssysteem dankzij systeemapparaten zoals onderbrekingsvrije stroomvoorzieningen (UPS), capacitieve buffermodules, elektronische beveiligingsschakelaars, redundante modules en DC/DC-omzetters

Voedingen

Voedingen zijn de kern van elke automatiseringsoplossing. WAGO biedt een uitgebreid assortiment aan verschillende series en prestatieklassen voor vrijwel alle toepassingsgebieden: de voeding Pro 2 van WAGO is communicatief, gaat zuinig om met hulpbronneen, is veelzijdig configureerbaar en hierdoor flexibel aan iedere toepassing aan te passen. Onze voedingen Eco en Eco 2 weten te overtuigen met een snelle aansluiting zonder gereedschap en een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding in een ruimtebesparende behuizing. De kleine en zeer krachtige voeding Compact van WAGO in de behuizing voor seriemontage is bij uitstek geschikt voor installatie- en systeemverdelers alsook voor gebruik in huishoudelijke apparaten.

Uw voordelen:

  • Zeer efficiënte apparaten met een rendement van tot wel 96,3%

  • Veelzijdige toepassingsmogelijkheden dankzij diverse keurmerken

  • CAGE CLAMP®-aansluittechniek bij vrijwel alle apparaten

Onderbrekingsvrije stroomvoorziening (UPS)

De onderbrekingsvrije stroomvoorziening (UPS) van WAGO, bestaande uit een 24 V UPS laad- en controleunit en één of meerdere aangesloten accumodules voor het bufferen van energie, zorgt voor een betrouwbare voeding van de applicatie, en dat gedurende meerdere uren. Bij kortstondige spanningsdalingen is een correcte werking van machines en installaties te allen tijde gegarandeerd, met name door het gebruik van capacitieve buffermodules.

Uw voordelen:

  • Ruimtebesparende laad- en controleunits

  • Parametrering via geïntegreerde interface

  • Push-in aansluittechniek

  • Battery Control-technologie maakt preventief onderhoud en verlenging van de levensduur van de accu mogelijk

dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg

DC/DC-omzetter

In plaats van een extra voeding zijn de DC/DC-omzetters van WAGO bijzonder geschikt voor de betrouwbare voeding bij speciale spanningen. Hiermee kan bijvoorbeeld de voeding van sensoren en actuatoren gewaarborgd worden.

Uw voordelen:

  • Voor toepassingen met speciale spanningen kunnen in plaats van een extra voeding ook DC/DC-omzetters van WAGO worden gebruikt.

  • Smalle bouwvorm: ruimtebesparend door een inbouwbreedte van slechts 6,0 mm

  • Groot omgevingstemperatuurbereik

  • Wereldwijd inzetbaar in diverse branches dankzij het UL-keurmerk

  • Qua contour gelijk aan de signaalomvormers en relais van de series 857 en 2857: geschikt voor het systematisch bruggen van de voedingsspanning

Redundante modules

Redundante modules van WAGO zijn de veilige oplossing voor een hogere beschikbaarheid van de voeding. De modules worden gebruikt voor het loskoppelen van parallel geschakelde netvoedingen en worden overal daar gebruikt waar verbruikers zelfs bij een uitval van de netvoeding betrouwbaar van spanning moeten worden voorzien.

Uw voordelen:

  • Geïntegreerde vermogensdioden met overbelastingscapaciteit: geschikt voor TopBoost of PowerBoost

  • Optioneel potentiaalvrij contact: bewaking van de ingangsspanning

  • Aansluiting via connectoren met CAGE CLAMP®-aansluittechniek c.q. aansluitklemmen met geïntegreerde hendel: onderhoudsvrij en tijdbesparend

  • Oplossingen voor voedingen DC 12 V, DC 24 V en DC 48 V, tot maximaal 76 A: geschikt voor vrijwel iedere toepassing

Beschermingsinrichtingen en -elektronica

Elektronische beveiligingsschakelaars (ECB's) zijn een ruimtebesparende en nauwkeurige oplossing voor de betrouwbare bescherming van gelijkspanningscircuits tegen kortsluitingen en overbelasting. Profiteer van de grote diversiteit aan producten en een sterke prijs/kwaliteitsverhouding met de juiste bescherming – ook voor uw applicatie!

Uw voordelen:

  • 1-/2-/4-/8-kanaals elektronische beveiliging met vaste of instelbare stroombereiken van 0,5 tot 10 A

  • Hoge inschakelcapaciteit van meer dan 50.000 µF

  • Varianten met actieve stroombegrenzing

  • Communicatie-interface maakt de bewaking op afstand mogelijk.

  • De geringe inbouwbreedte en de hiermee gepaard gaande hoge kanaaldichtheid zorgen voor minder benodigde ruimte in de schakelkast.

  • Veelzijdige toepassingsmogelijkheden dankzij het omvangrijke pakket aan keurmerken en toelatingen

Alle producten

Ontdek de productdiversiteit van WAGO op het gebied van voedingssystemen.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: