Voedingen van WAGO

De efficiënte voedingssystemen bieden veelzijdige oplossingen – zowel voor eenvoudige toepassingen als voor de automatisering met een groot benodigd vermogen.

De grote productdiversiteit aan voedingen, DC/DC-omzetters, onderbrekingsvrije stroomvoorzieningen, elektronische zekeringen, redundante modules en buffermodules maken het mogelijk om een optimaal op uw applicatie afgestemde oplossing samen te stellen. Ondersteund door een breed spectrum aan wereldwijd geldige toelatingen is het gebruik van een voedingssysteem ook onder bijzondere omstandigheden in vrijwel alle branches gegarandeerd.

Onze producten uit het bereik voedingen

Voeding Pro 2

De voeding Pro 2 als nieuwe impulsgever in de schakelkast maakt de weg vrij voor de toekomst en zet de uitdagingen van Industrie 4.0 van vandaag en morgen om in concrete mogelijkheden.

Uw voordelen:

  • Rendement van tot wel 96,3 %

  • Veelzijdige configuratie- en bewakingsmogelijkheden via verschillende communicatiemodules

  • Snelle en betrouwbare activering van leidingbeveiligingsschakelaars dankzij kortstondige uitgangsstromen van tot wel 600 % met de TopBoost-technologie

  • Snel opladen van condensatoren en nog sneller schakelen van relais dankzij een uitgangsstroom van 150 % gedurende 5 seconden met behulp van de geïntegreerde PowerBoost

  • Vergroot temperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_003_2000x1125.jpg

Voeding Eco 2

De voedingen Eco 2 met push-in technologie en geïntegreerde hendel zorgen per direct voor uitbreiding van het assortiment aan Eco-voedingen. De nieuwe apparaten overtuigen met een snelle en betrouwbare aansluiting zonder gereedschap en worden gekenmerkt door een zeer goede prijs/kwaliteitsverhouding.

Uw voordelen:

  • Eenvoudig te gebruiken en onderhoudsvrije hendelaansluittechniek zonder gereedschap met push-in technologie

  • Breed ingangsbereik van AC 90 tot 264 V, gebruik in verschillende voedingsnetten mogelijk

  • De slanke constructie zorgt voor meer ruimte op de DIN-rail

  • Efficiënt in gebruik en aanschaf

  • Lange levensduur – MTBF > 1 miljoen uur

MM-492615_3d_group_picture_2587_01_01_C1_2000x1125.jpg

Voeding Base van WAGO

De voeding Base met beproefde push-in CAGE CLAMP®-aansluittechniek van WAGO biedt basisfuncties tijdens bedrijf en blinkt uit met een hoge kostenefficiëntie. De nieuwe apparaten weten te overtuigen met een snelle en betrouwbare aansluiting zonder gereedschap en een hoge efficiëntie.

Uw voordelen:

  • Compacte bouwvorm met robuuste metalen behuizing

  • Frontale bedrading met push-in CAGE CLAMP®-aansluittechniek

  • Groot temperatuurbereik van -30 °C tot +70 °C

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_006_2000x1125.jpg

Voeding Eco

Voor diverse basistoepassingen is een gelijkspanning van DC 24 V nodig. In dergelijke gevallen zijn de voedingen Eco een ideale en voordelige oplossing.

Uw voordelen:

  • Uitgangsstromen van 1,25 tot 40 A

  • Breed ingangsbereik van AC 90 tot 264 V, gebruik in verschillende voedingsnetten mogelijk

  • Bijzonder economisch voor basistoepassingen

  • Onderhoudsvrij en tijdbesparend dankzij de CAGE CLAMP®-aansluittechniek

  • Flexibele montage op draagrails en variabele schroefmontage met bevestigingsclips maken de montage in elke situatie mogelijk

  • Platte, compacte en stabiele metalen behuizing

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_007_2000x1125.jpg

Voeding Compact

De kleine, maar krachtige voeding in de behuizing voor seriemontage is geschikt voor uitgangsspanningen van DC 5 V, 12 V, 18 V en 24 V en nominale uitgangsstromen tot wel 6,5 A.

Uw voordelen:

  • Het brede ingangsbereik, 1-fasig van AC 85 tot 264 V, maakt het gebruik in verschillende voedingsnetten mogelijk.

  • Montage op draagrails en optionele variabele schroefmontage dankzij de bevestigingsclips: geschikt voor iedere montagesituatie

  • Verbeterde koeling door verwijderbare frontplaat bij afzonderlijke apparaten: bijzonder geschikt voor alternatieve montageposities

  • Dankzij de afmetingen conform DIN 43880 geschikt voor de montage in installatieverdelers en meterplaatsen

  • Ideaal voor industrie, gebouwen en huishoudelijke apparaten conform EN 60335-1

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_008_2000x1125.jpg

Voeding Classic

De voeding Classic van WAGO is de robuuste voeding met optioneel geïntegreerde TopBoost. Het brede ingangsbereik en de verschillende keurmerken maken het gebruik van de Classic-netvoedingen in de meest uiteenlopende toepassingsbereiken mogelijk.

Uw voordelen:

  • TopBoost maakt een voordelige beveiliging aan secundaire zijde met beveiligingsschakelaars (≥ 120 W) mogelijk.

  • Nominale uitgangsspanningen van DC 12 V, 24 V, 30,5 V en 48 V

  • DC O.K.-signaal/DC O.K.-contact voor de eenvoudige bewaking op afstand

  • Breed ingangsbereik en UL- en DNV-toelatingen voor wereldwijd gebruik

  • Dankzij de CAGE CLAMP®-aansluittechniek onderhoudsvrij en tijdbesparend

  • Compacte constructie voor meer ruimte in de schakelkast.

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_009_2000x1125.jpg

Voeding Pro

Applicaties met een groot benodigd vermogen vragen om professionele voedingen die ook vermogenspieken betrouwbaar op kunnen vangen. Dat is hét toepassingsgebied van de voedingen Pro.

Uw voordelen:

  • TopBoost-functie zorgt voor een beschikbaarstelling van een veelvoud van de nominale stroom gedurende maximaal 50 ms.

  • PowerBoost-functie stelt 200 % van het uitgangsvermogen gedurende 4 seconden beschikbaar.

  • Comfortabele parametrering en bewaking van de ingangs- en uitgangswaarden door optionele LineMonitor

  • Potentiaalvrij contact/standby-ingang

  • Communicatie met PC of PLC dankzij optionele seriële RS-232-interface

Intresses in de electronische circuit breakers van WAGO? Neem dan direct contact met ons op!

Geef uw project een boost met de elektronische circuit breakers van WAGO. Vraag nu een contactverzoek aan en dan zal onze expert contact opnemen om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Alle producten

Ontdek de productdiversiteit van WAGO op het gebied van voedingen.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings:

Masz pytania? Chętnie pomożemy i doradzimy!