WAGO Compact Power Supplies is small with high-performance for DIN-rail-mount housings

Compacte voedingen van WAGO

Compact en betrouwbaar

De kleine en krachtige voedingen in de behuizing voor seriemontage zijn beschikbaar met uitgangsspanningen van DC 5 V, 12 V, 18 V, 24 V en nominale uitgangsstromen tot wel 8 A. De voedingen van WAGO zijn bijvoorbeeld ontwikkeld voor de toepassing in installatie- en systeemverdelers en functioneren uitermate betrouwbaar.

Nieuwe voeding voor WAGO DALI Multi Master

Voeding Compact van WAGO met uitgangsspanning DC 18V

Bij toepassingen in de gebouwautomatisering wordt voor het lichtmanagementsysteem gebruik gemaakt van DALI. Hiervoor is een constante voedingsspanning van DC 18 V voor de WAGO DALI Multi Master (artikelnummer 753-647) vereist. Om aan deze eisen tegemoet te komen, breidt WAGO het productportfolio uit met de nieuwe voeding Compact (artikelnummer 787-2857). Met een continue uitgangsspanning van 18 V en een uitgangsstroom van maximaal 1,25 A kunnen tot wel 6 WAGO DALI Multi Master (artikelnummer 753-647) van spanning worden voorzien. De combinatie van DALI Multi Master en deze netvoeding is DALI 2-gecertificeerd. Naast de eisen voor DALI-toepassingen in het WAGO I/O-SYSTEM overtuigt de voeding met de compacte bouwvorm met een breedte van slechts 36 mm (2 VE*) en is dankzij de behuizing voor seriemontage conform EN 43880 bijzonder geschikt voor de toepassing in installatieverdelers. Het hoge rendement van > 88 % zorgt ervoor dat de netvoeding bijzonder efficiënt en duurzaam is. Via de push-in aansluittechniek kan de netvoeding snel en eenvoudig worden aangesloten door de geleiders erin te steken.

* VE = verdelingseenheid

Uw voordelen:

  • Breed ingangsbereik, 1-fasig: AC 85 … 264 V, gebruik in verschillende voedingsnetten mogelijk

  • Ideaal voor industrie, gebouwen en huishoudelijke apparaten conform EN 60335-1

  • Montage op draagrails en optionele variabele schroefmontage dankzij de bevestigingsclips: geschikt voor iedere montagesituatie

  • Niet alleen een besparing op de aanschafkosten, maar ook op montage en onderhoud

  • Aan voorkant instelbare uitgangsspanning (met gereedschap)

Ruimte- en tijdbesparend

  • Ruimtebesparend dankzij de compacte bouwvorm – geschikt voor de montage in installatieverdelers en counters

  • Tijdbesparend door voorafgaande bedrading dankzij picoMAX®-connectoren met push-in CAGE CLAMP®

Voeding Compact van WAGO – behuizingsvormen

787-10xx

  • Behuizing conform EN 43880, geschikt voor de montage in kleine verdelers

  • Drievoudige besparing dankzij de lage aanschafkosten, de eenvoudige installatie en het onderhoudsvrije gebruik

  • Trilvast, snel en onderhoudsvrij dankzij CAGE CLAMP®-verbindingen

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 2 A
Artikelnr. 787-1001

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 2 A

DC/DC-omzetter; Compact; Ingangsspanning DC 110 V; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 2 A
Artikelnr. 787-1014

DC/DC-omzetter; Compact; Ingangsspanning DC 110 V; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 2 A

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 18 V; Uitgangsstroom 2,5 A
Artikelnr. 787-1017

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 18 V; Uitgangsstroom 2,5 A

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 1,3 A
Artikelnr. 787-1002

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 1,3 A

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 6,5 A; 2,50 mm²
Artikelnr. 787-1021

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 6,5 A; 2,50 mm²

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 2,5 A
Artikelnr. 787-1012

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 2,5 A

DC/DC-omzetter; Compact; Ingangsspanning DC 72 V; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 2 A
Artikelnr. 787-1014/072-000

DC/DC-omzetter; Compact; Ingangsspanning DC 72 V; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 2 A

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 4 A
Artikelnr. 787-1022

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 4 A

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 5 V; Uitgangsstroom 5,5 A; DC O.K.-signaal
Artikelnr. 787-1020

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 5 V; Uitgangsstroom 5,5 A; DC O.K.-signaal

DC/DC-omzetter; Compact; Ingangsspanning DC 72 V; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 4 A; Galvanisch gescheiden
Artikelnr. 787-1015/072-000

DC/DC-omzetter; Compact; Ingangsspanning DC 72 V; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 4 A; Galvanisch gescheiden

787-12xx

  • Een ruime keuze aan opties voor de DIN-rail- en schroefmontage

  • Ideaal voor huishoudelijke en industriële apparaten die aan de eisen van de norm EN 60335 voldoen (bijv. warmtepompen, installaties voor warmtekrachtkoppeling of verkoop- en speelautomaten)

  • Veilige installatie dankzij picoMAX®-connectoren met push-in aansluittechniek

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 4,2 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1216

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 4,2 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 1,3 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1202

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 1,3 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 6 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1226

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 6 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 2,5 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1212

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 2,5 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 0,5 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1200

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 0,5 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 8 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1221

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 8 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 2,5 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1201

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 2,5 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 5 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1211

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 5 A; DC-OK LED

Overige voedingen

Stromversorung_2000x1500.jpg

Efficiënte voedingen

Te allen tijde een gelijkblijvende voedingsspanning - wereldwijd en in de meest uiteenlopende toepassingen. Daarom zijn de voedingen van WAGO zo succesvol!

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings:

Masz pytania? Chętnie pomożemy i doradzimy!