Elektronische beveiligingsschakelaars
De elektronische beveiligingsschakelaars (Engels: Electronic Circuit Breaker, afgekort ECB) zijn een ruimtebesparende en nauwkeurige oplossing voor de betrouwbare bescherming van gelijkspanningscircuits tegen kortsluitingen en overbelasting. Profiteer van de grote diversiteit aan producten en een sterke prijs/kwaliteitsverhouding met de juiste bescherming – ook voor uw applicatie!
Uw voordelen:
1-/2-/4-/8-kanaals elektronische beveiliging met vaste of instelbare stroombereiken van 0,5 tot 16 A
Hoge inschakelcapaciteit van meer dan 50.000 µF
Varianten met actieve stroombegrenzing en NEC Class 2-begrenzing
Mogelijke bewaking op afstand dankzij de communicatie-interface
Ruimtebesparing in de schakelkast dankzij geringe inbouwbreedte en hiermee gepaard gaande hoge kanaaldichtheid
Veelzijdige toepassingsmogelijkheden dankzij het omvangrijke pakket aan keurmerken en toelatingen