MM-42828_website_ground-resistance-signaling-module_kombi_2000x2000.jpg

Signaalmodule aardingsweerstand

Met de nieuwe signaalmodule aardingsweerstand biedt WAGO de mogelijkheid om in geaard bedrijf - naast de 0V-aarding - ook volledig geautomatiseerd een onderschrijding van een niet-instelbare, asymmetrische isolatieweerstand tussen +24 V c.q. 0 V van de voedingsspanning en aarde te detecteren.

Voordelen van de signaalmodule aardingsweerstand

In deze video laat Frank Sellke zien welke voordelen de signaalmodule aardingsweerstand met het oog op preventief onderhoud biedt.

  1. 00:01

    Voordelen van de signaalmodule aardingsweerstand

  2. 00:01

    Praktisch gebruik van het alarmsignaal

  3. 00:01

    Eenvoudige en snelle opsporing van fouten in geval van een aardsluiting

  4. 00:04

    Signaalmodule aardingsweerstand van WAGO

De evolutie van de signaalmodule aardingsweerstand

Enkelvoudige draad

  • Directe activering van de zekering bij een aardfout

  • Directe stop van de installatie

  • Geen voorafgaande waarschuwing

MM-42828_website_ground-resistance-signaling-module_isolationswiderstand_2000x1125_.jpg

Aarddraad-scheidingsklem - handmatige controle van de isolatieweerstand

  • Directe activering van de zekering bij een aardfout

  • Directe stop van de installatie

  • Detectie van mogelijke aardfouten door regelmatige handmatige onderhoudsintervallen

MM-42828_website_ground-resistance-signaling-module_box_2000x1125_.jpg

Signaalmodule aardingsweerstand - automatische controle van de isolatieweerstand

De signaalmodule aardingsweerstand biedt een optimale kosten-batenverhouding en is eenvoudig te gebruiken. Een vervanging van de tot dusverre gebruikte aarddraad-scheidingsklem is probleemloos mogelijk. Er hoeven slechts twee extra draden op de PLC aangesloten te worden om het potentiaalvrije contact te kunnen analyseren.

Voordelen van de signaalmodule aardingsweerstand in vergelijking met de mechanische aarddraad-scheidingsklem in de praktijk

  • Volautomatische bewaking op mogelijke aardfouten in plaats van een handmatige controle

  • Inkorting van de testinterval van ca. 3 maanden tot 10 seconden

  • Directe overdracht door potentiaalvrij contact voor de signalering aan de PLC

Applicatievoorbeelden

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: