MM-535221_brochure_EV-charging_§14a_ENWG_2000x2000.png

Oplossingen voor het loadmanagement van de laadinfrastructuur

Het belang van "EV-charging", het opladen van elektrische voertuigen, neemt met het oog op de energie- en verkeerstransitie toe. Een intelligente verdeling van laadpunten en een goed lastmanagement zijn fundamentele uitdagingen die de toenemende e-mobiliteit met zich mee brengt – dat geldt zowel voor netbeheerders en facility managers als voor industriële bedrijven. Op het gebied van de laadinfrastructuur voor e-mobiliteit biedt WAGO oplossingen met betrekking tot de aansluiting en de regeling van de energiestroom.

Oplossing voor het beheer van laadpunten

Op maat en toch kostenefficiënt – het zijn kenmerken die de softwareoplossing WAGO Application Load Management sieren. De oplossing biedt de mogelijkheid om elektrische voertuigen intelligent en duurzaam op te laden dankzij een permanente aanpassing van het laadvermogen en een benutting van alle beschikbare capaciteiten. De software is maximaal schaalbaar en compatibel met alle gangbare wallboxen en laadpalen van een groot aantal fabrikanten. Opmerkelijk: een verbinding met de cloud is mogelijk, maar niet noodzakelijk. De licentiekosten zijn slechts eenmalig en de technische flexibiliteit en de technologische interoperabiliteit maken een eenvoudige, kostenefficiënte en langdurige integratie in de reeds aanwezige laadinfrastructuur mogelijk. WAGO Application Load Management biedt de mogelijkheid om verbruikers en opslagsystemen op duurzame energiesystemen aan te sluiten en aanwezige netaansluitingen optimaal te benutten.

Uw voordelen

AC/DC-laadparken

  • Voor kleine, middelgrote of grote laadparken

  • 1 tot 225 laadpunten per controller

  • Combinatie van snelladers, laadpalen en wallboxen

  • Vermogen van de geïntegreerde laadpalen: 11 kW tot 350 kW

  • Gemengde parken: combinatie van AC-chargers en DC-chargers

Individuele regeling

  • Regeling per laadpunt, laadgroep of compleet park

  • Samenvoegen van laadpunten tot laadgroepen

  • Individuele aanpassing aan de elektrische infrastructuur, met inachtneming van het aansluitvermogen

  • Prioritering van verschillende laadpunten en -groepen

Integratie van omvormers

  • Inachtneming van duurzame energie en energieopslag

  • Ondersteuning van het Sunspec-protocol

  • Verhoging van de beschikbaarheid van het vermogen door integratie van fotovoltaïsche systemen en opslagsystemen

  • Overtollig laden fotovoltaïsche systemen en laden mogelijk met 100 % zelf opgewekte energie

Lastpieken vermijden

  • Dynamisch en statisch Load Management om lastpieken te vermijden

  • Het vermijden van lastpieken is van cruciaal belang om de kosten te verlagen, de continuïteit van de energievoorziening te verhogen en de milieubelasting te verminderen.

Niels Contact new cms

Benieuwd of onze oplossingen passen bij jouw projecten? Kom in contact en ontdek hoe we samen jouw project kunnen versterken.

Kijkje in de software

Website banner voor mobiel - PFC 300 contact (15).png

Wil je stap voor stap leren werken met WAGO Loadmanagement?

Bekijk alle tutorials en ontdek hoe je installatie, configuratie en optimalisatie eenvoudig zelf uitvoert.

Onafhankelijk van de fabrikant

MM-484030_website-update-Integration-kompatible-Ladepunkte_charger_2000x1125.jpg

Compatibele laadpalen en wallboxen

WAGO Application Load Management is onder andere compatibel met de volgende laadpalen en wallboxen: ABB, ABL, Alfen, Compleo, Delta, Keba, Mennekes, Schneider en Technagon. Een volledig overzicht vindt u hier:

MM-484030_website-update-Integration-kompatible-Ladepunkte_energymeter_2000x1125.jpg

Compatibele meters

De softwareoplossing is onder andere compatibel met de volgende stroommeters: ABB, Eastron, EMU, Hager, Janitza, Kostal, PQ Plus, Siemens, Socomec, TIP en WAGO. In deze volledige lijst vindt u meer informatie:

Toepassingen

Add-on: visualisatie van laadparken en energiegegevens

WAGO Charging Park Management vat relevante informatie evenals de actuele status van één of meerdere laadparken samen. Het gebruik van de individuele laadparken blijft gebruikersvriendelijk, eenvoudig en efficiënt.

MM-22719_website_compact-controller-100_0751_9301_p1_2000x1125.jpg

WAGO Load Management Controller

WAGO Load Management Controller – uitpakken en opladen: de WAGO Load Management Controller met het reeds geïnstalleerde WAGO Application Load Management op de WAGO Compact Controller 100. Een extra verbinding met een netbeheerder of een gebouwmanagementsysteem is mogelijk.

Voordelen:

  • Software is reeds geïnstalleerd.

  • Eenvoudige parametrering via een webbrowser.

  • Selecteer compatibele laadpalen en hyperchargers in het drop-down menu.

  • Het laadpark kan dankzij de digitale ingangen flexibel worden geregeld.

Netvriendelijk laden conform §14a EnWG

MM-516022_iso_graphic_§14a-EnWGxLoad_Management_2000x1125.jpg

Toekomstbestendige oplossing voor laadparken: § 14a van de Duitse wet inzake de energiesector (EnWG) in de praktijk

Sinds begin van dit jaar is in Duitsland § 14a van de Duitse wet inzake de energiesector (EnWG) van kracht. Hiermee biedt de wetgever netbeheerders een effectief middel om het vermogen te beperken als het netwerk overbelast dreigt te raken. Terwijl de levering van huishoudelijke stroom door deze regeling onaangetast blijft, kan het gebruik van energie-intensieve installaties zoals warmtepompen, stroomopslagsystemen, airconditioningsystemen of wallboxen tijdelijk tot 4,2 kW worden beperkt. Deze algemene beperking van de referentiestroom heeft directe gevolgen voor het laadmanagement van een laadpark – de exploitant van het laadpark moet in dit geval de nodige maatregelen nemen.

Vermogensreductie door vertraagd laden

WAGO Application Load Management maakt de besturing van laadparken ook onder de voorwaarden van § 14a van de Duitse wet inzake de energiesector (EnWG) mogelijk. Laadapparaten kunnen met de applicatie met inachtneming van het beschikbare vermogen centraal aangepast en hierbij gewoon op afstand aangestuurd worden. Hiermee is WAGO Application Load Management in geval van een reductie van het netvermogen in het kader van § 14a van de Duitse wet inzake de energiesector (EnWG) een ideale oplossing voor het lastmanagement van laadpunten. Laadvermogens kunnen doelgericht geprioriteerd en toegewezen worden, zodat kritische laadeisen met voorkeur worden behandeld. Dit wordt mogelijk gemaakt door een vermogensspecificatie van 0 tot 100 % via Modbus®, acht vrij configureerbare digitale ingangen en in de toekomst ook via EEBus.

Centrale besturing van alle laadpunten: onafhankelijk van de laadinfrastructuur zorgt het WAGO Application Load Management voor een uniform en efficiënt beheer. Hierdoor is een centrale besturing ook in heterogene laadparken probleemloos mogelijk. WAGO Application Load Management kan met diverse fabrikanten gecombineerd en aangestuurd worden.

Directe verbinding met de netbeheerder

WAGO Application Load Management zorgt met een complete oplossing, bestaande uit hard- en software, via een overdrachtstation van de klant (KÜS) via Plug & Play voor een perfecte verbinding met de netbeheerder. Deze standaardoplossing maakt een effectieve communicatie en gegevensoverdracht tussen de laadpunten en de netbeheerder mogelijk. Hierdoor worden de besturing en de bewaking voor de exploitant geoptimaliseerd.

Wie het laadmanagement onafhankelijk van § 14a van de Duitse wet inzake de energiesector (EnWG) wil maken, vindt in de integratie van fotovoltaïsche systemen en accuopslagsystemen toekomstgerichte mogelijkheden en alternatieven.

WAGO Loadmanagement is zeer geschikt voor deze focusgebieden.

Ontwerp zonder titel - 2025-10-07T154938.713.png

Smart Factory

Ontdek alle solutions voor ons focusgebied; smart factory.

SCheepvaart nieuwe header.png

Scheepvaart

Ontdek alle solutions voor ons focusgebied; scheepvaart.

Header afbeelding zorg.png

De zorg

Ontdek alle solutions voor ons focusgebied; zorg.

Hotel header website.png

Hotels

Ontdek alle solutions voor ons focusgebied; hotels.

Niels Contact new cms

Benieuwd of onze oplossingen passen bij jouw projecten? Kom in contact en ontdek hoe we samen jouw project kunnen versterken.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: