Header afbeelding zorg

WAGO ontzorgt de zorg.

In een omgeving waar elke seconde telt, moeten installaties veilig, slim en betrouwbaar zijn. Met WAGO maak je gebouwen toekomstbestendig: denk aan human centric lighting voor welzijn, energiebeheer dat voldoet aan EPBD IV en ESG, en systemen die faalkosten en bouwtijd drastisch reduceren. Terwijl de zorg levens redt, zorgen wij dat gebouwen altijd klaarstaan.

Slim lichtmanagement en GACS in de zorg: van verplichting naar kans

Ziekenhuizen moeten niet alleen voldoen aan strengere energieregels, maar ook comfort en veiligheid garanderen. WAGO’s slimme lichtmanagement en GACS-oplossingen maken van wettelijke eisen een kans: lagere kosten, hoger comfort en een toekomstbestendig gebouw.

Energiedatabeheer en ESG in ziekenhuizen: meten is weten, besparen is winnen

Slimme installaties renderen pas met inzicht in energiedata. Met WAGO’s Energy Data Management krijgen ziekenhuizen realtime grip op verbruik, voldoen ze aan EPBD IV en ESG-eisen en realiseren ze aantoonbare CO₂-reductie én kostenbesparing.

Beeld je een ziekenhuis in waar elke minuut telt…

Ziekenhuizen kunnen zich geen stilstand veroorloven. Met prefab en herbruikbare installaties verlopen renovaties sneller en veiliger, met minder faalkosten en overlast. Tegelijk dragen circulaire oplossingen bij aan lagere MPG-scores en duurzame zorgaanbestedingen.

Human Centric Lighting in de zorg

Zorginstellingen staan voor de uitdaging om welzijn, herstel en energieverbruik in balans te brengen; slimme verlichting biedt hierin een krachtig antwoord. Met Human Centric Lighting via WAGO’s lichtmanagementsysteem verbeteren patiënten hun nachtrust en voelen medewerkers zich fitter tijdens diensten. Ontdek hoe ziekenhuizen dit al succesvol inzetten voor betere zorg en lagere kosten.

Ontdek hoe WAGO jouw zorginstelling ontzorgt

Waarom kiezen voor WAGO in de zorg?

Voldoet aan alle richtlijnen

Zorginstellingen moeten kunnen vertrouwen op systemen die aan de strengste eisen voldoen. WINSTA sluit naadloos aan op normen als ISO 50001 voor energie-efficiënte verlichting en NEN1010-710 voor veilige aardingsweerstanden en gecodeerde stekers.

Unieke Maintenance Free-certificering

WAGO biedt het enige stekerbare systeem met een officiële Maintenance Free certificering. Ideaal voor kritische toepassingen zoals noodstroom en alarmering, waar foutloos werken letterlijk van levensbelang is.

Prestatiegarantie in de praktijk

Als enige merk geeft WAGO prestatiegarantie over de volledige levensduur bij stekerbaar installeren. De connectoren zijn onderhoudsvrij, corrosiebestendig en getest op maximale betrouwbaarheid.

Bovendien zijn onze oplossingen compatibel met systemen als Instalcare, al toegepast in toonaangevende ziekenhuizen zoals UMCG, Radboudumc en Slingeland.

Vincent Contact new cms

Klaar om jouw project in de zorg naar een hoger niveau te tillen? Onze experts staan voor je klaar!

Korte video’s over actuele ontwikkelingen in de elektrotechniek binnen de zorg.

Lichtmanagement in de zorg

Hoe laat je klimaat, verlichting en zonwering samenwerken?

  1. 00:00

    Lichtmanagement in de zorg

  2. 00:00

    Energy data management in de zorg

  3. 00:00

    Hoe blijf je voorbereid op strengere ESG-eisen?

  4. 00:00

    Hoe draag je bij aan circulaire zorggebouwen?

WAGO‑producten die de techniek en de zorg echt verbinden

geconfectioneerde verbindingskabel; Eca; male female; 3-polig; Cod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 1 m; 2,50 mm²; zwart
Artikelnr. 771-9993/007-101

geconfectioneerde verbindingskabel; Eca; male female; 3-polig; Cod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 1 m; 2,50 mm²; zwart

Compact controller 100; 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x Ethernet; SD
Artikelnr. 751-9301

Compact controller 100; 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x Ethernet; SD

Doorvoerconnectoren; voor massieve en meeraderige geleiders; max. 4 mm²; 2-draads; Behuizingskleur transparant; Afdekkingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant
Artikelnr. 2773-2401

Doorvoerconnectoren; voor massieve en meeraderige geleiders; max. 4 mm²; 2-draads; Behuizingskleur transparant; Afdekkingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant

2-draads aardklem; Met drukknop; 6 mm²; met testopening; geschikt voor Ex e II-toepassingen; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; groen-geel
Artikelnr. 2206-1207

2-draads aardklem; Met drukknop; 6 mm²; met testopening; geschikt voor Ex e II-toepassingen; Markering aan zijkant en in het midden; voor draagrail 35 x 15 en 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; groen-geel

Contactdoos schakelkast; voor draagrail- en schroefmontage; voor steker type F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gebruikelijk in DE, NL, AT; met LED-statusindicatie; met dubbele push-in CAGE CLAMP®-aansluiting; lichtgrijs
Artikelnr. 709-581

Contactdoos schakelkast; voor draagrail- en schroefmontage; voor steker type F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gebruikelijk in DE, NL, AT; met LED-statusindicatie; met dubbele push-in CAGE CLAMP®-aansluiting; lichtgrijs

Primair geschakelde voeding; Base; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 5 A; DC-OK LED
Artikelnr. 2587-2144

Primair geschakelde voeding; Base; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 5 A; DC-OK LED

Sustainability met WAGO: duurzaam ontzorgen in elke verbinding.

Duurzaam verbinden met WAGO

Verduurzamen in de zorg is complex, maar met de juiste partners eenvoudiger dan je denkt. WAGO helpt zorginstellingen verduurzamen op plekken waar je het niet direct verwacht, maar waar het wel telt. Wij maken duurzaamheid tastbaar en praktisch:

  • 221 Green: installatieklemmen met >77% gerecycled materiaal

  • WINSTA®: stekerbaar, herbruikbaar en onderhoudsvrij

  • Circolectra: onafhankelijke toetsing op circulariteit


Samen ontwikkelen we oplossingen die vandaag al voldoen aan de eisen van morgen.

Kies ook voor partnerschap met impact!

Retail

Ontdek hoe WAGO bijdraagt aan efficiënte, flexibele en duurzame retailomgevingen.

Hotels

Benieuwd hoe WAGO hotelomgevingen helpt verduurzamen zonder in te leveren op gastbeleving? Ontdek het hier.

Het onderwijs

Hoe creëer je een slimme, veilige en energiezuinige leeromgeving? Lees meer over WAGO’s oplossingen voor onderwijs.

Kantoren

Ontdek hoe WAGO slimme oplossingen biedt voor duurzame, efficiënte en comfortabele kantoorgebouwen.

Persoonlijk contact voor de juiste zorgoplossing

Samen naar de juiste oplossing

We komen graag met je in contact. Klik op de groene knop hieronder, vul het formulier in en wij zorgen dat je bij de juiste specialist terechtkomt.

FAQ voor zorginstellingen