Hotel header website.png

Comfort in hotels begint bij WAGO

Hotels mogen nooit stilstaan. Renovaties en uitbreidingen moeten snel, foutloos en zonder dat gasten het merken. WAGO maakt gebouwen slimmer en duurzamer met oplossingen als WINSTA®, lichtmanagement en energy data management. Zo voldoen hotels eenvoudig aan ESG en GACS, besparen ze kosten en blijven ze klaar voor de toekomst. Hotels ontzorgen hun gasten, WAGO ontzorgt het hotel.

Prefab in hotels

Circulaire en modulaire installaties voor flexibele hotelconcepten

In hotels is flexibiliteit essentieel bij renovaties en herindelingen. Met circulaire en modulaire installaties verlopen aanpassingen sneller en met minder overlast, terwijl prefab oplossingen bijdragen aan duurzaamheid en toekomstbestendige hospitality-concepten.

Duurzaamheid in hotels

ESG & duurzaamheidseisen intensiveren voor Nederlandse hotels

Steeds strengere ESG- en duurzaamheidsregels vragen om harde data. Met WAGO’s EDM, Lichtmanagement en WINSTA®-bekabeling krijgen hotels realtime inzicht, voldoen ze moeiteloos aan CSRD- en GACS-eisen én besparen ze energie en kosten zonder in te leveren op comfort.

Energiebeheer in hotels

Energiebeheer: onmisbaar voor Nederlandse hotels

Stijgende energieprijzen en nieuwe GACS-regels maken realtime energiebeheer onmisbaar voor hotels. Met WAGO’s EDM, Lichtmanagement en WINSTA®-systemen besparen hotels tot 15 % energie, voldoen ze aan wetgeving én verhogen ze het comfort voor hun gasten.

GACS in hotels

GACS: verplicht energiebeheer in Nederlandse hotels

Vanaf 2026 zijn GACS-systemen verplicht voor hotels met grote HVAC-installaties. Met WAGO’s EDM, Lichtmanagement en WINSTA®-bekabeling combineren hotels moeiteloos compliance met realtime energiebeheer, lagere kosten en meer comfort voor gasten.

Hoteltechniek vereenvoudigd, laat WAGO het werk doen

Klik op het + icoontje voor meer informatie over de desbetreffende solution

Hotel interactieve afbeelding

Waarom hotels kiezen voor techniek die werkt en blijft werken

WINSTA®: zekerheid voor continuïteit in hotels

In een hotel telt comfort 24/7. Met WAGO’s WINSTA® kies je voor het enige stekerbare systeem met Maintenance Free-certificaat en IEC 61535-keuring. Plug & play-installatie bespaart tot 70% tijd, voorkomt fouten en blijft levenslang betrouwbaar. Van noodverlichting tot HVAC: mechanische codering garandeert foutloze aansluitingen. Zo blijven kamers beschikbaar, storingen minimaal en de gastbeleving optimaal.

Circolektra: duurzaam en kostenbewust in de hospitality

Duurzaamheid is onmisbaar in de hotelsector. Met Circolektra levert WAGO gecertificeerde refurbished WINSTA®-kabels die tot 30% kosten besparen en de CO₂-footprint verlagen. De kabels voldoen aan alle veiligheidseisen en verbeteren de MPG-score, wat bijdraagt aan BREEAM- en ESG-rapportages. Zo combineren hotels circulariteit en betrouwbaarheid zonder in te leveren aan kwaliteit of comfort.

Slim energiebeheer met GACS

Nieuwe regelgeving vraagt om grip op energie en rapportages die altijd kloppen. WAGO’s Energy Data Management en lichtmanagement helpen hotels eenvoudig voldoen aan EPBD en GACS, met directe energiebesparing tot 15%. Gecombineerd met WINSTA® en flexROOM® ontstaat een platform dat gebouwbeheer slimmer en toekomstbestendig maakt. Zo zijn hotels compliant, efficiënter en klaar voor strengere eisen.

Gijs Contact new cms

Klaar om jouw project in hotels naar een hoger niveau te tillen? Onze experts staan voor je klaar!

Korte video’s over actuele ontwikkelingen in de elektrotechniek binnen hotels.

Building management in hotels

Hoe houd ik grip op energieverbruik en techniek in een groot hotel?

  1. 00:00

    Building management in hotels

  2. 00:00

    Energy Data Management in hotels

  3. 00:00

    WAGO Flexroom in hotels

  4. 00:00

    Loadmanagement

Van lobby tot suite, WAGO-producten maken hoteltechniek onzichtbaar slim

Verdeeldoos; Pulsschakeling; 1 ingang; 4 uitgangen; Cod. A, S; MIDI; zwart
Artikelnr. 899-632/138-000

Verdeeldoos; Pulsschakeling; 1 ingang; 4 uitgangen; Cod. A, S; MIDI; zwart

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 3-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant
Artikelnr. 221-423

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 3-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant

Etage installatieklem; met bedieningsopening en drukknop; 2,5 mm²; met draaibaar scheidingsmes; NTi/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grijs
Artikelnr. 2203-6541

Etage installatieklem; met bedieningsopening en drukknop; 2,5 mm²; met draaibaar scheidingsmes; NTi/L/PE; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grijs

Primair geschakelde voeding; Pro 2; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 10 A; TopBoost + PowerBoost; communicatief; Redundancy
Artikelnr. 2787-3146/000-030

Primair geschakelde voeding; Pro 2; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 10 A; TopBoost + PowerBoost; communicatief; Redundancy

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 3-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant
Artikelnr. 221-413

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 3-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant

Compact controller 100; 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x Ethernet; SD
Artikelnr. 751-9301

Compact controller 100; 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x Ethernet; SD

Duurzame gastvrijheid begint achter de schermen met WAGO-oplossingen

Duurzame gastvrijheid, stil op de achtergrond

In hotels draait alles om comfort. Precies daar maakt WAGO het verschil, met circulaire installaties die gasten niet opmerken, maar jij wél waardeert. De 221 Green serie bestaat voor meer dan 77% uit gerecycled materiaal, ons WINSTA®-systeem is herbruikbaar, stil en foutloos te installeren, en we bieden ondersteuning bij BREEAM-certificering en opname in de NMD.

Zo bouw of renoveer je duurzaam, zonder concessies te doen aan gastvrijheid. WAGO maakt techniek die werkt en lang meegaat.

De zorg

WAGO ondersteunt zorginstellingen met slimme automatisering, veilige energieverdeling en intuïtieve systemen die bijdragen aan comfort en continuïteit. Ontdek hier meer.

Kantoren

Ontdek hoe WAGO slimme oplossingen biedt voor duurzame, efficiënte en comfortabele kantoorgebouwen.

Retail

Ontdek hoe WAGO bijdraagt aan efficiënte, flexibele en duurzame retailomgevingen.

Het onderwijs

Hoe creëer je een slimme, veilige en energiezuinige leeromgeving? Lees meer over WAGO’s oplossingen voor onderwijs.

Persoonlijk contact voor de juiste oplossing

Samen naar de juiste oplossing

We komen graag met je in contact. Klik op de groene knop hieronder, vul het formulier in en wij zorgen dat je bij de juiste specialist terechtkomt.

FAQ Hotels