Header afbeelding education.png

Slim leren begint in een slim gebouw.

Je gaat naar school om slimmer te worden en dat lukt pas echt in een gebouw dat zelf ook slim is. Met WAGO maak je onderwijsgebouwen toekomstbestendig: van lichtmanagement en energy data management tot load management en weather stations. Onze oplossingen helpen scholen te voldoen aan ESG- en GACS-richtlijnen, verlagen kosten en verbeteren het leerklimaat. Zo groeit niet alleen de leerling, maar ook het gebouw mee met de toekomst.

Slim lichtmanagement en GACS in scholen

Scholen moeten niet alleen voldoen aan strengere energienormen, maar ook een gezonde, comfortabele leeromgeving bieden. Met WAGO’s slimme lichtmanagement en GACS-oplossingen wordt de wettelijke verplichting een kans: lagere kosten, betere prestaties en volledige grip op energieverbruik: voor een toekomstbestendig onderwijsgebouw.

Van energiedata naar duurzame daadkracht in het onderwijs

Scholen staan steeds vaker onder druk om hun duurzaamheid te onderbouwen. Met WAGO’s Energie Data Management-oplossingen wordt ESG geen last, maar een kans: inzicht in energieprestaties, lagere kosten en een sterk maatschappelijk profiel. Alles op basis van betrouwbare, actuele data.

Prefab en hergebruik maken scholen duurzamer en betaalbaarder

Scholen werken met beperkte budgetten en strakke planningen. Met prefab en herbruikbare installaties verlopen projecten sneller en met minder faalkosten, terwijl circulaire oplossingen bijdragen aan duurzaamheidsdoelen binnen onderwijsaanbestedingen.

Grip op energie zorgt voor meer budget voor onderwijs

Veel schoolgebouwen kampen met hoge energiekosten door verouderde installaties en beperkte budgetten. Slim energiebeheer geeft inzicht in het verbruik, voorkomt verspilling en helpt scholen te voldoen aan duurzaamheidsdoelen, zodat meer middelen beschikbaar blijven voor onderwijs.

Onderwijsinstallatie zonder zorgen? WAGO wijst de weg

Klik op het + icoontje voor meer informatie over de desbetreffende solution

Onderwijs interactieve afbeelding

Waarom WAGO de slimste keuze is voor schoolbesturen en installateurs

Slimme installaties voor elk schoolgebouw

Geen school is hetzelfde, maar met WINSTA biedt WAGO altijd de juiste oplossing. Dankzij open standaarden sluit ons systeem naadloos aan op verlichting, HVAC en meer. Combineer dat met energiezuinige toepassingen zoals daglichtgestuurde verlichting en zo ontstaat direct een gezond, toekomstbestendig leerklimaat.

De enige onderhoudsvrije keuze

WAGO’s WINSTA voldoet aan IEC 61535, de internationale norm voor veilige stekerbare laagspanningsinstallaties. Dankzij de unieke Maintenance Free-certificering is het systeem volledig onderhoudsvrij; iets wat geen andere fabrikant kan garanderen. Voor scholen betekent dat jarenlang betrouwbare installaties zonder omkijken, perfect voor een leeromgeving waar continuïteit telt.

Sneller naar oplevering

Renovatie in de zomervakantie of tijdelijke huisvesting? Met WAGO’s WINSTA-systeem gaat installeren veel sneller en foutloos dankzij prefab kabels en plug-and-play componenten. Dat betekent minder faalkosten, een strakke planning en gegarandeerde oplevering op tijd. Hierdoor is het schoolgebouw helemaal startklaar zodra de deuren weer open gaan!

Davorin Contact new cms

Klaar om jouw onderwijsproject te verduurzamen en te moderniseren? Onze specialisten staan voor je klaar!

Korte video’s over actuele ontwikkelingen in de elektrotechniek binnen het onderwijs.

Buildingmanagement voor het onderwijs

Hoe creëer ik een gezonde leeromgeving met eenvoudig gebouwbeheer?

  1. 00:00

    Buildingmanagement voor het onderwijs

  2. 00:00

    Energy Datamanagement in het onderwijs

  3. 00:00

    Flexroom voor het onderwijs

  4. 00:00

    Loadmanagement

Leren, bouwen, verbinden: WAGO-producten voor elke onderwijsomgeving

Green Range verbindingsklem met hendels van WAGO; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 10-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant
Artikelnr. 221-430

Green Range verbindingsklem met hendels van WAGO; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 10-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant

geconfectioneerde Y-kabel; Eca; Cod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 0,5 m; 2,50 mm²; zwart
Artikelnr. 771-5001/296-000

geconfectioneerde Y-kabel; Eca; Cod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm²; 0,5 m; 2,50 mm²; zwart

Stroomvoorziening; Eco 2; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 10 A; DC O.K.-contact
Artikelnr. 2687-2146

Stroomvoorziening; Eco 2; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 10 A; DC O.K.-contact

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 3-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant
Artikelnr. 221-423

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 3-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant

Compact controller 100; 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x Ethernet; SD
Artikelnr. 751-9301

Compact controller 100; 8DI 4DO 2AI 2AO 2NI1K/PT1K 1RS485; 2 x Ethernet; SD

Primair geschakelde voeding; Pro 2; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 10 A; TopBoost + PowerBoost; communicatief; Redundancy
Artikelnr. 2787-3146/000-030

Primair geschakelde voeding; Pro 2; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 10 A; TopBoost + PowerBoost; communicatief; Redundancy

Primair geschakelde voeding; Base; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 5 A; DC-OK LED
Artikelnr. 2587-2144

Primair geschakelde voeding; Base; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 5 A; DC-OK LED

Circulair bouwen aan klaslokalen, duurzaam verbinden met WAGO

Slim verduurzamen voor beter onderwijs

Scholen staan voor de uitdaging om leeromgevingen te verduurzamen, vaak binnen beperkte budgetten en korte bouwtijden. WAGO helpt onderwijsinstellingen met circulaire, onderhoudsvrije oplossingen die snel te installeren zijn en bijdragen aan gezonde, toekomstbestendige gebouwen.

  • WINSTA®: foutloos, modulair en onderhoudsvrij

  • 221 Green: installatieklemmen met >77% gerecycled materiaal

  • Circolektra: onafhankelijk getoetst op circulariteit


Of het nu gaat om renovatie of nieuwbouw, WAGO biedt techniek die het leerklimaat verbetert én energie bespaart. Zo wordt verduurzamen in het onderwijs niet alleen haalbaar, maar ook meetbaar effectief.

Kantoren

Ontdek hoe WAGO slimme oplossingen biedt voor duurzame, efficiënte en comfortabele kantoorgebouwen.

De zorg

WAGO ondersteunt zorginstellingen met slimme automatisering, veilige energieverdeling en intuïtieve systemen die bijdragen aan comfort en continuïteit. Ontdek hier meer.

Hotels

Benieuwd hoe WAGO hotelomgevingen helpt verduurzamen zonder in te leveren op gastbeleving? Ontdek het hier.

Retail

Ontdek hoe WAGO bijdraagt aan efficiënte, flexibele en duurzame retailomgevingen.

Persoonlijk contact voor de juiste oplossing

onderwijs voor website.png

Samen naar de juiste oplossing

We komen graag met je in contact. Klik op de groene knop hieronder, vul het formulier in en wij zorgen dat je bij de juiste specialist terechtkomt.

FAQ voor het onderwijs