Header afbeelding offices.png

Efficiënt kunnen werken op kantoor begint bij WAGO

Kantoren moeten zich razendsnel aanpassen aan hybride werken, nieuwe bouwmethoden en richtlijnen als ESG en GACS. Met oplossingen als lichtmanagement, energy data management, loadmanagement, weather stations en flexROOM maakt WAGO kantoren slimmer, duurzamer en toekomstbestendig. Efficiënt werken lukt alleen in een kantoor dat zelf ook efficiënt is, en dat regelt WAGO.

Hybride werken vraagt om adaptieve kantoren met WAGO-installaties

Door hybride werken veranderen kantoorindelingen continu. Met prefab en circulaire installaties zijn aanpassingen sneller en betaalbaarder, terwijl hergebruik centraal staat. Zo combineren kantoren flexibiliteit met duurzaamheid en voldoen ze aan de ESG- en circulariteitseisen van beleggers en organisaties.

ESG‑data als strategisch instrument in Nederlandse kantoren

Vanaf 2026 moeten kantoren hun ESG- en energieprestaties aantoonbaar maken. Met WAGO’s EDM, WINSTA® en Lichtmanagement verzamelen organisaties automatisch realtime data voor CSRD- en GACS-rapportages, terwijl ze tegelijk energie besparen en operationele efficiëntie verhogen.

GACS-verplichting transformeert Nederlandse kantoorinstallaties

Vanaf 2026 moeten Nederlandse kantoren met grote HVAC-installaties voldoen aan de GACS-verplichting. Met WAGO’s EDM, WINSTA® en Lichtmanagement realiseren kantoren realtime energiebeheer, meer comfort en eenvoudige compliance – klaar voor de toekomst.

Van hybride werken naar slim energiebeheer in kantoren

Nu hybride werken de norm is, verspillen veel kantoren onnodig energie. Slim energiebeheer stemt installaties af op bezetting, verlaagt kosten en verhoogt het comfort, wat helpt om medewerkers naar kantoor te trekken.

Geen kantoor zonder comfort, WAGO regelt het op elke verdieping

Klik op het + icoontje voor meer informatie over de desbetreffende solution

Waarom vastgoedbeheerders en installateurs op WAGO vertrouwen

WINSTA®: De standaard voor kantoorinstallaties

In een kantooromgeving is geen ruimte voor fouten of stilstand. Met WAGO’s WINSTA® kies je voor het enige stekerbare systeem met een officieel Maintenance Free-certificaat. Installaties zijn razendsnel, foutloos en onderhoudsvrij. Verlichting, werkplekken of noodsystemen; alles sluit je veilig en betrouwbaar aan. Wie zekerheid zoekt voor nu en later, kan niet om WAGO heen.

Circolektra: duurzaam en voordelig tegelijk

Verduurzaming is geen optie meer, het is noodzaak. Met Circolektra biedt WAGO gecertificeerde refurbished WINSTA®-kabels die net zo betrouwbaar zijn als nieuw. Daarmee verlaag je de kosten tot 30%, voldoe je aan energielabel C en draag je bij aan een lagere MPG-score en BREEAM-certificering. Zo beheer je vastgoed circulair en kostenbewust zonder in te leveren op kwaliteit.

Slim energiebeheer dat verder gaat

Regelgeving wordt strenger, energiebeheer belangrijker. WAGO maakt het verschil met Energy Data Management en flexROOM®, waarmee kantoren voldoen aan EPBD en GACS, direct besparen op verbruik en alle rapportages automatisch beschikbaar hebben. Gecombineerd met WINSTA® installeer je snel, veilig en storingsvrij, ook in bestaande panden. Zo is je kantoor altijd compliant en klaar voor de toekomst

Ben jij klaar voor energie-efficiënte en toekomstbestendige kantoorinstallaties? Onze experts helpen je verder!

Neem contact op

Korte video’s over actuele ontwikkelingen in de elektrotechniek binnen kantoren.

Building management voor kantoren

Kan ik alle technische installaties in mijn gebouw centraal beheren?

  1. 00:00

    Building management voor kantoren

  2. 00:00

    Lichtmanagement in kantoren

  3. 00:00

    WAGO Flexroom in kantoren

  4. 00:00

    Loadmanagement

Van vergaderruimte tot daktuin, WAGO-producten verbinden alles met elkaar

Hendelklem 2,5–16 mm²

Veelzijdige hendelklem voor 2,5–16 mm² met gereedschapsvrije aansluiting. De hendel maakt snel en veilig aansluiten mogelijk, zelfs handsfree. Ideaal voor kantoren waar efficiëntie en foutloze installatie cruciaal zijn. Perfect voor seriematig werk en herbedrading.

MM-178811 website update 221 family_2000x2000.jpg

WAGO 221-serie op een Din-railadapter

Met de WAGO 221-serie op een DIN-railadapter organiseer je verdeelkasten overzichtelijk en veilig. De kleurcodering voor nul- en PE-verdeling maakt snelle foutopsporing mogelijk, essentieel bij aanpassingen en onderhoud in kantoorinstallaties.

WINSTA® MIDI schakelblok

Dit WINSTA® MIDI schakelblock (artikel 771‑9973/006‑305) maakt het mogelijk om elk type schakeling te realiseren met slechts één kabel: stroom, schakeling en besturing in één plug & play unit. Ideaal in onderwijsprojecten met modulariteit en snelle installatie, en volledig getest volgens WINSTA®‑normering. Perfect te integreren in tijdelijke of gefaseerde bouwprojecten.

MM-402925_GWA_IF-Categories_Power-Supplies_001_2000x2000.jpg

WAGO Eco voedingen

In moderne kantoren zijn voedingen fundament voor smart gebouwbeheer. De ECO‑power supplies met hoog rendement en DC‑OK LED signalering ondersteunen HVAC, verlichting en werkplekautomatisering. Dankzij natuurlijke convectiekoeling en compacte DIN-rail montage passen ze naadloos in verdelers. Betrouwbare stroomvoorziening betekent productie zonder onderbreking.

Compact Controller 100

Voor moderne kantooromgevingen is de Compact Controller 100 (751‑9301) een all‑round automatiseringsunit voor smart building toepassingen. Met geïntegreerde I/O en programmeerbaarheid via CODESYS V3 of Docker biedt de controller flexibiliteit voor HVAC, verlichting en facility management. Via Ethernet of microSD is koppeling mogelijk met netwerk- en remote systemen. Dankzij het DIN‑rail design past de controller eenvoudig in verdelers, wat snelle installatie en aanpassingen ondersteunt.

building_licht_lichtmanagement_tablet_2000x1125.jpg

WAGO Lighting Management

Moderne kantoorruimtes ontwerpen? WAGO Lighting Management combineert DALI‑gebaseerde lichtregeling met aanwezigheid‑ en daglichtsensoren. De oplossing biedt tot 70 procent energiebesparing via automatische lichtaanpassingen. Installatie via WINSTA® is snel en foutloos, ideaal voor flexwerkplekken en vergaderruimtes. Betrouwbaar, toekomstbestendig en slim.

Duurzaam werken begint met duurzame techniek, ontdek WAGO’s bijdrage

Verbind vandaag je kantoor met morgen

Moderne kantoorgebouwen vragen om duurzame techniek die meebeweegt. WAGO biedt installaties die circulair zijn in aanleg én slim in gebruik. Ons WINSTA®-systeem heeft een modulaire opbouw en is volledig onderhoudsvrij. De 221 Green serie is milieuvriendelijk én bewezen betrouwbaar. Met slim energiebeheer krijg je grip op het verbruik dankzij geavanceerde automatisering.

Of je nu renoveert of nieuw bouwt, met WAGO verlaag je het energieverbruik, verhoog je het comfort en draag je bij aan een circulaire werkomgeving.

Het onderwijs

Hoe creëer je een slimme, veilige en energiezuinige leeromgeving? Lees meer over WAGO’s oplossingen voor onderwijs.

Retail

Ontdek hoe WAGO bijdraagt aan efficiënte, flexibele en duurzame retailomgevingen.

De zorg

WAGO ondersteunt zorginstellingen met slimme automatisering, veilige energieverdeling en intuïtieve systemen die bijdragen aan comfort en continuïteit. Ontdek hier meer.

Hotels

Benieuwd hoe WAGO hotelomgevingen helpt verduurzamen zonder in te leveren op gastbeleving? Ontdek het hier.

Persoonlijk contact voor de juiste oplossing

Kantoren voor website.png

Samen naar de juiste oplossing

We komen graag met je in contact. Klik op de groene knop hieronder, vul het formulier in en wij zorgen dat je bij de juiste specialist terechtkomt.