MM-309036_website-update_küs-customer-substation_2000x2000.jpg

Overdrachtstations van klanten op afstand aansluiten

Of het nu om opwekkingsinstallaties, opslagsystemen of lastverbruikers gaat: als het om de middenspanningsaansluiting gaat, moeten overdrachtstations van klanten op afstand worden aangesloten. Met de software WAGO Application Customer Substation is dat in slechts tien minuten mogelijk: in Duitsland is dat in ongeveer ¾ van de gebieden met een middenspanningsnet mogelijk – hoewel de technische aansluitvoorwaarden per netbeheerder verschillen; de applicatie is immers een gestandaardiseerde, voor verschillende netwerkgebieden geconfigureerde software.

Overigens: WAGO biedt oplossingen die volledig afgestemd zijn op de programmeerkennis en het beschikbare personeel binnen het bedrijf van de klant – en dat zowel voor systeemintegratoren als voor fabrikanten van schakelsystemen en stations.

Voordelen:

  • Beproefde hardware voor de remote techniek die aan de vereisten van het whitepaper van de Duitse brancheorganisatie voor water- en energieproducenten (BDEW) voldoet

  • Eenvoudige parametrering van de software zonder programmering conform VDE-AR-N 4110

  • Complete oplossing met hard- en software in een kant-en-klare schakelkast

Verklaring van de fabrikant en typekeuring conform FGW-TR3:
WAGO heeft de oplossing

MM-457664_VDEneu_2000x1125.jpg

Nieuwe eisen inzake de verklaring voor opwekkingsinstallaties

Sinds 1 oktober 2024 moeten exploitanten van opwekkingsinstallaties een verklaring van de fabrikant overleggen als bewijs van het parallelle netbedrijf van de eerste eenheid of bij de actualisering van een installatiecertificaat. Vanaf 1 maart 2025 is een geaccrediteerde typekeuring conform FGW-TR3 vereist om aan de wettelijke eisen te voldoen. Dankzij de vroegtijdige certificering overeenkomstig de voorschriften van de richtlijn VDE-AR-N 4110 is WAGO nu al uitstekend voorbereid en voldoet dan ook aan alle eisen. Het certificaat FGH-K-2023-002 bevestigt de succesvolle prioritering van prestatievereisten en zorgt voor een soepele overgang.

Overdrachtstations van klanten op afstand aansluiten

Voor de aansluiting van overdrachtstations van klanten op afstand biedt WAGO hard- en software evenals support en service voor de inbedrijfstelling. Andreas Siegert, Global Key Account Manager Smart Grid en Steffen Krumbholz, Application Engineer in de Business Unit SOLUTIONS, lichten toe hoe dit in zijn werk gaat – en laten zien hoe individuele oplossingen eruit zouden kunnen zien.

MM-457664_GettyImages-1220023014_2000x1125.jpg

Integrale oplossingen voor netwerkgebieden

Voor de volgende netwerkgebieden zijn integrale oplossingen voor overdrachtstations van WAGO beschikbaar: Allgäu Netz, Apolda, Bayernwerk, DONETZ, EAM, e.DIS, E.ON, EWE, Harz Energie, Leine Netz, Kärnten Netz, Mitnetz, Netz, Netz BW, Sachsen Netz, TEN, TraveNetz, WEMAG, Westnetz, Wiener Netz, STW Crailsheim, Stadtwerke Leipzig, Stadtwerke Saarbrücken, Stadtwerke Steinburg, Stadtwerke Straubing, Stadtwerke Völklingen

Uw netwerkgebied wordt niet genoemd? WAGO kan de aansluiting van opwekkingsinstallaties, opslagsystemen en lastverbruikers op middenspanningsnetwerken ook in andere gebieden conform VDE-AR-N 4110 aanzienlijk vereenvoudigen. Neem contact met ons op!

Compatibele directe verkopers en veldbusapparaten

Het overdrachtstation van de klant wordt binnen tien minuten op de middenspanningsaansluiting aangesloten. De versie vanaf V2.0 breidt de ondersteuning voor extra netbeheerders verder uit en is compatibel met de software update CODESYS V3.5. Hierdoor is een probleemloze en snelle inbedrijfstelling gegarandeerd.


Directe verkoop
EMSYS, EMSYS-uitbreiding, NextKraftwerke, Interconnector

Veldbusapparaten
Horstmann Compass (A/B/Bs, BE) Horstmann Sigma DM, Janitza UMG 96/104/508/604, Kries Grid-Inspector IKI-50 (EOn), Kries IKI 23, PQ PLUS UMD 9x/70x, SEG/Woodward MRA4, SYMAP Compact (CT1 / PT1), SYMAP Compact (CT2 / PT2), Schneider ION 7x50, Schneider PM 5x00, Siemens 7KM PAC3200/4200, Siemens 7SJ80/81, SungrowLogger, SMA Sunny Island, meetklem 750-49x, Thytronic NA011, WAGO MID 879-30x0, Meteocontrol BlueLog

WAGO Application Customer Substation – nieuwe features

Primaire stations en substations

Het master/slave-concept (primair station/substation) van het overdrachtstation van de klant maakt projecten met twee of meer gescheiden controllers mogelijk. Het primaire station neemt hierbij de centrale besturing over en functioneert als gateway voor de netbeheerder, verzamelt installatiegegevens en stelt deze via een IEC-60870-5-104-interface ter beschikking. De installatiegegevens worden door de substations geregistreerd en via het interne bussysteem aan het primaire station overgedragen, dat de regeling voor diens rekening neemt. Het systeem is conform VDE-ARN-4110 gecertificeerd en ondersteunt de aansluiting van fotovoltaïsche installaties, directe verkopers en netbeheerders. Substations worden voornamelijk gebruikt voor de registratie van digitale signalen.

Gecascadeerde EZA-regelaar

Een gecascadeerd EZA-systeem bij het overdrachtstation van de klant maakt een flexibele besturing door een centrale EZA-instantie mogelijk, die de gewenste waarden van netbeheerder en directe verkoper registreert en aan ondergeschikte instanties overdraagt. De structuur kan op één of meerdere controllers voor het overdrachtstation van de klant draaien en maakt toepassingen zoals de prioritering van fotovoltaïsche systemen, de integratie van verschillende dataloggertypes en de beschikbaarstelling van gescheiden productiegegevens aan netbeheerders of directe verkopers mogelijk. Alleen de centrale instantie neemt hierbij de regeling in de zogenoemde "closed loop"-procedure voor diens rekening, terwijl de ondergeschikte instanties de gewenste waarden doorgeven.

Meetwaardeomvormer

De actuele applicatieversie maakt de aansluiting op tal van meetwaardeomvormers, dataloggers en omvormers mogelijk. Hierbij kan de omvormer naar behoefte als bron voor de meetwaarden worden gebruikt en kunnen relevante regelingsgegevens zoals werkelijk vermogen, blindvermogen en spanning uit verschillende bronnen worden gecombineerd. Voor de besturing van fotovoltaïsche installaties wordt een 3-fasen module voor de vermogensmeting gebruikt, die voldoet aan de eisen van de richtlijn VDE-AR-N 4110.

Opwekkingsinstallaties op middenspanningsnetten

Configurator: individuele schakelkast voor remote en beveiligingstechniek aanvragen.

Stel uw oplossing voor de netaansluiting overeenkomstig de van toepassing zijnde eisen samen en wij sturen u vervolgens direct een offerte per e-mail toe. In het geval van vragen staat ons energieteam u graag persoonlijk terzijde.

Kijkje in de software

Genormeerde middenspanningsaansluiting – afgestemd op de behoeften

Voor een maximale stabiliteit van het netwerk verlangen netwerkbeheerders dat de installaties van de klanten bewaakt en geschakeld kunnen worden. Hiervoor is een tijdsintensieve programmering van de desbetreffende interfaces op het netaansluitpunt (NAP) nodig.

Ontdek de verschillende mogelijkheden voor een snelle en eenvoudige aansluiting van overdrachtstations op afstand – afgestemd op de expertise of de personeelsbezetting in het eigen bedrijf.

WAGOAppRTU_Slaves – voor systeemintegratoren

Is voldoende programmeerkennis beschikbaar? Voorbeeld: systeemintegratoren die remote techniek van WAGO gebruiken, kunnen bij de aansluiting van installaties van klanten conform IEC-60870 met de bibliotheek WAGOAppRTU_Slaves gebruik maken van kant-en-klare communicatiebibliotheken als eenvoudige modules. Wij stellen de bibliotheek WAGOAppRTU_Slaves als download voor diverse netwerkgebieden beschikbaar – en dat geheel gratis.

WAGO Application Customer Substation – voor fabrikanten van schakelkasten

Parametreren in plaats van programmeren: voor fabrikanten van schakelkasten biedt de WAGO Application Customer Substation uitkomst (als DRM-licentie: artikelnr. 2759-2018/0260-1000). Als kant-en-klare softwareoplossing vermindert de applicatie de voor de programmering benodigde tijd en levert zodoende een echte tijdbesparing bij de inbedrijfstelling van overdrachtstations van klanten op. Zo is een netconforme middenspanningsaansluiting op afstand binnen tien minuten mogelijk. En het biedt nog meer mogelijkheden: bij de combinatie van remote apparaat* én applicatie is een interface voor de directe verkoop reeds geïntegreerd. Extra hardware is dus overbodig – dat zorgt voor meer ruimte in de kast én verlaagt de kosten.

Kant-en-klare schakelkasten – Plug & Play voor fabrikanten van stations

Als fabrikant van kwalitatief hoogwaardige remote techniek biedt WAGO optioneel ook volledig bedrade en geprogrammeerde schakelkasten. Dit samenspel van hardware en software resulteert in een beproefde en voordelige oplossing uit één hand. Vooraf geconfigureerde schakelkasten inclusief software (bijv. artikelnr.: 8007-0100/1000-0247), combinaties met geïntegreerde beschermingsinrichtingen (artikelnr.: 8007-0100/1000-0270) en andere varianten inclusief beschermende functies op aanvraag.

Referenties

MM-517493_new-website-page_pfeffer-kues_1_2000x1125.jpg

Overdrachtstation van de klant –geheel volgens de normen

Opvallend zijn ze niet. Maar elke stroomklant met een verhoogde energiebehoefte – hetzij in een winkelcentrum of in een producerend bedrijf – is met een overdrachtstation van de klant direct op de middenspanning van de netbeheerder aangesloten.

FAQ's

Onderwerpen rondom de
aansluiting op afstand

RTU voor de afstandstechniek

Het platform voor de RTU-oplossingen van WAGO is het modulaire WAGO I/O-systeem, dat jaren geleden met succes op de markt werd geïntroduceerd. De controllers met een schaalbaar vermogen werden hiervoor uitgebreid met een aantal speciale remote protocollen (IEC 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®). In combinatie met de programmeermogelijkheden conform IEC-61131-3 kunnen alle taken op het gebied van de remote communicatie en de stationsautomatisering flexibel en uitermate eenvoudig worden gerealiseerd.

Power Plant Controllers met WAGO Power Plant Control

EZA-regelaars garanderen een netwerkvriendelijke teruglevering door de desbetreffende opwekkingsinstallaties (EZA) op het netaansluitpunt (NAP).

Met WAGO Power Plant Control kunnen exploitanten van installaties en systeemintegratoren voldoen aan de door het elektriciteitsnet gestelde eisen – flexibel en veilig. De oplossing is gecertificeerd conform VDE-AR-N 4110 en 4120.

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg

Betrouwbare telecontrole-technologie

Fossiele grondstoffen zijn op onze planeet niet oneindig beschikbaar, en de globale opwarming van de aarde schrijdt eveneens onverminderd voort. De energietransitie zal dus succesvol moeten zijn. Bij de realisatie speelt de afstandstechniek dan ook een uitermate belangrijke rol, aangezien met name infrastructuurcomponenten zoals stroom, gas, water en warmte over vertakte voorzieningsgebieden met afgelegen stations beschikken.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons