"Remote Terminal Units" voor de digitalisering van energienetwerken

RTU voor de afstandstechniek

Het platform voor de RTU-oplossingen van WAGO is het modulaire WAGO I/O-SYSTEM, dat jaren geleden met succes op de markt werd geïntroduceerd. De controllers met een schaalbaar vermogen werden hiervoor uitgebreid met een aantal speciale remote protocollen (IEC 61850, IEC 60870, DNP3, Modbus®). In combinatie met de programmeermogelijkheden conform IEC-61131-3 kunnen alle taken op het gebied van de remote communicatie en de stationsautomatisering flexibel en uitermate eenvoudig worden gerealiseerd.

Internationale toelatingen garanderen een betrouwbaar continu bedrijf, ook onder extreme omgevingsomstandigheden. Het Linux®-besturingssysteem garandeert maximale flexibiliteit en de gelijktijdige beschikbaarheid van de automatiseringsoplossing over een langere periode. Hierbij wordt rekening gehouden met de zeer strenge veiligheidseisen die aan toepassingen worden gesteld die deel uitmaken van de kritieke infrastructuur (KRITIS).

De flexibele communicatie- en programmeereigenschappen van het systeem, gecombineerd met een omvangrijk assortiment aan I/O-interfaces en programmabibliotheken, resulteren in een ongekende openheid bij het automatiseren van sectoroverkoepelende oplossingen – met name voor elektrische distributienetwerken, waterbeheer, olie & gas en infrastructuurprojecten.

Veelzijdige communicatie-interfaces

  • Ondersteuning van alle belangrijke remote protocollen: IEC 60870-5, DNP3, IEC 61850, Modbus®

  • Meerdere gatewayfuncties mogelijk (client/server)

  • IoT (MQTT), OPC UA, veldbus, Industrial Ethernet, ...

Eenvoudig in gebruik

  • Modulaire I/O-modules maken individuele vormgeving van knooppunten mogelijk.

  • Intuïtieve configuratietools en projectspecifieke webinterfaces vereenvoudigen de inbedrijfstelling en dragen bij aan de lage levenscycluskosten.

  • Vrij programmeerbare besturingslogica conform IEC-61131-3

  • Linux® MicroServices (Docker®) direct toepasbaar

Toegelaten voor de automatisering van substations

  • Voldoet aan de strengste milieu-eisen conform IEC 60255.

  • Gecertificeerde protocolconformiteit (GL_DNV, KEMA)

  • Lange levensduur van product en service

  • Schaalbaar CPU-vermogen voor complexe taken

Absoluut veilig én betrouwbaar

  • Voldoet aan de strengste veiligheidsstandaards om een hoge mate van beschikbaarheid en informatiebeveiliging (ISO 27000) te garanderen.

  • Bestendige firmware voor "kritieke infrastructuur" (auditbestendig) + remote firmware updates

  • Onboard firewall en VPN-functionaliteit

RTU (Remote Terminal Unit)

Robust and highly tolerant are the key characteristics of the WAGO Remote Terminal Unit (RTU) for telecontrol technology. Whatever the temperature fluctuations, vibrations, shocks or electromagnetic interference – retrofit telecontrol technology according to your needs and requirements. The WAGO Remote Terminal Unit (RTU) is ready – for standard applications or extreme uses.

PRODUCTEN

Remote station (RTU) serie 750

Compact, warmte- en koudebestendig, exact op maat: dat zijn de productvoordelen van het WAGO remote station (RTU) voor de afstandstechniek in de standaarduitvoering.

Uw voordelen:

  • Niet geklimatiseerd gebruik: 0 … 55 °C / - 20 … 60 °C

  • Compacte en ruimtebesparende montage

  • Industriële standaard conform IEC EN 61000-6-2 / -3

  • Ongevoelig voor storingen tot een acceleratie van 0,5 g

Remote station (RTU) XTR

Waar andere oplossingen voor de afstandstechniek geen optie meer zijn, biedt het remote station (RTU) XTR uitkomst. Het remote station overtuigt met een extreme temperatuurbestendigheid, ongevoeligheid voor storingen, spanningsvastheid en trilvastheid. Hierdoor kan het station worden gebruikt in de meest uiteenlopende installaties voor duurzame energie, transformatorstations, petrochemische industrie evenals in de water- en afvalwaterverwerking.

Uw voordelen:

  • Temperatuurbestendig van -40 tot +70 °C

  • Gebruiksklaar conform IEC EN 60870-2-1 voor een verhoogde beschikbaarheid van systemen, ook in onbeveiligde bereiken, en voor de compatibiliteit met standaard afstandstechniek

  • Spanningsvast tot een stootspanning van 5 kV

  • Ongevoelig voor storingen tot een acceleratie van 5 g

controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

Flexibele besturing voor kleine applicaties: PFC100

De kleine besturing PFC100 beschikt over een geheugen van 512 MB en is hierdoor optimaal uitgerust voor gebruik in de gebouwindustrie en in de machine- en installatiebouw.

  • Programmeerbaar met CODESYS conform IEC 61131-1

  • Open Linux®-platform

  • Omvangrijke security-functionaliteiten

Performant en flexibel voor middelgrote tot grote applicaties: de PFC300

De PFC300 is met een RAM-geheugen van 2 GB en een 64 bit-processor optimaal uitgerust voor grotere applicaties in de machine-, proces- en gebouwomgeving.

  • Programmeerbaar met CODESYS conform IEC 61131-1 op een Linux®-besturingssysteem

  • Omvangrijke security-functionaliteiten

  • Twee proceskernen: DUAL Core

  • Service-interface USB-C

Compact Controller 100

Dankzij de bouwvorm met behuizing voor seriemontage (REG) en de geïntegreerde I/O's heeft de Compact Controller 100 maar heel weinig ruimte nodig in de schakelkast. Met deze compacte besturing kunt u individuele automatiseringstaken in uw omgeving oplossen.

Uw voordelen:

  • Compacte besturing met geïntegreerde I/O's

  • Bouwvorm met behuizing voor seriemontage (REG)

  • Engineeringomgeving CODESYS

  • Optioneel met CAN-interface

Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg

WAGO Touch Panels 600

Met de performante Touch Panels 600 van WAGO kunnen omvangrijke besturingsfuncties en remote functies met een lokale, grafische gebruikersinterface worden aangevuld – bijvoorbeeld voor de directe configuratie van remote applicaties via de bedieningsinterface.

Uw voordelen:

  • RTU en Touch Panel geïntegreerd

  • Krachtige Quad Core-processor maakt de realisatie van uitgebreide besturings- en gatewaytaken mogelijk.

  • "IoT"-connectiviteit en "Docker®-ready"

  • Systematisch engineering- en cyber security-concept

  • Verkrijgbaar als standaardvariant of als "Advanced"-variant met capacitieve touchscreen

  • Met UL- en DNC-keurmerk voor extreme omgevingsomstandigheden

  • Omgevingstemperatuur (bedrijf): -20 … +55 °C

MM-15687_GWA_Edge_Computer_Gruppenbild_V2_2000x1125.jpg

Edge Controller

De Edge Controller van WAGO is ontwikkeld voor omvangrijke RTU-protocolgateways en data concentrators, IoT-connectiviteit en/of voorafgaande verwerking "on the edge".

Uw voordelen:

  • Krachtige ARM Cortex A9 Quadcore-processor maakt de realisatie van uitgebreide besturings- en gatewaytaken mogelijk.

  • "IoT"-connectiviteit en "Docker®-ready" voor speciale Edge-toepassingen

  • Systematisch en intelligent engineering- en cyber security-concept

  • DRM-licentiemodel voor de uitbreiding van functies (RTU, BACnet®, EtherCAT® en meer)

  • Vergroot temperatuurbereik: -20 … +60 °C

Controller PFC

Tot de PFC-vermogensklasse behoren apparaten die met CODESYS V2.3 geprogrammeerd en geconfigureerd kunnen worden. Deze apparaten zijn bij uitstek geschikt voor toekomstgerichte migratieoplossingen.

De tweede generatie PFC-controllers heeft bovendien een vermogensupgrade gehad.

Dankzij het Linux®-besturingssysteem is het mogelijk om met de PFC uitgebreide cyber security-maatregelen te nemen en eigen Linux®-microservices of IoT-verbindingen te benutten.

Controller PFC200; 2 x Ethernet, RS-232/-485; Afstandstechniek; Extreem
Artikelnr. 750-8202/040-001

Controller PFC200; 2 x Ethernet, RS-232/-485; Afstandstechniek; Extreem

Controller PFC200; 2 x Ethernet, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Afstandstechniek; Extreem
Artikelnr. 750-8206/040-001

Controller PFC200; 2 x Ethernet, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Afstandstechniek; Extreem

Controller PFC200; 2 x Ethernet, RS-232/-485, mobiele telecommunicatiemodule; Afstandstechniek; Vergr. temperatuur
Artikelnr. 750-8207/025-001

Controller PFC200; 2 x Ethernet, RS-232/-485, mobiele telecommunicatiemodule; Afstandstechniek; Vergr. temperatuur

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Master; Afstandstechniek; Vergr. temperatuur
Artikelnr. 750-8208/025-001

Controller PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Master; Afstandstechniek; Vergr. temperatuur

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, RS-232/-485; Afstandstechniek; Vergr. temperatuur
Artikelnr. 750-8212/025-001

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, RS-232/-485; Afstandstechniek; Vergr. temperatuur

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, RS-232/-485; Afstandstechniek; Vergr. temperatuur; ECO
Artikelnr. 750-8212/025-002

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, RS-232/-485; Afstandstechniek; Vergr. temperatuur; ECO

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Afstandstechniek; Vergr. temperatuur
Artikelnr. 750-8216/025-001

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS Slave; Afstandstechniek; Vergr. temperatuur

Controller PFC200; Tweede generatie; 4 x Ethernet
Artikelnr. 750-8210

Controller PFC200; Tweede generatie; 4 x Ethernet

Controller PFC200; Tweede generatie; 4 x Ethernet; Vergr. temperatuur
Artikelnr. 750-8210/025-000

Controller PFC200; Tweede generatie; 4 x Ethernet; Vergr. temperatuur

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, RS-232/-485, telecommunicatiemodule 4G; EU-variant
Artikelnr. 750-8217

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, RS-232/-485, telecommunicatiemodule 4G; EU-variant

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, RS-232/-485, telecommunicatiemodule 4G; EU-variant; Vergr. temperatuur
Artikelnr. 750-8217/025-000

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, RS-232/-485, telecommunicatiemodule 4G; EU-variant; Vergr. temperatuur

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, 2 x 100Base-FX
Artikelnr. 750-8211

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, 2 x 100Base-FX

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, 2 x 100Base-FX; Extreem
Artikelnr. 750-8211/040-000

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, 2 x 100Base-FX; Extreem

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, 2 x 100Base-FX; Afstandstechniek; Extreem
Artikelnr. 750-8211/040-001

Controller PFC200; Tweede generatie; 2 x Ethernet, 2 x 100Base-FX; Afstandstechniek; Extreem

Touch Panels 600 en Edge Controller

Dankzij de Quad Core-processoren zijn de Edge Controller en de Touch Panels 600 momenteel de krachtigste controllers in het productportfolio van WAGO.

De Edge Controller en de Touch Panels 600 delen de remote techniek en zijn met betrekking tot de functies grotendeels compatibel met de controllers van WAGO.

Touch Panel 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel
Artikelnr. 762-5204/8000-001

Touch Panel 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel
Artikelnr. 762-5304/8000-002

Touch Panel 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0“); 800 x 480 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel
Artikelnr. 762-5203/8000-001

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0“); 800 x 480 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 39,6 cm (15,6“); 1920 x 1080 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel
Artikelnr. 762-5305/8000-002

Touch Panel 600; 39,6 cm (15,6“); 1920 x 1080 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel

Touch Panel 600; 39,6 cm (15,6“); 1920 x 1080 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel
Artikelnr. 762-5205/8000-001

Touch Panel 600; 39,6 cm (15,6“); 1920 x 1080 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 54,6 cm (21,5“); 1920 x 1080 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel
Artikelnr. 762-5306/8000-002

Touch Panel 600; 54,6 cm (21,5“); 1920 x 1080 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0“); 800 x 480 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel
Artikelnr. 762-5303/8000-002

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0“); 800 x 480 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel

Touch Panel 600; 54,6 cm (21,5“); 1920 x 1080 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel
Artikelnr. 762-5206/8000-001

Touch Panel 600; 54,6 cm (21,5“); 1920 x 1080 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel
Artikelnr. 762-6204/8000-001

Touch Panel 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel
Artikelnr. 762-6304/8000-002

Touch Panel 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel

Touch Panel 600; 14,5 cm (5,7"); 640 x 480 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel
Artikelnr. 762-6202/8000-001

Touch Panel 600; 14,5 cm (5,7"); 640 x 480 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0“); 800 x 480 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel
Artikelnr. 762-6203/8000-001

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0“); 800 x 480 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 10,9 cm (4,3“); 480 x 272 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel
Artikelnr. 762-6301/8000-002

Touch Panel 600; 10,9 cm (4,3“); 480 x 272 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0“); 800 x 480 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel
Artikelnr. 762-6303/8000-002

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0“); 800 x 480 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel

Touch Panel 600; 14,5 cm (5,7"); 640 x 480 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel
Artikelnr. 762-6302/8000-002

Touch Panel 600; 14,5 cm (5,7"); 640 x 480 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel

Touch Panel 600; 10,9 cm (4,3“); 480 x 272 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel
Artikelnr. 762-6201/8000-001

Touch Panel 600; 10,9 cm (4,3“); 480 x 272 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel
Artikelnr. 762-4204/8000-001

Touch Panel 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, audio; Visu Panel

Touch Panel 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel
Artikelnr. 762-4304/8000-002

Touch Panel 600; 25,7 cm (10.1"); 1280 x 800 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0“); 800 x 480 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel
Artikelnr. 762-4303/8000-002

Touch Panel 600; 17,8 cm (7,0“); 800 x 480 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel

Touch Panel 600; 10,9 cm (4,3“); 480 x 272 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel
Artikelnr. 762-4301/8000-002

Touch Panel 600; 10,9 cm (4,3“); 480 x 272 pixels; 2 x Ethernet, 2 x USB, CAN, DI/DO, RS-232/485, audio; Control Panel

Digital Rights Management

Met behulp van het "Digital Rights Management" (DRM) kunnen op de controllers van de PFC familiespecifieke remote functies naar behoefte gelicentieerd worden. Deze licenties kunt u individueel of gecombineerd gebruiken.

New Column
License Type
M
L

IEC 60870

Server

License NumberServerRedundancy GroupsConnections

2759-290/211-10002x for -104 and 4x for -1013 for -1044 for -104

Client

License NumberConnections (-101, -104)Connections (-103)

2759-293/211-10001020

2759-296/211-10003040

DNP3

Server

License NumberServerConnections

2759-2290/211-100024

Client

License NumberConnections

2759-2293/211-10004

2759-2296/211-10004

IEC 61850

Server

License NumberServerConnectionsLogical Devicesper LD DataSetsper LD Reports CBper LD GOOSE CB

2759-2240/211-1000152020, each with 50 entries2020

Client

License NumberClientConnectionsRead requests per connectionGOOSE Subscriptions

2759-2243/211-10001203210 GCB

2759-2246/211-10001303210 GCB

IEC 60870 + DNP3 + IEC 61850



Bundle License Number

DRM: 2759-2253/211-1000

Total number of telecontrol objects

2500

5000

Runtime; IEC60870 Slave; Single License; Online activation
Artikelnr. 2759-290/211-1000

Runtime; IEC60870 Slave; Single License; Online activation

Runtime; IEC60870 Master; M; Single License; Online activation
Artikelnr. 2759-293/211-1000

Runtime; IEC60870 Master; M; Single License; Online activation

Runtime; DNP3 Slave; Single License; Online activation
Artikelnr. 2759-2290/211-1000

Runtime; DNP3 Slave; Single License; Online activation

Runtime; DNP3 Master; M; Single License; Online activation
Artikelnr. 2759-2293/211-1000

Runtime; DNP3 Master; M; Single License; Online activation

Runtime; IEC61850 Client; M; Single License; Online activation
Artikelnr. 2759-2243/211-1000

Runtime; IEC61850 Client; M; Single License; Online activation

Runtime; IEC61850 Server; Single License; Online activation
Artikelnr. 2759-2240/211-1000

Runtime; IEC61850 Server; Single License; Online activation

CONFIGURATORS EN PROGRAMMERING

De remote configuratoren zijn direct in de engineeringomgeving CODESYS V2.3 geïntegreerd.

Na de comfortabele configuratie van de gewenste remote toepassing wordt de desbetreffende code automatisch voor de controller gegenereerd.

Hier bestaat de mogelijkheid om gatewayfuncties of aanvullende logica conform IEC 61131-3 te programmeren, bijv. een voedingsregelaar met TÜV-gecertificeerde bibliotheek.

Voor de diagnose en/of de configuratie kan de geïntegreerde webvisualisatie worden gebruikt.

Eenvoudige RTU-toepassingen kunnen ook zeer comfortabel met de nieuwe standalone remote configurator worden gerealiseerd. Communicatieobjecten kunnen hiermee snel en eenvoudig aangemaakt en aan de aanwezige I/O-datapunten worden toegewezen – zonder ingewikkelde engineeringtool.

CODESYS V2.3: remote station (RTU) configureren en toepassing programmeren

CODESYS V2.3 is een op IEC 61131-3 gebaseerde engineeringtool voor het aanmaken van besturingsconfiguraties, besturingslogica en visualisaties. De configuratoren voor de afstandstechniek zijn reeds geïntegreerd.

Uw voordelen:

  • Eén engineeringtool voor Ethernet-controllers en PFC200 en PFC300

  • Integratie van IEC 60870-5 (Client/Server), DNP3 (Master, Outstation), IEC 61850 (Client/Server/GOOSE)

CODESYS: WAGO remote configurator: remote station (RTU) eenvoudig configureren

De WAGO remote configurator is een standalone software waarmee u uw remote station (RTU) eenvoudig kunt configureren en in bedrijf kunt stellen. De verdere verwerking van gegevens in het decentrale remote station (RTU) is met deze software echter niet mogelijk.

Uw voordelen:

  • Eenvoudige inbedrijfstelling van een coupler voor de afstandstechniek

  • Versturen van gegevens van digitale en analoge meetmodules van het WAGO I/O-systeem naar DNP3- of IEC 60870-5-101-/-104-conforme beheertechniek (meldrichting)

  • Overdracht van gegevens van de beheertechniek aan de I/O-modules zowel analoog als digitaal mogelijk (commandorichting)

CERTIFICATEN EN GOEDKEURINGEN

Om afstandstechniek wereldwijd veilig te kunnen gebruiken, zijn geldige keurmerken en certificaten vereist – in het bijzonder als het om de functionaliteit van voedings- en distributienetwerken gaat.

Voor de drie belangrijkste standaard remote protocollen IEC 61850, IEC 60870 en DNP 3 beschikken we dan ook over de benodigde toelatingen en keurmerken. Deze worden bovendien regelmatig vernieuwd. De afstandstechniek van WAGO kunt u dan ook met een gerust hart gebruiken. De toelatingen en keurmerken van de standaard remote protocollen bieden u eveneens zekerheid als externe componenten op het remote systeem van WAGO aangesloten of in het systeem geïntegreerd dienen te worden.

RTU-toepassingen

Oplossingen

Stroom, gas, water of warmte: door de groei van decentraal en duurzaam opgewekte energie, door koppelnetten alsook door de sectorkoppeling nemen de hoeveelheid uit te wisselen gegevens en de communicatietaken gestaag toe. Als aanbieder op het gebied van de afstandstechniek heeft WAGO altijd de juiste oplossing achter de hand - veilig, economisch en toekomstbestendig.

branchen-io-systeme-fernwirktechnik_2000x1125px.jpg

Betrouwbare telecontrole-technologie

Fossiele grondstoffen zijn op onze planeet niet oneindig beschikbaar, en de globale opwarming van de aarde schrijdt eveneens onverminderd voort. De energietransitie zal dus succesvol moeten zijn. Bij de realisatie speelt de afstandstechniek dan ook een uitermate belangrijke rol, aangezien met name infrastructuurcomponenten zoals stroom, gas, water en warmte over vertakte voorzieningsgebieden met afgelegen stations beschikken.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: