Product Nieuws

Zoals een andere voeding: EPSITRON® DC / DC-converter

De nieuwe generatie DC/DC-converters (787-28xx) in een behuizing van 6 mm wordt optimaal daar ingezet, als er slechts één netvoeding in de schakelkast aanwezig is, maar nog een verdere spanning vereist is.

Uw voordelen:

  • Bespaart extra stroomadapter

  • Brugbaar met serie 857 en 2857

  • Bespaart ruimte in de schakelkast

  • Wereldwijd inzetbaar in diverse sectoren dankzij de UL- en GL-toelating (in voorbereiding)

  • Aantrekkelijke verhouding van prijs en prestatie

Een veelheid aan verbeterde features en goedkeuringen en een nog betere prijs-/prestatie-verhouding kenmerken de nieuwe generatie DC-DC-converters van de serie 787-28xx. De slanke toestellen van 6 mm verzorgen betrouwbaar kleine verbruikers en zijn dankzij hun overbruggingsmogelijkheid bijzonder geschikt voor het voeden van JUMPFLEX®-signaalomvormers of relais uit de serie 857, wanneer er alleen een 48V-spanning in de schakelkast wordt geleverd.

Dankzij de UL- en GL-toelating* kunnen de DC/DC-omvormers wereldwijd en in de meest uiteenlopende branches worden toegepast. Zij nemen bijvoorbeeld in de machine- en installatiebouw, in de scheepsbouw of in de verkeerstechniek de taken van een extra netvoeding voor hun rekening, en zorgen zo voor een aanzienlijke besparing op ruimte en kosten in de schakelkast.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: