Product Nieuws

Maximale ruimtebesparing en een hogere resolutie: Rogowski-spoelen

De nieuwe ruimtebesparende Rogowski-spoelen van de serie 855 weten niet alleen met compacte afmetingen te overtuigen, maar ook met de hoge meetnauwkeurigheid (nauwkeurigheidsklasse 1 conform EN 61869).

De optimale stroommeting achteraf implementeren voor een ruimtebesparende registratie van energiegegevens: de Rogowski-spoelen van de serie 855 kunnen achteraf en zonder onderbreking van actieve processen in bestaande installaties geïntegreerd worden. Bij deze technologie treden geen verzadigingseffecten op. Hierdoor kunnen de Rogowski-spoelen zonder beperking van de nauwkeurigheid de stromen in een primair stroombereik registreren. Moderne productiemethoden maken een meting overeenkomstig nauwkeurigheidsklasse 1 conform EN 61869 mogelijk en maken de afstelling tussen spoel en meetapparaat overbodig.

De toegekende isolatiespanningen van 1000 V cat. III/600 V cat. IV en de verkrijgbare spoeldiameters (70, 125 en 175 mm) bieden volledig nieuwe installatiemogelijkheden. Signaalkabels met een lengte van 1,5 en 4,5 m voorkomen een tijdsintensieve en signaal vervormende verlenging. Andere technische finesses zoals de bevestigingsclips voor de bevestiging met kabelbinders, de verzegelbare bajonetsluiting en het grote temperatuurbereik van -40 °C tot +80 °C garanderen een veilig en eenvoudig gebruik.

Werking van de Rogowski-spoelen

De Rogowski-spoel wordt om een geleider of een stroomrail geplaatst. Door de wisselstroom in de te meten kabel wordt een spanning in de Rogowski-spoel geïnduceerd die proportioneel ten opzichte van de stroom van de geleider is.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: