Netvoedingen Base Line

Het compacte ontwerp helpt kostbare ruimte in de schakelkast te besparen en maakt eenvoudige, gereedschapsvrije bedrading aan de voorkant mogelijk met behulp van de beproefde Push-in CAGE CLAMP®-verbindingstechnologie.

Deze nieuwe WAGO Power Supply Base combineert lage aanschafkosten met operationele basisfunctionaliteit, terwijl de vertrouwde kwaliteit en betrouwbaarheid van WAGO behouden blijven.

Productoverzicht

WAGO Base Line netvoedingen Productkenmerken

Betrouwbare veerklemverbindingen: De Push-in CAGE CLAMP®-aansluittechnologie zorgt voor stabiele ingangs- en uitgangsverbindingen, zelfs bij trillingen. Gereedschapsloze installatie en onderhoud vereenvoudigen de bediening.

Hoog rendement: Met een efficiëntie tot 94% (bij 20 A) draagt de Base Line serie bij aan lagere operationele kosten op lange termijn.

Robuust en duurzaam: De 2587-serie is ontworpen voor continu gebruik, zelfs onder extreme omstandigheden in schakelkasten. Temperatuurbereik: -30 ... +70 °C

Betrouwbare werking: Met een MTBF (Mean Time Between Failures) van meer dan 1.000.000 uur garandeert het product een lange levensduur en lagere bedrijfskosten. Met de DC -OK LED kan de bedrijfsstatus eenvoudig worden gecontroleerd.

Compact ontwerp: Het 20 A-model, met een breedte van slechts 56 mm, zorgt voor waardevolle ruimtebesparing in uw schakelkast.

Producten in detail

Primair geschakelde voeding; Base; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 5 A; DC-OK LED
Artikelnr. 2587-2144

Primair geschakelde voeding; Base; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 5 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Base; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 10 A; DC-OK LED
Artikelnr. 2587-2146

Primair geschakelde voeding; Base; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 10 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Base; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 20 A; DC-OK LED
Artikelnr. 2587-2147

Primair geschakelde voeding; Base; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 20 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Base; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 40 A; DC-OK LED
Artikelnr. 2587-2148

Primair geschakelde voeding; Base; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 40 A; DC-OK LED

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: