KNX TP1-module (artikelnummer 753-646)
De KNX TP1-module vervult twee afzonderlijke functies, die afhankelijk van de toepassing automatisch worden geactiveerd.
Zo kunt u de module als KNX®-interface voor de programmeerbare besturing van het modulaire WAGO I/O-SYSTEM 750 gebruiken. In dit geval vormt de module aan de KNX®-zijde een standaard KNX®-busdeelnemer die via de ETS in een KNX®-netwerk geïntegreerd wordt. In combinatie met andere modules die op de controller zijn aangesloten, kan de module als flexibele interface voor andere gebouwautomatiseringsprotocollen en subbussen worden gebruikt, bijv. BACnet®, Modbus TCP, DALI en EnOcean®.
De module kan echter ook als TP1-interface voor de KNX IP-router gebruikt worden. In dit geval wordt het KNX TP1-netwerk op het Ethernet geroutet en kan zodoende via het Ethernet-netwerk bediend worden.
De applicatie wordt met de software WAGO I/O-PRO CAA geprogrammeerd. De toewijzing van gegevens van het applicatieprogramma aan groepsadressen vindt via de DCA (Device Control App) plaats.
Voordelen:
Integratie van KNX TP1-netwerken in het WAGO I/O-SYSTEM
Combineerbaar met alle voor het gebouw relevante controllers van WAGO (bijv. BACnet®)
Ondersteuning van 254 KNX®-objecten