anschlusstechnik_klemmen_2000x2000px.jpg

Richtinggevende aansluittechniek

Met de CAGE CLAMP

®

-technologie van WAGO kunt u de kosten verlagen en de veiligheid van uw toepassing verhogen!

Als wereldmarktleider op het gebied van veerklemtechniek biedt WAGO het optimale aansluitsysteem voor iedere behoefte.
Sinds 1951 streeft WAGO ernaar geleiders met behulp van veerkracht en dus zonder schroeftechniek perfect aan te sluiten. Het begrip "WAGO-klem" staat synoniem voor 's werelds eerste lasklem met de steekklemaansluiting PUSH WIRE®. Met de uitvinding van de kooiveer CAGE CLAMP® hebben wij grenzen weten te verleggen, en streven er nog iedere dag naar deze grenzen verder te verleggen. Wij werken continu aan de optimalisering en de uitbreiding van ons assortiment. Met de aansluittechniek van WAGO profiteert u van trillingbestendige, snelle en onderhoudsvrije verbindingen.

Uw voordelen:

  • Lagere loonkosten door een korte bedradingstijd

  • Extra kostenbesparingen door een snellere inbedrijfstelling, het wegvallen van servicewerkzaamheden en het voorkomen van onnodige stilstandtijden

  • Onderhoudsvrije veerklemtechniek: hogere beschikbaarheid en betrouwbaarheid van installaties en apparaten

  • Oerdegelijk: producten met de CAGE CLAMP®-technologie zijn geschikt voor wereldwijd gebruik, ook onder barre omstandigheden

Effectieve innovaties

Onze aansluittechnieken

cage-clamp_2000x2000.jpg

Wereldwijd miljarden keren gebruikt

De universele verbinding die wij in 1977 hebben uitgevonden staat nu bekend als CAGE CLAMP® en vertegenwoordigt de industriestandaard in elektrische verbindingstechnologie.

Alle informatie over CAGE CLAMP® in één oogopslag:



  • Verbindingsdoorsnede voor massieve, geslagen en fijnaderige geleiders van 0,08 tot 35 mm2 - Kooiklem en rail vormen klempunt als zelfdragende contacteenheid.

  • Kooiklem is gemaakt van hoogwaardig chroom-nikkel verenstaal.

  • Busbar is gemaakt van elektrolytisch koper met vertind oppervlak.

  • CAGE CLAMP® in gebruik

Geschikt voor alle soorten geleiders:

  • Open veer,

  • geleider plaatsen,

  • veer loslaten - klaar!

push-wire-cageclamp_2000x2000px.png

De snelste manier om geleiders te klemmen

Bij de PUSH WIRE® veerklemverbinding wordt de buigstijfheid van de geleiders gebruikt om de contactkracht van de klemveer te overwinnen. PUSH WIRE® wordt vooral gebruikt in klemmen voor aansluitdozen.

Alle informatie over PUSH WIRE® in één oogopslag:

  • Voor massieve of geslagen geleiders

  • Gebruik van de buigstijfheid van de geleiders om de contactkracht van de klemveer te overwinnen door eenvoudigweg de geleider in te drukken

  • Ontwerp zorgt voor een apart klempunt voor elke aan te sluiten geleider.

  • Voorkoming van het aansluiten van meerdere geleiders onder één klempunt door trechtervormige geleiderinvoer.

PUSH WIRE® in het gebruik:

  • Direct insteken van voldoende knikbestendige massieve en geslagen geleiders zonder gereedschap.

  • Losmaken van de geleider door gelijktijdig draaien en trekken aan de geleider

Universele aansluiting voor grote doorsneden

POWER CAGE CLAMP®, het klemsysteem met spiraalveer, staat voor optimale contactkracht ook bij grote aderdoorsneden tot 185 mm2.

Alle informatie over POWER CAGE CLAMP® in één oogopslag:

  • Aansluitdoorsnede: 10 ... 185 mm2

  • Opening van de geleiderinvoer door middel van een inbussleutel

  • Vergrendelingsfunctie van het klempunt in open positie voor een gemakkelijkere aansluiting van geleiders - ideaal voor het aansluiten van een driefasenstroomkring

POWER CAGE CLAMP® in gebruik:

  • Klempunt openen: Inbussleutel linksom draaien tot aan de aanslag.

  • Druk op de oranje knop om te vergrendelen.

  • Steek de gestripte geleider tot aan de aanslag in de klem.

  • Vergrendeling opheffen door opnieuw kort tegen de klok in te draaien.

Uw contactpersoon bij WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: