Product Nieuws

Eindeloos uitbreidbaar: de initiator-/actuatorklemmen van de TOPJOB®S-serie

Vanaf nu kunnen moderne machinebesturingssystemen ook gemakkelijk worden bedraad met de nieuwe initiator-/actuatorklemmen met Push-in CAGE CLAMP®.

De initiator-/actuatorklemmen worden in het potentiaalniveau en het signaalniveau ingedeeld. De potentiaalniveaus worden gebruikt voor de stroomvoorziening en indien nodig ook voor de aarding of scherming van de sensoren; het signaalniveau draagt de schakelsignalen van sensoren c.q. actuatoren over. Een bijzondere eigenschap van de initiator-/actuatorklemmen TOPJOB® S is de dubbele stroomrail op de potentiaalniveaus. Dankzij deze stroomrail is het mogelijk om het plus- of minpotentiaal met behulp van standaard bruggen eindeloos uit te breiden. Op het signaalniveau zijn de twee stroomrails voor de overdracht van signalen elektrisch gescheiden van elkaar gerangschikt.

Met een deelbreedte van slechts 3,5 mm per aangesloten sensor laten zich vele sensoren op minimale ruimte aansluiten. De klemmen bieden dus een ideale aanpassing aan de geleiderdwarsdoorsneden die gebruikelijk zijn voor initiators of actuators. Ze zijn ideaal voor kleine verdeelkasten in de decentrale periferie van de installatie alsook voor de centrale opbouw in de schakelkast.

In het potentiaalniveau van de klemmen kan het positieve of negatieve potentieel eindeloos worden uitgebreid met standaard jumpers zonder beperking van het aantal polen. Gekleurde bruggen vergemakkelijken hierbij de toewijzing van potentialen.

De initiator-/actuatorklemmen laten zich, zoals de gehele TOPJOB®S-familie snel én overzichtelijk markeren. De markeringsstroken zijn voorzien van meerdere bedrukbare regels en zorgen voor een goed overzicht, zonder de brugschacht hierbij te bedekken. De klemmen beschikken over twee markeringshouders die zich aan de bovenkant en aan de zijkant bevinden. Dit garandeert een goede leesbaarheid, ongeacht de montagepositie van de klemmenstrook.

De duidelijke en overzichtelijke structuur van de klemmen geeft een snel overzicht en vereenvoudigt de controle. De gekleurde invoeropeningen voor de geleiders vereenvoudigen de toewijzing van de desbetreffende klemposities. Weergave-LED, brug en markering zijn steeds zichtbaar, ook in bedrade toestand.

TOPJOB®S- initiator / actuatorklemmen zijn beschikbaar in de volgende versies:

  • voor 3- of 4-draads-sensoren

  • voor positief of negatief schakelende sensoren en actuatoren

  • met of zonder LED voor voedingsspanning resp. signaalschakeling

  • met of zonder PE-contact naar de draagrail alsook

  • als contouridentieke voedingsklem tot 4mm².

Productadvies van WAGO: wij beantwoorden uw vragen graag.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: