MM-13740_Gel_box_WAGO7871_2000x666

De passende gelbox voor installatieklemmen

Welke gelbox is de juiste voor mijn installatieklem? Het antwoord vindt u in onze grafiek.

Vind uw gelbox

De gelbox is alleen gekeurd en toegelaten in combinatie met klemmen van de serie 2273 van WAGO en de verbindingsklemmen en doorvoerconnectoren met hendels van de serie 221 voor geleiderdoorsneden tot 6 mm2. De gelbox is verkrijgbaar in negen formaten. Voor iedere box is een eigen schema voor een vaste toewijzing beschikbaar (afhankelijk van de te gebruiken klemmen).

Toegestane combinaties van verbindingsklem en gelbox:

De gelboxen van WAGO

Gelbox; Aftakking; voor aders; met gel; Serie 221, 2x73; max. 4mm²-klemmen; zonder verbindingsklemmen; Grootte 1; grijs
Artikelnr. 207-1331

Gelbox; Aftakking; voor aders; met gel; Serie 221, 2x73; max. 4mm²-klemmen; zonder verbindingsklemmen; Grootte 1; grijs

Gelbox; Aftakking; voor aders; met gel; Serie 221, 2x73; max. 4mm²-klemmen; zonder verbindingsklemmen; Grootte 2; grijs
Artikelnr. 207-1332

Gelbox; Aftakking; voor aders; met gel; Serie 221, 2x73; max. 4mm²-klemmen; zonder verbindingsklemmen; Grootte 2; grijs

Gelbox; Aftakking; voor aders; met gel; Serie 221, 2x73; max. 4mm²-klemmen; zonder verbindingsklemmen; Grootte 3; grijs
Artikelnr. 207-1333

Gelbox; Aftakking; voor aders; met gel; Serie 221, 2x73; max. 4mm²-klemmen; zonder verbindingsklemmen; Grootte 3; grijs

Gelbox; Aftakking; voor aders; met gel; Serie 221; max. 6mm²-klemmen; zonder verbindingsklemmen; Grootte 1; grijs
Artikelnr. 207-1431

Gelbox; Aftakking; voor aders; met gel; Serie 221; max. 6mm²-klemmen; zonder verbindingsklemmen; Grootte 1; grijs

Gelbox; Aftakking; voor aders; met gel; Serie 221; max. 6mm²-klemmen; zonder verbindingsklemmen; Grootte 2; grijs
Artikelnr. 207-1432

Gelbox; Aftakking; voor aders; met gel; Serie 221; max. 6mm²-klemmen; zonder verbindingsklemmen; Grootte 2; grijs

Gelbox; Aftakking; voor aders; met gel; Serie 221; max. 6mm²-klemmen; zonder verbindingsklemmen; Grootte 3; grijs
Artikelnr. 207-1433

Gelbox; Aftakking; voor aders; met gel; Serie 221; max. 6mm²-klemmen; zonder verbindingsklemmen; Grootte 3; grijs

Gelbox; Doorgaande verbinding; voor aders; met gel; Serie 221; max. 4mm²-klemmen; zonder verbindingsklemmen; Grootte 1; grijs
Artikelnr. 207-1372

Gelbox; Doorgaande verbinding; voor aders; met gel; Serie 221; max. 4mm²-klemmen; zonder verbindingsklemmen; Grootte 1; grijs

Gelbox; Doorgaande verbinding; voor aders; met gel; Serie 221; max. 4mm²-klemmen; zonder verbindingsklemmen; Grootte 2; grijs
Artikelnr. 207-1373

Gelbox; Doorgaande verbinding; voor aders; met gel; Serie 221; max. 4mm²-klemmen; zonder verbindingsklemmen; Grootte 2; grijs

Gelbox; Doorgaande verbinding; voor aders; met gel; Serie 221; max. 4mm²-klemmen; zonder verbindingsklemmen; Grootte 3; grijs
Artikelnr. 207-1375

Gelbox; Doorgaande verbinding; voor aders; met gel; Serie 221; max. 4mm²-klemmen; zonder verbindingsklemmen; Grootte 3; grijs

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: