ArticleTopic

Gebruik van verbindingsklemmen in ontoegankelijke bereiken

  • 17-5-2023
  • Een bijzondere uitdaging voor elektromonteurs zijn bereiken die na de installatie niet meer toegankelijk zijn. De veelzijdigheid van bedrijfsmiddelen die in dergelijke bereiken worden gebruikt, wordt aanzienlijk beperkt door de toepassingsnorm VDE 0100-520. Hierbij werd tot dusverre over het hoofd gezien dat in dit geval ook verbindingsklemmen gebruikt mogen worden – mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

    De moderne gebouwtechniek stelt hoge eisen aan elektrische verbindingen – in het bijzonder als een comfortabele bediening en een hoge mate van veiligheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit centrale vereisten zijn. De veeraansluittechniek voldoet optimaal aan deze vereisten en het is dan ook niet verwonderlijk dat deze techniek steeds populairder wordt en reeds in tal van apparaten en toepassingen wordt toegepast. Op het gebied van de elektrische installatie zijn dit met name de verbindingsklemmen met veeraansluittechniek, die in de lasdoos of met een passende adapter ook in de verdelerkast weten te overtuigen.

    _platzhalterbild_2000x1125.jpg

    De installateur heeft met bijzondere uitdagingen te maken als de bedrading in ontoegankelijke bereiken is ondergebracht. Periodieke controles, onderhoud of reparaties zijn dan niet mogelijk. Om deze reden gold lange tijd het principe: "Alles wat niet toegankelijk is, moet stevig verbonden zijn en mag niet los te koppelen zijn". Tot dusverre waren in deze ontoegankelijke bereiken alleen soldeer- en krimpverbindingen c.q. speciale mofverbindingen toegestaan, waarvan de installatie ingewikkeld, foutgevoelig en tijdrovend was.

    _platzhalterbild_2000x1125.jpg

    Normatieve grondslagen voor niet bereikbare elektrische installaties

    In Duitsland is in de norm DIN VDE 0100-520 vastgelegd welke uitzonderingen voor de toegankelijkheid van verbindingen toegestaan zijn. Tot dusverre werd echter weinig aandacht besteed aan een passage die in 2013 in de norm werd opgenomen. Hierin staat: "Alle verbindingen moeten toegankelijk zijn voor inspectie, controle en onderhoud, met uitzondering van (...) verbindingen die deel uitmaken van bedrijfsmiddelen die aan een productnorm voldoen" (VDE 0100-520 S.28 526.3). Op basis van deze norm kunnen verbindingscomponenten, die overeenkomstig de van toepassing zijnde productnormen zijn gekeurd en getest, ook in bereiken worden gebruikt die na de installatie niet meer toegankelijk zijn voor personen. Van toepassing zijnde productnormen zijn bijvoorbeeld de norm DIN EN 60998-2-2, waarin bijzondere eisen voor "verbindingsmateriaal" als zelfstandig bedrijfsmiddel met schroefloze klemposities worden gedefinieerd. Alle verbindingsklemmen van WAGO zijn gecertificeerd overeenkomstig de van toepassing zijnde productnorm.

    Hoewel niet expliciet genoemd in de norm VDE 0100-520, betekent de onbereikbaarheid in de toepassing dat de gebruikte componenten in de praktijk onderhoudsvrij ("maintenance-free") moeten zijn. Binnen Europa zijn te dezer zake onder andere specificaties in de British Standard (BS) 5733 vastgelegd. In de actuele versie van 2014 worden de voorwaarden voor onderhoudsvrije elektrische verbindingen beschreven. Conform BS 5733 moeten veeleisende keuringen en tests, bijvoorbeeld met betrekking tot de stabiliteit op lange termijn, overbelasting en oververhitting worden uitgevoerd. Verbindingscomponenten van WAGO voldoen probleemloos aan deze aanvullende vereisten en worden in Groot-Brittanië dan ook sinds jaren en overeenkomstig de voorschriften van de norm BS 5733 in ontoegankelijke bereiken gebruikt. Daarmee bewijzen de componenten ook in dergelijke toepassingen hun betrouwbaarheid. In Duitsland wordt deze toepassing pas door de reeds genoemde passage van de norm DIN VDE 0100-520 mogelijk gemaakt.

    Toepassingsvoorbeeld: reparatie van een doorboorde kabel in de wand

    In de praktijk kan het bijvoorbeeld voorkomen dat elektromonteurs per ongeluk doorboorde kabels moeten repareren die in de wand gemonteerd zijn en zodoende niet goed toegankelijk zijn. De kabelreparatieset van WAGO (artikelnummer 0207-5485/03 16-0000) biedt elektromonteurs de mogelijkheid om defecte aansluit- en verbindingskabels in de wand met behulp van onderhoudsvrije verbindingsklemmen te repareren, zonder hiervoor een aftakdoos te hoeven plaatsen. Onderdeel van de kabelreparatieset is de plug-in doorvoerconnector.

    Deze klem heeft een bijzonder kleine en compacte bouwvorm, die in combinatie met de krimpslang van de kabelreparatieset direct in de wand gemonteerd en op een later tijdstip door stuclagen en wandbekledingen afgedekt kan worden. De bedrading van de plug-in doorvoerconnector wordt hierbij dankzij de push-in techniek zonder gereedschap uitgevoerd. Bij het gebruik van de kabelreparatieset met plug-in doorvoerconnector dient in acht te worden genomen dat de combinatie van krimpslang en klemmen aan andere eisen met betrekking tot doorslagvastheid, opwarming en trekontlasting tijdens bedrijf moet voldoen. Aan deze eisen voldoet de kabelreparatieset van WAGO in alle opzichten. Bovendien voldoet de set aan de strenge testcriteria van EN 50393 en EN 60998.

    Met dezelfde set kunnen vanzelfsprekend ook kabels op een eenvoudige, snelle en veilige manier worden verlengd als bedrijfsmiddelen zoals contactdozen, lichtschakelaars of verdelers moeten worden verplaatst of als er sprake is van kabeldiefstal op bouwplaatsen, die enorme economische schade kan veroorzaken.

    Snelle en eenvoudige reparatie of verlenging van kabels

    Door het gebruik van de reparatieset van WAGO met verbindingsklemmen profiteert de gebruiker van aanzienlijke voordelen. Het repareren of verlengen van elektrische kabels is met de kabelreparatieset een stuk comfortabeler en eenvoudiger mogelijk. Grootschalige, tijdsintensieve en zenuwslopende breekwerkzaamheden komen te vervallen, aangezien geen aftakdoos geplaatst of krimptang gebruikt hoeft te worden. Dit betekent niet alleen lagere kosten en minder stress, maar ook – en dat is nog veel belangrijker – dat bij weinig beschikbare ruimte altijd een veilige elektrische verbinding tot stand gebracht kan worden.

    Gebruik in de inbouwdoos

    Gebruik in de krimpslang

    Kabel doorknippen, ontmantelen en afstrippen

    De krimpslang eroverheen trekken

    Verbinder plaatsen en krimpslang terugtrekken

    Krimpen

    Bedraden in ontoegankelijke bereiken met verbindingsklemmen van WAGO

    De installatie met "WAGO-klemmen" is comfortabel, snel en – onafhankelijk van de gebruiker – veilig. Door het gebruik van hoogwaardige en aanvullend veredelde materialen wordt een duurzame en stevige verbinding van de elektrische geleiders in de veerklem tot stand gebracht. Tegelijkertijd wordt bij een vakkundige montage tijdens bedrijf een bescherming tegen elektrische schokken bereikt. Met de verbindingsklemmen van WAGO zijn alle geleiders op lange termijn goed en stabiel verbonden en zodoende onderhoudsvrij, hetgeen door onafhankelijke instanties is bevestigd. Een cruciaal voordeel, aangezien regelmatige controles, inclusief het afstellen van de klemposities, hierdoor overbodig zijn.

    Met behulp van de kabelreparatieset van WAGO en de beproefde verbindingsklemmen worden door de markt gewenste eigenschappen zoals betrouwbaarheid, flexibiliteit en onderhoudsvrijheid met elkaar in overeenstemming gebracht. Dankzij de innovaties op het gebied van het installatievoorschrift VDE 0100-520 en de geteste onderhoudsvrijheid conform BS 5733:2010 + A1:2014 alsmede de uitstekende proeftijd in de toepassingen kunnen deze producten ook zonder problemen in bereiken worden geïnstalleerd die na de installatie niet meer toegankelijk zijn. Een toepassingsspecifiek voordeel waarvan alle gebruikers kunnen profiteren. De sinds ca. 50 jaar beproefde veerklemtechniek is, met het oog op de kwaliteit in het elektrische handwerk, een vaste waarde, waardoor de verbindingsklemmen van WAGO de juiste keuze zijn in alle bereiken van de gebouwtechniek.

    Plug-in doorvoerconnector

    Bijzonder eenvoudig kabelbreuken repareren of kabels verlengen? Dat is mogelijk met de plug-in doorvoerconnector van de serie 2773. Hiermee kunnen geleiders van 0,75 tot 4 mm² zeer compact, snel en zonder gereedschap met elkaar worden verbonden. Hiervoor de geleider afstrippen en zonder gereedschap aansluiten – de klempositie is op deze wijze snel en veilig bedraad.