3_274 website  (2000 x 1500 px)

Serie 274 van WAGO – modulair, eenvoudig, veilig

Bouw meerpolige klemmenstroken eenvoudig zelf op met de modulaire doorvoerconnector van WAGO.

De serie 274 van WAGO is een elektrisch verbindingssysteem bestaande uit vergrendelbare doorgaande verbindingen met hendels. Uit de afzonderlijke modules kunnen klemmenstroken met het benodigde pooltal worden opgebouwd of als voorgemonteerde, meerpolige klemmenstroken worden gebruikt.

De serie omvat 2-ader- en 4-adermodules als verbindingsklemmen of montagerails, evenals accessoires voor bevestiging, potentiaalverdeling en geleiderfixatie.



Website 2000x1125 274

Wat zijn de voordelen van de serie 274 van WAGO?

Voordelen:

  • Meer mogelijkheden en ontwerpvrijheid: Enkele modules kunnen precies tot het pooltal worden gecombineerd dat voor de betreffende toepassing nodig is.

  • Minder bedradingwerk: Push-in CAGE CLAMP® en WAGO-hendeltechnologie maken het eenvoudig en snel mogelijk om alle geleidertypes zonder gereedschap aan te sluiten.

  • Hogere procesveiligheid: veilige en onderhoudsvrije geleidercontactering door veerklemtechniek; kleurcoderingen, individuele hendelmarkeringen en vooraf geconfigureerde klemmenstroken helpen bedradingsfouten te verminderen.

  • Wereldwijd inzetbaar: Internationale certificeringen maken inzet in talrijke markten en toepassingen mogelijk.



Modulair, eenvoudig en veilig

Wat biedt de serie 274 van WAGO?

Veel toepassingen vereisen speciale klemmenstroken die met standaardproducten slechts moeilijk te realiseren zijn. Met de serie 274 van WAGO kunnen gebruikers precies de klemmenstrook samenstellen die zij voor hun toepassing nodig hebben – of het nu spontaan op de bouwplaats is, voor het assemblageproces van componenten en machines of bij de apparaataansluiting.

De modulaire doorvoerconnectoren met hendels van serie 274 van WAGO kunnen zijwaarts in elkaar worden vergrendeld.

De modulaire doorvoerconnectoren met hendels van serie 274 van WAGO kunnen zijwaarts in elkaar worden vergrendeld. Zo ontstaan toepassingsspecifiek passende meerpolige klemmenstroken.

Zo werkt de serie 274

De serie 274 van WAGO is gebaseerd op twee vergrendelbare enkelmodules:

2-ader-doorvoerconnector

  • Geleiderdoorsnede: 0,2 … 4 mm²

  • AWG 24 … 12


4-ader-doorvoerconnector

  • Geleiderdoorsnede: 0,2 … 2,5 mm²

  • AWG 24 … 14

Beide modulaire doorvoerconnectoren met hendels kunnen zijwaarts aan elkaar worden geklikt. Zo kunnen klemmenstroken met verschillend pooltal worden opgebouwd. Bovendien zijn voorgemonteerde, meerpolige klemmenstroken met 2 … 8 polen verkrijgbaar. Beide modulaire doorvoerconnectoren met hendels zijn beschikbaar als verbindingsklem- en montagerailvariant.



Welke varianten van de serie 274 zijn er?

De modulaire doorvoerconnectoren met hendel van serie 274 van WAGO zijn in twee varianten verkrijgbaar: als verbindingsklem (witte bodem) of als montagerail (grijze bodem).

274 fam white 2000x1125

Verbindingsklemmen

Te herkennen aan de witte klemmenbodem

Certificeringen:

  • IEC 60998-2-2

  • UL 486C Listed (enkel module)

  • UL 2459 Listed (meerpolige klemmenstrook)

Stroombelastbaarheid:

  • tot 32 A conform IEC

  • tot 20 A conform UL





274 fam gray 2000x1125

Rijgklemmen

Te herkennen aan de grijze klemmenbodem

Certificeringen:

  • IEC 60947-7-1

  • UL 1059 Recognized

Stroombelastbaarheid:

  • tot 32 A conform IEC

  • tot 15 A conform UL



Productvideo

Wat maakt de serie 274 van WAGO uniek?

274leiste 2000x1125
Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 4 mm²; 2-draads; 1-polig; Afdekkingskleur wit; 4,00 mm²; wit
Artikelnr. 274-2401

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 4 mm²; 2-draads; 1-polig; Afdekkingskleur wit; 4,00 mm²; wit

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 2,5 mm²; 4-draads; 1-polig; Afdekkingskleur wit; 2,50 mm²; wit
Artikelnr. 274-4201

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 2,5 mm²; 4-draads; 1-polig; Afdekkingskleur wit; 2,50 mm²; wit

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 4 mm²; 2-draads; 8-polig; Afdekkingskleur wit; 4,00 mm²; wit
Artikelnr. 274-2408

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 4 mm²; 2-draads; 8-polig; Afdekkingskleur wit; 4,00 mm²; wit

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 2,5 mm²; 4-draads; 8-polig; Afdekkingskleur wit; 2,50 mm²; wit
Artikelnr. 274-4208

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 2,5 mm²; 4-draads; 8-polig; Afdekkingskleur wit; 2,50 mm²; wit

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 4 mm²; 2-draads; 2-polig; Afdekkingskleur grijs; 4,00 mm²; wit
Artikelnr. 274-2422

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 4 mm²; 2-draads; 2-polig; Afdekkingskleur grijs; 4,00 mm²; wit

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 2,5 mm²; 4-draads; 2-polig; Afdekkingskleur grijs; 2,50 mm²; wit
Artikelnr. 274-4222

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 2,5 mm²; 4-draads; 2-polig; Afdekkingskleur grijs; 2,50 mm²; wit

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 4 mm²; 2-draads; met opdruk; 2-polig; Afdekkingskleur wit; 4,00 mm²; wit
Artikelnr. 274-2402/000-9320

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 4 mm²; 2-draads; met opdruk; 2-polig; Afdekkingskleur wit; 4,00 mm²; wit

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 4 mm²; 2-draads; met opdruk; 2-polig; Afdekkingskleur wit; 4,00 mm²; wit
Artikelnr. 274-2402/000-9313

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 4 mm²; 2-draads; met opdruk; 2-polig; Afdekkingskleur wit; 4,00 mm²; wit

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 4 mm²; 2-draads; met opdruk; 3-polig; Afdekkingskleur wit; 4,00 mm²; wit
Artikelnr. 274-2403/000-9313

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 4 mm²; 2-draads; met opdruk; 3-polig; Afdekkingskleur wit; 4,00 mm²; wit

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 4 mm²; 2-draads; met opdruk; 4-polig; Afdekkingskleur wit; 4,00 mm²; wit
Artikelnr. 274-2404/000-9124

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 4 mm²; 2-draads; met opdruk; 4-polig; Afdekkingskleur wit; 4,00 mm²; wit

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 4 mm²; 2-draads; met opdruk; 5-polig; Afdekkingskleur wit; 4,00 mm²; wit
Artikelnr. 274-2405/000-9315

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 4 mm²; 2-draads; met opdruk; 5-polig; Afdekkingskleur wit; 4,00 mm²; wit

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 4 mm²; 2-draads; met opdruk; 5-polig; Afdekkingskleur wit; 4,00 mm²; wit
Artikelnr. 274-2405/000-9322

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 4 mm²; 2-draads; met opdruk; 5-polig; Afdekkingskleur wit; 4,00 mm²; wit

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 2,5 mm²; 4-draads; met opdruk; 2-polig; Afdekkingskleur wit; 2,50 mm²; wit
Artikelnr. 274-4202/000-9320

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 2,5 mm²; 4-draads; met opdruk; 2-polig; Afdekkingskleur wit; 2,50 mm²; wit

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 2,5 mm²; 4-draads; met opdruk; 2-polig; Afdekkingskleur wit; 2,50 mm²; wit
Artikelnr. 274-4202/000-9313

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 2,5 mm²; 4-draads; met opdruk; 2-polig; Afdekkingskleur wit; 2,50 mm²; wit

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 2,5 mm²; 4-draads; met opdruk; 3-polig; Afdekkingskleur wit; 2,50 mm²; wit
Artikelnr. 274-4203/000-9313

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 2,5 mm²; 4-draads; met opdruk; 3-polig; Afdekkingskleur wit; 2,50 mm²; wit

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 2,5 mm²; 4-draads; met opdruk; 4-polig; Afdekkingskleur wit; 2,50 mm²; wit
Artikelnr. 274-4204/000-9124

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 2,5 mm²; 4-draads; met opdruk; 4-polig; Afdekkingskleur wit; 2,50 mm²; wit

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 2,5 mm²; 4-draads; met opdruk; 5-polig; Afdekkingskleur wit; 2,50 mm²; wit
Artikelnr. 274-4205/000-9315

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 2,5 mm²; 4-draads; met opdruk; 5-polig; Afdekkingskleur wit; 2,50 mm²; wit

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 2,5 mm²; 4-draads; met opdruk; 5-polig; Afdekkingskleur wit; 2,50 mm²; wit
Artikelnr. 274-4205/000-9322

Modulaire doorvoerconnector; voor alle soorten geleiders; met hendels; max. 2,5 mm²; 4-draads; met opdruk; 5-polig; Afdekkingskleur wit; 2,50 mm²; wit

Modulariteit en accessoires

Welke configuratiemogelijkheden biedt serie 274 van WAGO?

274mod 2000x1125
274rail 2000x1125

Waarvoor kunnen klemmenstroken van serie 274 van WAGO worden gebruikt?

Toepassingsvoorbeelden van de modulaire doorgaande verbindingen met hendels

In veel toepassingen zijn verschillende aansluitconfiguraties nodig. Vaak volstaat een gestandaardiseerde klemmenstrook niet, of bevat deze meer polen dan daadwerkelijk nodig zijn. Met serie 274 kunnen klemmenstroken daarentegen uit afzonderlijke modules worden opgebouwd. Daardoor kan het pooltal flexibel worden aangepast aan de betreffende bedradingstaak.Typische toepassingsgebieden zijn:

  • Warmtepompen

  • Binnen- en buitenverlichting

  • Klimaatapparaten

  • Gastronomische afwasmachines

  • Luchtbehandelingsinstallaties

  • Rolluiken en zonneschermen

  • Netoverdrachtspunten

  • Doorlussen van verlichting

  • Industriële elektromotoren

  • Sensoren, bijvoorbeeld bewegings- en aanwezigheidsmelders



15_JB_ (2000 x 1125 px)

Plafondspots bedraden en doorlussen

Voor het probleemloze aansluiten en doorlussen van plafondspots is de WAGO Box, maat 1, verkrijgbaar. Deze is vooraf uitgerust met bijpassende klemmenstroken van serie 274. (Artikelnr. 207-3410)

17_274Rolluik (2000 x 1125 px)

Rolluikbesturing eenvoudig bedraden

Of het nu om een geplande montage of een servicebeurt gaat: met de modulaire doorgaande verbindingen kunnen rolluikbesturingen eenvoudig en veilig worden aangesloten.

21_274 point (2000 x 1125 px)

Netoverdrachtspunten overzichtelijk installeren

Met klemmenstroken van serie 274 van WAGO wordt de elektrische installatie bij het netoverdrachtspunt netjes en controleerbaar uitgevoerd.

7_274 klimaat  (2000 x 1125 px)

Foutloze en veilige bekabeling van airconditioningsystemen

Of het nu binnen een apparaat is of bij de apparaataansluiting ter plaatse: de klemmenstroken van serie 274 zorgen voor een snelle, eenvoudige en onderhoudsvrije installatie.

Hoe worden klemmenstroken voor seriematige productie geconfigureerd?

Voor toepassingen met een gelijkblijvende bedradingsopbouw kunnen klemmenstroken via de WAGO configurator Smart Designer worden aangemaakt.Mogelijk zijn bijvoorbeeld:

  • verschillende pooltallen

  • Combinatie van 2- en 4-adermodules

  • Kleurcoderingen

  • Hendelmarkeringen

  • Potentiaalverdeling

  • Bevestigingsoplossingen

  • PE-contacten

Hierdoor kunnen klemmenstroken al passend voor de betreffende toepassing worden geleverd.



Instructies voor gebruik

Hoe worden klemmenstroken van serie 274 geïnstalleerd?

29_handling1_(2000 x 1125 px)

Gereedschapsloze hendeltechnologie van WAGO

Hendels openen: voor het aansluiten van fijnaderige geleiders en voor het losmaken van alle geleidertypes

44_handling2_(2000 x 1125 px)

Direct insteken van geleiders (push-in)

Massieve geleiders en geleiders met adereindhuls direct insteken en aansluiten

35_handling3_ (2000 x 1125 px)

Uitbreiding met borgpennen

Klemmenstroken handmatig met borgpennen voorzien, als ze niet al met borgpennen zijn geconfigureerd (aanbevolen fixeringsschema in acht nemen)

58_handling4_ (2000 x 1125 px)

Bevestiging op oppervlakken

Klemmenstroken met borgpennen in een basisplaat met boorgaten bevestigen

56_handling 5_ (2000 x 1125 px)

Schroefbevestiging van klemmenstroken

Klemmenstroken met schroeven (M3, max. kopdiameter 5,6 mm) op oppervlakken vastschroeven

2_handling6_ (2000 x 1125 px)

Bruggen aansluiten

Dwarsbruggen tot aan de aanslag in de brugschacht insteken. LET OP: Geen reduceerbrug van 4 mm<superscript>2</superscript> naar 2,5 mm<superscript>2</superscript> modules toegestaan.

5_handling 7_ (2000 x 1125 px)

Potentiaalverdeling per brug

Potentiaalverdeling zonder verlies door dwarsbrugging

47_handling8_(2000 x 1125 px)

Trekontlastingsplaat aansluiten

Trekontlastingsplaat tot aan de aanslag in de brugschacht insteken. LET OP: Geen dwarsbrugging meer mogelijk aan die zijde.

1_handling9 (2000 x 1125 px)

Individuele modules in elkaar vastklikken

Modulaire doorvoerconnector met hendels verticaal tot het vastklikken in elkaar schuiven. Een combinatie van 2,5 mm<superscript>2</superscript> en 4 mm<superscript>2</superscript> is mogelijk als er geen brug wordt gebruikt.

De modulaire doorvoerconnector in de praktijk

Zo wordt de klem gebruikt

In de video leggen onze experts u uit hoe u de modulaire doorvoerconnector met hendels van serie 274 inzet en wat de bijzonderheden zijn. Bovendien presenteren zij functionaliteit en de configureerbaarheid en beschrijven zij toepassingsgevallen.

FAQ's

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Stuur ons jouw verzoek digitaal

Gebruik ons contactformulier om ons snel en eenvoudig te bereiken. Jouw bericht komt direct bij het bevoegde team terecht - wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.