Product Nieuws

PCB-gegevens implementeren met Supplyframe

MM-433042_new-website-page-PCB-ECAD-Daten_2000x1125

Printklemmen en -connectoren van WAGO eenvoudig ontwerpen en implementeren.

Het ontwerpen en implementeren van PCB-producten van WAGO in printplaten is nu ook mogelijk via het Design-to-Source (DSI)-netwerk Supplyframe en de hierop aangesloten platforms zoals componentsearchengine.com, findchips.com, bom2buy en vele anderen.

Naast het Ultra Librarian-platform voorziet WAGO hiermee in een extra optie om PCB-gegevens, zoals de schematische weergave, de voetafdruk en de 3D-modellen van de printklemmen en -connectoren, in ECAD-systemen te implementeren. Met behulp van Supplyframe zijn de PCB-gegevens direct op de desbetreffende detailpagina, op een van de meer dan 70 aangesloten dataportalen of direct bij de deelnemende distributeurs verkrijgbaar. Het downloaden en importeren van de gegevens is met de bijbehorende Library Loader uitermate eenvoudig en compatibel met meer dan 35 ECAD-systemen. De gegevens van de printklem of van de printconnector kunnen worden ingevoegd via het downloadbereik van de desbetreffende productpagina op www.wago.com of via de Library Loader, die compatibel is met meer dan 35 ECAD-systemen.

Beschikbaar

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: