Referentie

Energie-efficiënte rekencentra en AI-toepassingen

MM-555962_GWA_Pulse_NTT-Data-Referenz_Berlin-BTS-Karti-Brand-Stories-259_2000x1125

Hoe NTT DATA en WAGO energie in rekencentra besparen

Digitale toepassingen, cloud computing en kunstmatige intelligentie groeien wereldwijd in een adembenemend tempo. NTT Global Data Centers bijvoorbeeld exploiteert 45 rekencentra in de EMEA-regio. Om het stroomverbruik te reduceren, vertrouwt NTT op een samenspel van kunstmatige intelligentie en automatiseringscomponenten van WAGO. We geven inzicht in het samenspel van gegevens verzamelen en analyseren en het benutten van efficiëntiepotentialen.

WAGO on tour

Efficiënt rekencentrum dankzij kunstmatige intelligentie en automatisering

Untitled Post (GWA Formats) (2000x2000).jpeg

We are forced by the current legislation to realize savings by 2027 and to reduce the PUE for existing buildings. And that’s why energy savings is our biggest goal.

Steffen Benson, Senior Business Manager Data Center EMEA, NTT Data

Innovatie door coöperatie

Hoe NTT Data en WAGO energie in rekencentra besparen.

Untitled Post (GWA Formats) (2000x1125) (1).jpeg

Meer effectiviteit bij het gebruik van energie

Het energieverbruik van rekencentra bereikt, in combinatie met koeling, verlichting en andere infrastructuurcomponenten, duizelingwekkende hoogten. De huidige gebouw- en energierichtlijnen vragen tot 2027 echter niet alleen om een reductie van de CO2-uitstoot, maar ook om een aanzienlijk hogere effectiviteit bij het gebruik van energie.

Untitled Post (GWA Formats) (2000x1125) (2).jpeg

Besparingspotentieel optimaal benut

Met een oppervlakte van 500.000 vierkante meter in meer dan 20 landen is NTT Global Data Centers een grote speler in de branche – en houdt zich dan ook intensief bezig met mogelijkheden om energie en kosten te besparen. In het middelpunt van het project voor de optimalisering van alle locaties staat kunstmatige intelligentie. In combinatie met passende automatiseringscomponenten van WAGO bewaakt, regelt en bestuurt kunstmatige intelligentie essentiële elementen van de energie-infrastructuur – en maakt zo een aanzienlijke besparing mogelijk.

U wilt meer lezen?

Het hele verhaal kunt u gratis downloaden!

Componenten van WAGO

De voor het project gebruikte producten van WAGO in detail

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x1125.jpg

Besturingen

De programmeerbare besturingen (PLC's) zijn kostenefficiënte automatiseringsoplossingen voor machines en installaties. Deze blinken niet alleen uit met indrukwekkende prestaties en het lage stroomverbruik. Veelzijdige interfaces, ruimtebesparende afmetingen en hoge veiligheidsstandaards maken deel uit van het indrukwekkende prestatievermogen.

Uw voordelen:

  • Programmeerbaar met CODESYS conform IEC 61131-1 – schaalbare rekencapaciteit

  • Ook geschikt voor gebruik in extreme omgevingen

  • Ideaal te combineren met het WAGO I/O-SYSTEM 750

WAGO Edge Devices (IPC)

Met Edge Computing kunnen gebruikers cloudfuncties direct in de machine integreren en op deze wijze van een naadloze verbinding tussen IT en OT profiteren. Om aan de hogere eisen met betrekking tot performance en snelheid te kunnen voldoen met een industriële PC, biedt WAGO een groot portfolio aan performante Edge Controllers en Edge Computers.

Uw voordelen:

  • Hoge rekencapaciteit

  • Eenvoudige verbinding met de cloud

  • Hoge security-standaards

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Kom in verbinding met ons

Additional service offerings: