[{"url":"/energy","name":"Energy","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/telemark-interview","name":"Interview","linkClass":"active","categoryCode":null}]
Interview
21 januari 2025
Voedingsnetten digitaliseren – waarom en hoe?
Een stabiele energievoorziening is alleen mogelijk met de digitalisering van netwerken: daarvan is Stefan Döbbe overtuigd. Hij is IT Manager bij de IT-systeempartner Telemark. Als dochteronderneming van Stadtwerke Lüdenscheid, Iserlohn en Menden kent Telemark, en dus ook Döbbe, de uitdagingen waarmee energieleveranciers en netbeheerders worden geconfronteerd. In dit interview schetst hij de huidige situatie, laat hij oplossingen voor kritische infrastructuren zien, geeft hij inzicht in projecten en een blik op toekomstige mogelijkheden om de energievoorziening veilig te stellen.
Klimaatverandering en energietransitie: waaraan kunnen we herkennen dat de grenzen van de elektriciteitsnetten zijn bereikt – en wat kunnen we hieraan doen?
De watereconomie is hiervan een goed voorbeeld. Hier heeft men steeds vaker te maken met overstromingen. En daarvan wederom hangen mensenlevens af. Er is nauwelijks iets dat ons op een betere manier duidelijk maakt hoe belangrijk het is om waterstanden continu te meten en te bewaken.
U bedoelt dat dit voor alle netten geldt? Ook voor onze elektriciteitsnetten?
Ja, het voorbeeld is overdraagbaar op onze elektriciteitsnetten. De digitalisering is absoluut noodzakelijk. En dat het liefst zo snel en zo breed mogelijk.
Tot dusverre zijn we er trots op onze netten onder controle te hebben. Tot dusverre stroomde de stroom echter maar één kant op. Van opwekker naar afnemer. Tegenwoordig is het aantal opwekkers door fotovoltaïsche systemen en andere mogelijkheden vermenigvuldigd. We moeten niet-planbare hoeveelheden stroom aan de netten terugleveren en tegelijkertijd aan fluctuerende behoeften kunnen voldoen. Op een gegeven moment is het echter "einde verhaal". Daarom moeten we een overbelasting van de netten voorkomen - en indien nodig conform § 14a EnWG kunnen dimmen.
Hoe ziet snelle eerste hulp eruit?
De digitalisering biedt in dit geval alleen uitkomst als de planning van de uitbreiding doordacht en op maat uitgevoerd is.
En op middellange termijn ...?
... moeten we duidelijk hebben: wanneer wordt waar energie verbruikt? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten de energiestromen in het net in IT-technisch opzicht in kaart worden gebracht.
Telemark
Telemark is de grootste telecomaanbieder in de Duitse regio Zuid-Westfalen met een eigen glasvezel- en koperen kabelnetwerk. De in 1998 als dochteronderneming van Stadtwerke Lüdenscheid, Iserlohn en Menden opgerichte Telemark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH exploiteert in het Märkische Kreis een onafhankelijke communicatie-infrastructuur. De belangrijkste taak is de realisatie van complexe besturings- en regelingssystemen voor transport- en afvalverwerkingsbedrijven.
Wat doet Telemark om aan deze eis te voldoen?
Wat daarvoor nodig is, is een combinatie van softwareontwikkeling en smart services. Deze combinatie bieden wij als totaalpakket aan. Hiervoor maken wij gebruik van betrouwbare partnerschappen, bijvoorbeeld met WAGO. Samen hebben we de afgelopen tien jaar honderden projecten gerealiseerd. En dat voor nutsbedrijven, afvalverwerkingsbedrijven of commerciële bedrijven. Iedereen die met gas, water, stadsverwarming en/of elektriciteit te maken heeft, profiteert zowel van de integrale knowhow waarover Telemark beschikt als van de ontwikkelingsknowhow van WAGO.
Wat zijn de voordelen voor de klant?
WAGO levert complete schakelkastoplossingen, die exact op de behoeften van de energiesector afgestemd zijn. In combinatie met de veiligheidsoplossingen van Telemark ontstaat hierdoor een aanbod aan diensten dat voor de klant uitermate efficiënt is en aan alle eisen met betrekking tot de bescherming van de kritische infrastructuur (KRITIS) voldoet.
Hoe benadert u een nieuw project als partner?
De eisencatalogus stellen wij samen met de klant en met onze partner op. Dit is een intensief proces, dat wij ter plaatse bij de klant uitvoeren. Aan de hand van deze eisen ontwikkelen wij samen het prototype. De implementatie wordt door WAGO begeleid. Als het project gestandaardiseerd is, voert Telemark indien nodig de installatie van de hardware uit, de parametrering evenals de afstemming en begeleidt het bedrijf desgewenst ook het regelmatige onderhoud.
Wat zijn de belangrijkste uitdagingen binnen deze projecten?
Moderne en toekomstgerichte softwareoplossingen moeten flexibel en aanpasbaar zijn. WAGO beheerst de verschillende protocollen en stelt de software ter beschikking. WAGO Application Grid Gateway biedt in dit geval een oplossing die veranderingen en configuraties integreert – zowel voor reeds aanwezige en oudere transformatorstations als voor nieuw te installeren stations. Na het parametreren draagt de PLC de meetgegevens elke seconde over aan de netwerkbesturing. Hiertoe behoren gegevens van de middenspanning, de transformator, de laagspanningsuitgangen, de positiemeldingen en de temperaturen. Voor een groot aantal andere gegevens en commando's kan de externe meettechniek worden geparametreerd – bijvoorbeeld een kortsluitings- en aardfoutindicator of Power Quality-metingen.
{"container":false,"catalogVersion":"nl-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>IT Manager bij Telemark</p>","type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBMTzUzIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoibmwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000LO53","quote":"Met de norm DIN ISO 27001 beschikken wij over de benodigde certificering voor de digitalisering in kritische omgevingen.","modifiedtime":"2026-07-28T17:50:17+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"lastLoad":1785261017340,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Stefan Döbbe</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwSzNTQSIsImNhdGFsb2dJZCI6Im5sLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"WagoQuoteTeaserComponent","synchronizationBlocked":false,"containers":[],"creationtime":"2025-05-19T14:53:37+0000","actions":[],"contentVersion":4,"parents":[]}
Er worden veel gegevens uitgewisseld. Hoe zorgt u voor de cyber security?
Met de norm DIN ISO 27001 beschikken wij over de benodigde certificering voor de digitalisering in kritische omgevingen. De voordelen voor klanten zijn de combinatie van digitaliserings- en security-knowhow – van ontwikkeling en inbedrijfstelling tot updates tijdens bedrijf. De bediening en besturing op afstand zorgen ervoor dat installaties ook gedurende een langere periode continu geactualiseerd kunnen gebruiken – tegelijkertijd wordt de belasting voor netbeheerders beperkt."
Wat gaat de toekomst brengen? Waar liggen kansen en mogelijkheden om de energievoorziening veilig te stellen?
Onze overwegingen gaan tegenwoordig verder dan de simpele uitbreiding van netwerken. In de toekomst kunnen we onze netwerken niet op kleine schaal blijven gebruiken. Wij moeten een positiebesturing mogelijk maken. Hebben prognoses nodig. De netwerkbesturing van de toekomst moet op gegevensmodellen zijn gebaseerd. Wij moeten kunnen voorspellen waar wat gedaan moet worden. En: voor een succesvolle energietransitie hebben wij kunstmatige intelligentie nodig. Dat is een absolute must.
Met het digitale transformatorstation vormgeven aan de energietransitie
Het belang van een stabiel netwerk is belangrijker dan ooit. Groeiende uitdagingen. Decentrale generatoren, mobiliteitstransitie, redispatch 2.0 en de elektrificatie van sectoren – al deze factoren leiden tot aanzienlijke fluctuaties in het netwerk. Stabiele netwerken hebben transparantie nodig. WAGO Application Grid Gateway zorgt in combinatie met hardware- en softwarecomponenten voor een transparant digitaal transformatorstation, dat altijd op de hoogte is van het reilen en zeilen binnen het netwerk.
Het onderwerp "450 MHz – wondermiddel of aanvulling van de communicatie-infrastructuur" heeft Stefan Döbbe op de tiende WAGO Smart Grid-vaksymposium 2024 in zijn presentatie toegelicht.
Andere serviceaanbiedingen: