MM-20830_3d_gruppenbild_edge_controller_and_computer_2_2000x2000.jpg

WAGO Edge Devices (IPC)

Med edge computing kan brukerne sette skyfunksjonalitet rett på maskinen og dra nytte av en sømløs forbindelse mellom IT og OT. WAGO tilbyr en bred portefølje av høy-ytelses edge kontrollere og edge datamaskiner for å møte høyere ytelse og hastighetskrav med en industriell PC.

Dine Fordeler:

  • Stor datakraft
  • Enkel skytilkobling
  • Høye sikkerhetsstandarder

Optimal databruk med Edge Computing

Edge-enheter behandler applikasjoner direkte på maskinen, og avlaster dem fra kontrollere slik at de kan fokusere på sine faktiske kontrolloppgaver med lav latens og et høyt determinismenivå.

Dataoverføring fra maskiner og systemer direkte til en skyløsning er ofte for ressurskrevende, og den lave ventetiden som kreves i industrielle miljøer gjør det umulig. Edge computing kombinerer fordelene med desentraliserte skyarkitekturer med fordelene med en lokal nettverksarkitektur og har blitt en etablert tilnærming.

Dataene samlet inn fra maskiner og systemer kan evalueres direkte på edge-enhetene, vises grafisk og gjøres tilgjengelig til en sky. Disse enhetene sikrer optimal overføring for spesielt kritiske data og tilbyr et ekstra alternativ for fleksibel systemdesign i komplekse applikasjoner.

Den rette kantenheten for din applikasjon

Den brede porteføljen med industrielle PC-er gir deg maksimal ytelse og fleksibilitet i ulike applikasjoner. Enten i maskinteknikk, energiindustri, prosessindustri eller marinesektoren - WAGO tilbyr den rette maskinvaren for enhver edge-applikasjon.

WAGO Edge Computer

Der kravene til datakraft og minne er høye, tilbyr WAGO den perfekte løsningen med sin Edge Computer. Den har en 1,91 GHz firekjerners Atom-prosessor og er utstyrt med standard Debian Linux. Brukere kan dra nytte av rikelige ressurser og representere hele automatiseringsprosesser på dem.

Dine Fordeler:

  • Stor datakraft, skalerbar lagring
  • Kompakt, lite vedlikehold
  • Tillat bruk av standard programvare
  • Tilgjengelig med ATOM-prosessor med 4, 8 eller 16 GB RAM og med i7-prosessor med 16 eller 32 GB RAM

Edge Kontroller

Edge kontrolleren har en ARM Cortex-A9 firekjerners prosessor og tilbyr et stort utvalg av grensesnitt, inkludert to ETHERNET porter, en CANopen port og to USB porter. Den har også et serielt grensesnitt og fire digitale innganger / utganger for tilkobling av lokale enheter eller sensorer.

Dine Fordeler:

  • Enkel integrering i eksisterende systemer
  • Kompakt installasjon sparer plass
  • Programmering i CODESYS i henhold til IEC-61131-3-standarden
  • Godkjenninger: DNV (HW02 eller høyere), CE, UL og KC

WAGO Edge Controller 400

Kravene til moderne automatiseringssystemer øker stadig: mer og mer datakraft er nødvendig i felten for optimal databruk. WAGO tilbyr løsninger med Edge Controller 400, som er skreddersydd for Linux®-basert, sanntids ctrlX OS-teknologi. Enhetene krever lite plass, kan enkelt integreres i eksisterende systemer og prosessapplikasjoner direkte på maskinen. Ved bruk av ctrlX-appteknologi kan Edge-kontrolleren 400 fleksibelt tilpasses den spesifikke oppgaven.

Dine fordeler:

  • Kontroll og databehandling i én enhet
  • Med ctrlX OS - det Linux®-baserte operativsystemet
  • IoT-klar takket være MQTT og OPC UA
  • Omfattende appvalg for ctrlX

Oversikt over fordeler

Enkel skytilkobling

De innsamlede dataene kan evalueres direkte og vises grafisk. Overføring kan være hensiktsmessig for spesielt kritiske data, for eksempel.

Utstyrt for høy sikkerhet

En TPM 2.0-brikke gjør det mulig å bruke en krypteringsmekanisme. I tillegg til standard VPN-applikasjoner er enhetene åpne for spesielle sikkerhetsløsninger som Tosibox og Hooc.

Forhåndsinstallert Debian Linux

Våre Edge-datamaskiner leveres med forhåndsinstallert Debian Linux for enkel igangkjøring. Du drar nytte av rask og enkel integrering i din applikasjon.

Optimal ytelse på trange steder

Maksimal datakraft og ytelse i en kompakt form: WAGO Edge-datamaskiner tilbyr imponerende ytelse med minimale plassbehov og er enkle å montere på DIN-skinner.

Rask og enkel distribusjon av Docker® containere

Container-virtualisering via Docker® lar deg isolere applikasjoner fra en lokal infrastruktur og gjør software raskere, enklere og sikrere. Interessert i å utnytte fordelene med Docker® enklere med edge computing?

I videoen viser Jonathan Malessa, teamleder for OPC-ruteren i Inray, og Michael Drost, WAGO systemkonsulent for industri, hvordan du kan kjøre WAGO PFC200-kontrolleren sammen med OPC-ruteren som en Docker®-container på en enkelt WAGO Edge-datamaskin. OPC-ruteren trenger ikke lenger installeres på sin egen dedikerte server i nettverket - den er bare distribuert som en Docker®-container på Edge-datamaskinen og kan kjøres umiddelbart.

Fordelene med denne løsningen er åpenbare: i tillegg til maskinvarekostnader eliminerer den behovet for installasjon, vedlikehold, oppdateringer og sikkerhet. Ta en titt!

Andre interessante emner

WAGO tilbyr deg alt du trenger for industriell IoT, nettverkssikkerhet og ctrlX OS. Finn ut mer om disse spesifikke emnene.

WAGO Device Sphere

WAGOs Device Management-løsning muliggjør sentralisert administrasjon, presis konfigurasjon og sømløs igangkjøring av flere kontrollere - alt mens de opprettholder de høyeste sikkerhetsstandardene.

Nøkkelen til større bærekraft og effektivitet ligger i nettverk

Fra den bærekraftige vaskeruten til det industrielle Internet of Things - lær mer om hva IoT og en vaskerute har å gjøre med hverandre i denne kundeapplikasjonen.

MM-480646_website_referenzseite_iot_stage_2000x1125.jpg

Opplev et helhetlig økosystem med ctrlX OS

Fleksibilitet og åpenhet er viktige drivkrefter for automatisering. Derfor verdsetter WAGO sterke partnerskap - vellykket utvikling av Industry 4.0-løsninger kan bare oppnås gjennom samarbeid.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_wago_SD_221013_3033_2000x1125_.jpg

Industriell IoT

Grunnlaget for vellykket digitalisering og automatisering er en omfattende nettverksinfrastruktur der alle dataene er integrert i IT. For å sikre at data overføres med suksess til digitaliserte nettverksprosesser, har vi utviklet en åpen automatiseringsplattform for enkel tilkobling av både nye og eksisterende teknologier.

Loesungen_Cloud_2000x1125.jpg

Nettverkssikkerhet

Rask økning i frekvensen av nettangrep viser tydelig hvor viktige nettsikkerhetstiltak er. Med våre IEC 62443-4-1-sertifiserte utviklingsprosesser sikrer vi optimal samsvar med sikkerhetskravene gjennom hele produktets levetid.

Loesungen_Cyber-Security_2000x1125.jpg

Egnet for dine applikasjoner

Vi støtter våre kunder med den rette maskinvaren og tilhørende programvare for hver applikasjon. Enten det er prosessteknologi, skipsbygging, energiindustrien eller klassisk maskinteknikk - vi har den perfekte kontrolleren for din applikasjon.

Industri

Moderne, intelligente teknologier veileder industrien mot en bærekraftig og effektiv fremtid. De forbedrer produktiviteten og optimaliserer ytelsen på tvers av alle aspekter av industriell produksjon.

Prosessautomasjon

I denne bransjen er menneskers sikkerhet, et rent miljø og trygg, problemfri drift av anlegg avgjørende. Muligheten for bruk i eksplosjonsfarlige områder er også et vanlig krav innen kjemisk industri, energiproduksjon, gass- og oljeproduksjon.

brancheneinstiege_prozess_2000x1125.jpg

Energy Grids (Telecontrol Technology)

Med økende desentralisering og varierende kraftproduksjon må de enkelte elementene i energisystemet kobles sammen på en intelligent måte. WAGO tilbyr et bredt utvalg av løsninger for å møte disse utfordringene.

Automasjon for marine og onshore/offshore

Bruk innen disse områdene krever vurdering og kvalifisering av uavhengige klassifikasjonsselskaper (f.eks. ABS, GL, LR). Mer enn halvparten av de 20 utførte testene gjelder EMC. Resultatene fra disse testene muliggjør bruk på marine dieselmotorer utsatt for vibrasjoner og i EMC-sensitive områder som fartøyets bro (kompassgodkjenning). Selvfølgelig betyr disse egenskapene også at de kan brukes i andre bransjer uten ekstra kostnad.

brancheneinstiege_marine_2000x1125.jpg
Kontakt oss gjerne

Mer informasjon: