cybersecurity_2000x1125

Nettverkssikkerhet

Protect your systems and data reliably against growing cyber threats with a holistic security approach for your automation.

Åpen automatisering med WAGO

Er åpenhet og sikkerhet gjensidig eksklusive? Tvert imot - Se selv.

Digitalisering gjør at maskin-, system- og bygningsdata er tilgjengelige hvor som helst i verden. For å sikre integriteten til din informasjon under nettangrep og nettoverføringer, er det nødvendig å beskytte den.
Med våre PFC100- og PFC200-kontrollere, vil du alltid være på den sikre siden. Lær hvordan kontrollerne krypterer informasjon direkte i kontrolleren og send den deretter til skyen via IPsec eller OpenVPN.

Loesungen_Cyber_Security_2000x2000.jpg

Cybersecurity made by WAGO

I mange år har maskindata bare blitt evaluert og brukt i produksjonsanlegget der den ble generert. Dermed var risikoen for uautorisert datatilgang relativt lav. Bruk av klassiske forsvar-i-dybden-tiltak sørget for at maskindata var godt beskyttet.

WAGOs PFC100- og PFC200-kontrollere krypterer informasjon direkte i kontrolleren og sender deretter dataene til skyen via IPsec eller OpenVPN. Dette sikrer at maskindata er optimalt beskyttet mot uautorisert tilgang.

Trinn-for-trinn til løsningen:

  • Tidligere: Data forble i produksjonshallen.

  • Digitalisering: Forsvar-i-dybden innebærer risikoer.

  • Løsningen: Datakryptering skjer i kontrolleren.

digitalisierung_cyber-security_rechnerkabel_mann_tablet_GettyImages-513087873_1_2000x2000.jpg

White paper: IT-sikkerhet i produksjonsanlegg

Nettverksangrep på automatiseringssystemer og kritisk infrastruktur øker. Hvordan kan bedrifter effektivt beskytte mot nettangrep?

Vårt white paper "IT-sikkerhet i produksjonsanlegg - En introduksjon for små og mellomstore bedrifter" har svar. Les om hvordan du kan oppnå optimal beskyttelse av systemene dine med en integrert tilnærming med "forsvar i dybden".

Kjerneinnholdet i white paper omfatter:

  • Standarder som spiller en rolle innen IT-sikkerhet

  • Tipunktsplan for beskyttelse mot nettverksangrep

  • Krav til fremtidige automasjonssystemer

controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000.jpg

Integrert brannmur kommer som standard i PFC100 og PFC200

Økt nettverksbygging har utløst økende bekymringer om IT-sikkerhet. Derfor intensiverer maskinprodusentene og operatørene deres innsats for å beskytte sine egne maskindata.

WAGOs PFC100- og PFC200-kontrollere leveres med en integrert brannmur som beskytter mot uautorisert nettverksadgang.

Fordelene for deg:

  • Støtte for alle relevante sikre datautvekslingsprotokoller: SNMP v3, SFTP, FTPS, HTTPS og SSH

  • Andre protokoller støttet: DHCP, DNS, FTP, TELNET og Modbus TCP/UDP

  • Integrert brannmur er standard, med forhåndsdefinerte regler for konfigurering av hvitlisting/svartelisting eller MAC-filtre

  • Mulighet for kontrolleroppsett i henhold til kravene angitt i BDEW (Federal Association of Energy and Water Industries)-white paper og sikkerhetskatalogen BSI-IT (Federal Office for Information Security)

Finn ut mer

Inspirasjon for deg

Les mer om morgendagens industri

digitalisierung_smart-data_zwei_personen_rechner_fabrikanlage_arbeitssituation_gruen_keyvisual_2000x2000.jpg

Digitalisert engineering

Sømløse data, softwareverktøy og grensesnitt: fra planlegging til levering av en koblingsenhet, tilbyr WAGOs smartDATA digital støtte for din ingeniørprosess.

digitalisierung_cloud-connectivity_mann_tablet_anlage_sichtfenster_GettyImages-556419007_2000x1500.jpg

Nettverk oppbygging i skyen

Skyløsninger har blitt populære i mange bransjer. De forbinder de virkelige og digitale verdener, tillater effektiv bruk av produksjonsrelaterte data og forenkler nettverk på tvers av nettsteder.

Kontakt oss gjerne

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester