Åpen automatisering

Opplev et helhetlig system med ctrlX OS

Fleksibilitet og åpenhet er de viktigste drivkreftene i automatisering: WAGO stoler derfor på sterke partnerskap - fordi utvikling av kvalifiserte løsninger i Industry 4.0 bare kan lykkes sammen.

Det uavhengige Linux®-baserte operativsystemet

Fremtidssikker med ctrlX OS

Brukere i ulike bransjer drar nytte av det Linux®-baserte operativsystemet: ctrlX OS’ fleksibilitet reduserer integreringsinnsatsen i alle retninger, og gir raskere tid til marked. Samtidig tilbyr den brukerne nye grader av frihet, fordi ctrIX OS tillater ikke bare enkel tilkobling av alle standard buss- og nettverksprotokoller, men også et fritt valg av programmeringsmiljø. Dette gjør at brukerne mer fleksibelt kan orientere sine kontrolloppgaver i henhold til deres behov i fremtiden. I tillegg er operativsystemet kompatibelt med høynivåspråk og andre tekniske verktøy. Dette er hvordan WAGO styrker det åpne plattformkonseptet, og gir brukere fremtidssikre løsninger for å møte dagens utfordringer.

Ett operativsystem - mange fordeler

ctrlX OS passer perfekt inn i det åpne konseptet til produktfamilien og oppfyller alle kravene for moderne automatiseringsprosjekter:

MM-417217_website-update-integration_partner-cluster_icon-iot_2000x1125.jpg

Kan utvides individuelt

  • Serviceorientert arkitektur

  • Enkel bruk av apper fra Bosch Rexroth og tredjeparts leverandører

  • Opprette dine egne apper

Enkel å administrere

  • Ekstern tilgang, fjernstyring og enhetsadministrasjon via ctrlX-enhetsportalen

Koblingsstykke i alle retninger

  • Tilkobling av ulike feltbussprotokoller

  • Sky kontakter

  • Åpne grensesnitt (REST, OPC UA, Pub/Sub)

MM-417217_website-update-integration_partner-cluster_icon-security_2000x1125.jpg

Svært sikker og sertifisert

  • Sertifisert datasikkerhet i henhold til IEC 62443-4

  • Bruker- og autorisasjonsadministrasjon

  • Sikker autentisering i brukeradministrasjon

Sømløs dataintegrering

  • Kraftig, høy ytelse og sikkert datanettverk i automatiseringsløsningen

  • Sentralisert tilgang til alle sanntidsdata og ikke-sanntidsdata over hele nettverket uten programmering

ctrlX OS - markedsplassen for muligheter

Fra feltnivå til kantenheter til skyen: ctrlX OS kan brukes individuelt i alle automatiseringsnivåer som et helhetlig økosystem. Sammen med Bosch Rexroth har vi skapt en "markedsplass for muligheter" og gir tilgang til hele økosystemet. Vi tilbyr et enormt utvalg av apper som er tilgjengelige for nedlasting enten i WAGO eShop, i WAGO Download Center eller i ctrlX Store. Dette gjør programvarebaserte funksjoner enda enklere og mer fleksible å utvikle, installere, oppdatere og betjene.

Vår produktverden med ctrlX OS

MM-430834_new-website-page_betriebssystem_3d_gruppenbild-edge-computer_2000x1125.jpg

WAGO Edge-datamaskiner

Linux®-basert, sanntidskompatibel ctrlX OS-teknologi fra Bosch Rexroth blir gradvis distribuert på WAGOs middels- og høyytelsesklasse Edge-datamaskiner. Utviklere og programmerere kan fritt velge å bruke enten WAGO Edge Controller 400, som er skreddersydd for ctrlX OS, eller den kraftige WAGO Edge Computer, som tillater et valg mellom ctrlX OS og klassiske CODESYS.

WAGO Edge Controller 400

Engineering komplekse automasjonsoppgaver gjort enkelt: bruk data fra maskiner og systemer direkte i feltet i stedet for å overføre det til en sky-løsning med store ressurskostnader. WAGO Edge Controller 400 er skreddersydd for ctrlX OS, garanterer optimal databruk i feltet og kan enkelt integreres i eksisterende systemer på grunn av de mange ulike grensesnittene.

Delestyrker

Sterke partnerskap innen automatisering - Bosch Rexroth og WAGO

Vi utvider samarbeidet med Bosch Rexroth, og tilbyr store fordeler for brukere i ulike bransjer: Vi er den første system- og teknologipartneren som tilbyr operativsystemet ctrlX til enhetene våre. Gjennom sin fleksibilitet reduserer dette systemet innsatsen for integrering på alle måter, og sikrer en kortere tid til marked. Dette er hvordan vi styrker det åpne plattformkonseptet - og gir deg brukerne fremtidssikre løsninger for å møte dagens utfordringer.

ctrlX OS Applikasjoner

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_Energietechnik_2000x1125_.jpg

Kraftteknikk

Det åpne operativsystemet ctrlX åpner også for nye grader av frihet innen kraftteknikk: i fremtiden vil dette gi brukerne enda større frihet til å utvikle sine styringsapplikasjoner i henhold til deres behov og evner. Oppdag vår allsidige portefølje av produkter og løsninger basert på åpne standarder som tar hensyn til nye teknologier og sikkerhetsaspekter.

MM-430834_new-website-page_betriebssystem-ctrlX_OS_mechanical-engineering_2000x1125_.jpg

Maskinteknikk

Dra nytte av ctrlX OS i maskinteknikk og koble enkelt til verden av industriell IoT: WAGOs åpne automatiseringsplattform kobler både nye og eksisterende teknologier og muliggjør optimal kommunikasjon - fra feltnivå og opp til skyen.

FAQ - ctrlX OS

Vertrieb_kontaktmodul_kundenservice_vertrieb_mann_gettyimages_482100240_400x346

Kundeservice

Mandag til fredag 08.00-16.00

Din kontaktperson hos WAGO

Tilleggstjenester