Edge-enheter behandler applikasjoner direkte på maskinen, og avlaster dem fra kontrollere slik at de kan fokusere på sine faktiske kontrolloppgaver med lav latens og et høyt determinismenivå.
Dataoverføring fra maskiner og systemer direkte til en skyløsning er ofte for ressurskrevende, og den lave ventetiden som kreves i industrielle miljøer gjør det umulig. Edge computing kombinerer fordelene med desentraliserte skyarkitekturer med fordelene med en lokal nettverksarkitektur og har blitt en etablert tilnærming.
Dataene samlet inn fra maskiner og systemer kan evalueres direkte på edge-enhetene, vises grafisk og gjøres tilgjengelig til en sky. Disse enhetene sikrer optimal overføring for spesielt kritiske data og tilbyr et ekstra alternativ for fleksibel systemdesign i komplekse applikasjoner.
WAGO Edge Devices (IPC)
Med edge computing kan brukerne sette skyfunksjonalitet rett på maskinen og dra nytte av en sømløs forbindelse mellom IT og OT. WAGO tilbyr en bred portefølje av høy-ytelses edge kontrollere og edge datamaskiner for å møte høyere ytelse og hastighetskrav med en industriell PC.
Dine Fordeler:
Stor datakraft
Enkel skytilkobling
Høye sikkerhetsstandarder
Optimal databruk med Edge Computing
Den rette kantenheten for din applikasjon
Den brede porteføljen med industrielle PC-er gir deg maksimal ytelse og fleksibilitet i ulike applikasjoner. Enten i maskinteknikk, energiindustri, prosessindustri eller marinesektoren - WAGO tilbyr den rette maskinvaren for enhver edge-applikasjon.
Oversikt over fordeler
Andre interessante emner
WAGO tilbyr deg alt du trenger for industriell IoT, nettverkssikkerhet og ctrlX OS. Finn ut mer om disse spesifikke emnene.
Egnet for dine applikasjoner
Vi støtter våre kunder med den rette maskinvaren og tilhørende programvare for hver applikasjon. Enten det er prosessteknologi, skipsbygging, energiindustrien eller klassisk maskinteknikk - vi har den perfekte kontrolleren for din applikasjon.
Kontakt oss gjerne
Kundeservice
Mandag til fredag 08.00-16.00
Din kontaktperson hos WAGO
Tilleggstjenester