OPC UA - Open Platform Communications Unified Architecture

Sikker, standardisert kommunikasjon for industriell automatisering

Fleksibel, utvidbar og fremtidssikker - OPC UA blir raskt viktigere som kommunikasjonsstandard for automasjonsteknologiapplikasjoner.

I flere og flere industrielle nettverk sikrer OPC UA jevn, sikker datautveksling. Teknologien er produsent-uavhengig, tilbyr mange sikkerhetsmekanismer og, i tillegg til ren dataoverføring, inkluderer også semantiske merknader, som er uunnværlig for informasjonsmodellering. Enhetene beskriver sin struktur og funksjon selv. Derfor overfører kommunikasjonen ikke bare data, men gir også mening - noe som sikrer en høy grad av interoperabilitet blant applikasjonene.

Dine Fordeler:

  • Tillater sikker, pålitelig, produsentuavhengig datautveksling
  • Inkluderer semantisk merknad
  • Sikrer enkel informasjonsmodellering
  • WAGO tilbyr en offisielt sertifisert OPC UA server
  • Tillater bruk av integrerte sikkerhetsfunksjoner

Sertifisert server

WAGO tilbyr OPC UA på sine PFC-kontrollere og kontrollpaneler med forskjellige serverprofiler: Nano, Micro eller Embedded. Siden WAGOs OPC UA-server er en av de få som er offisielt sertifisert, gir den det beste grunnlaget for skreddersydd, produsentuavhengig kommunikasjon med OPC UA-klienter. De integrerte sikkerhetsfunksjonene kompletterer den totale pakken.

Informasjonsmodeller for standardiserte data

Såkalte følgespesifikasjoner ble definert for å takle kravene fra ulike bransjer med lignende produkter eller maskiner. Disse spesifikasjonene beskriver primært informasjonsmodeller. For eksempel leverer WAGO OPC UA-serveren dataene sine i samsvar med PLCopen følgesvenn-spesifikasjonene som standard. I fremtiden vil det være mulig å modifisere den ønskede informasjonsmodellen.

Interoperabilitet, fra sensoren til skyen

OPC UA kan brukes til horisontal kommunikasjon mellom maskiner og vertikal kommunikasjon mellom maskinen og skyen - selv produkter og enheter fra forskjellige produsenter kan samarbeide umiddelbart. Klient/server-modeller spiller en viktig rolle, siden de tillater toveiskommunikasjon med kontrolltilgang til aktuatorene. WAGO tilbyr også dette alternativet: Kontrollerne og kontrollpanelene i PFC-serien inkluderer OPC UA med de ulike serverprofilene, som selv er utstyrt med mange sikkerhetsfunksjoner. I fremtiden, når publiserings-/abonnementsmekanismen blir lagt til, vil OPC UA til og med tillate flere abonnenter å motta data fra en utgiver samtidig. OPC UA PubSub kunne raskt få betydning, siden, spesielt i grensesnittet til feltnivået, situasjoner forventes hvor mange forskjellige informasjonsmottakere har tilgang til en abonnent. WAGOs teknologidemo brukes allerede til å vise hvordan, i fremtiden, ulike kontrollere vil kommunisere i sanntid med OPC UA PubSub over TSN.

DRA FULL NYTTE AV POTENSIALET TIL OPC UA MED WAGO

OPC UA-serverprofiler for WAGO-kontrollere og kontrollpaneler

WAGO tilbyr OPC UA på sine PFC-kontrollere og kontrollpaneler med forskjellige serverprofiler: Nano, Micro eller Embedded. Ulike sikkerhetsfunksjoner er også integrert i profilene. Dette inkluderer kryptert kommunikasjon mellom server og klient, autentisering via brukernavn og passord og sertifikatadministrasjon. Med disse funksjonene muliggjør WAGO OPC UA-kommunikasjon som både er skreddersydd og spesielt sikker.

OPC UA Mapping Editor

WAGO drar nytte av flere fordeler med OPC UA-kommunikasjon. Slik det står i dag, inkluderer WAGO serveren en fast implementering av informasjonsmodellen i henhold til den tilhørende PLCopen-spesifikasjonen. OPC UA Mapping Editor gjør det nå mulig å fleksibelt tilpasse maskinkontrollere til ulike informasjonsmodeller for ulike spesifikasjoner, for eksempel. OPC UA Mapping Editor lar deg endre informasjonsmodellen som spesifiserer hvordan WAGO serveren gir dataene og å tilordne dataene til enhver modell. Dette gjør OPC UA-kommunikasjon enkel å implementere for ulike applikasjoner og ytelseskrav. Det er også mulig å foreta kundespesifikke tilpasninger etter behov, selv om de ikke samsvarer med noen bestemt spesifikasjon. Dette gjør at kundene kan reagere fleksibelt på kravene de står overfor.

Bruk av funksjonen krever en e!Runtime-lisens per kontroller. Mapping Editor selv er gratis.

Fremtiden med TSN

deterministisk sanntidsoppførsel er et annet viktig krav i industriell automatisering. Spesielt i tidskritiske prosesser på feltnivå er det nødvendig å indikere maksimal latens for garantert avslutning av kommunikasjonen. Kombinasjonen av OPC UA og TSN gir denne typen kommunikasjon som støtter sanntid. TSN kan brukes på alle nivåer i et automatiseringssystem, fra sensoren til skyen, noe som gjør det mulig å oppnå kontinuerlig kommunikasjon uten gateway-enheter eller diskontinuiteter i teknologien. WAGO er en pioner i denne teknologien, og dens teknologidemo brukes allerede til å vise hvordan, i fremtiden, ulike kontrollere vil kommunisere i sanntid med OPC UA PubSub over TSN.

MM-4696_LP_full_SPS_TSN_2000x1125_.jpg

Relatert til emnet

Kontrollere

Både små og store kontrolloppgaver må være kostnadseffektive. WAGO har den rette kontrolleren for enhver utfordring og ethvert krav.

MM-370198_GWA_Steuerungen_16_2000x2000.jpg

WAGO Touchpanel 600

Berøringspanel med høy ytelse for krevende kontroll- og visualiseringsoppgaver forbedrer funksjonaliteten til maskiner og systemer, men tilbyr også et fremragende design og avansert teknologi.

Glas_Alle_V6b_2000_2000.jpg
Din WAGO-kontakt

Mer informasjon: