WAGO i jernbanesystemer

Løsninger for dine oppgaver

Enten jernbanevogner, signalteknologi eller togstasjoner, kan WAGO produkter brukes nesten hvor som helst elektrisitet flyter eller signaler overføres og konverteres i jernbaneindustrien. Det er ikke uten god grunn at operatører, produsenter og leverandører av jernbane- og signalsystemer teller med WAGO. Vi har vært banebrytende innen ny elektrisk koblingsteknologi siden 1977. Det hele begynte med å bevege seg bort fra skruer - og til fjærklemmeteknologi - for å sette standarder for jernbaneteknologi.

Tysk godstrafikk stoppet praktisk talt opp uten dieseldrevne skiftelokomotiver. Voith-teknologiselskapet har utviklet et sofistikert start / stopp-system for å redusere de høye dødgangene som ofte overstiger 60 prosent. Den spesielle forskjellen her: ‟OnEfficiency.StopStart" kan ettermonteres og tilpasses til forskjellige produktserier fra alle produsenter.

Moderniserte tog, pålitelig kontrollert

Monterrey, en stor by i det nordlige Mexico, nær grensen til California: omtrent halvparten av de 1,2 millioner innbyggerne bruker jernbanenettet daglig - med brukte tog fra Tyskland. GEZ Rail Solutions GmbH bruker komponenter fra WAGO til fullstendig teknisk renovering. WAGO I / O System 750 XTR spiller en sentral rolle i togkontroll. Den oppfyller de strenge kravene til jernbaneteknologi - inkludert miljøkrav - og åpner for et bredt spekter av applikasjoner.

Infrastruktur på jernbanestasjoner

Jernbanestasjoner som jernbaneanlegg og mottaksbygninger består av ulike typer utstyr og systemer som drives av elektrisitet, og hvis funksjoner må overvåkes. Dette inkluderer belysningskontrollere, evakueringssystemer og lavspennings bryterutstyr som sikrer passasjerenes komfort og sikkerhet. Også på jernbanestasjoner tilbyr WAGO feilsikre strømforsyninger og dataregistrering for ulike analoge og digitale signaler.

railway_bahnhof_zug_bahnsteig_fotolia_65801186_2000x1125.jpg

WAGO-teknologi i jernbanekjøretøyer

I mer enn 40 år har WAGO vært en jernbaneleverandør. Den overlegne operatør-uavhengige kvaliteten på WAGOs elektriske koblingsteknologi, som har rask og enkel håndtering, er bare en av grunnene til at denne vibrasjonssikre koblingsteknologien med fjærtrykk har blitt og er industristandard. Du finner vår teknologi ombord på elektriske og dieseldrevne lokomotiver, i personbiler og toetasjes kjøretøy og i trekkvogner for regionale, lokale og høyhastighets tog, traller og undergrunnsbaner.

railway_zug_bahn_ice_2000x1125.jpg

Bruksområder i tog

Gjennom WAGOs enorme produktutvalg av elektrisk sammenkobling, grensesnitt og automasjonsteknologi gjør at vi kan levere en passende, pålitelig løsning (f.eks. MCS-kontakter) som kan installeres raskt og enkelt for enhver applikasjon - fra plassbegrensede applikasjoner i kabiner, dører, belysnings- og klimaanlegg, til motorer og omformere, bryter- og sikringspaneler, batteriladere, toaletter og koblingsbokser som krever holdbarhet.

railway_zug_bahn_ice_schienen_panthermedia_b61824945_2000x1125.jpg

Poengoperativsystemer

Funksjonspunktoperativsystemer - enten de drives elektrisk eller hydraulisk - er grunnleggende for å forhindre togfeil. Derfor stoler operatørene på prediktivt vedlikehold - for å oppdage mulige feil før de oppstår. I / O-systemene samler inn dataene som måles av sensorer på punktene og gir den til kontrollsenteret. Dette gjør det mulig å evaluere de minste avvikene direkte og utføre reparasjoner.

railway_zug_bahn_schienen_ampel_2000x1125.jpg

Signalteknologi ved jernbanekryss

Pålitelige, vedlikeholdsfrie elektriske forbindelser er essensielt i signalteknologi ved jernbanekryss, samt på jernbanestasjoner eller på punkter. Mange fasetter av WAGOs elektriske koblingsteknologi kommer inn i bildet, spesielt for kabelbokser, punktoperativsystemer, blokksystemer og signalbokser. WAGOs elektriske koblingsteknologi har vært brukt i jernbaneapplikasjoner siden 1970-tallet, har tilsvarende godkjenninger og har blitt bevist i praksis.

railway_bahnuebergang_zug_2000x1125.jpg

Video

Vårt WAGO I/O-system utfyller våre kunders sikkerhetsorienterte kontroller for implementering av forebyggende vedlikehold. Uansett om det er på skinner eller brytere, oppfyller produktene våre kravene i jernbanestandardene DIN EN 50121-4, EN 50121-5 og DIN EN 50155 - uten applikasjonsbegrensninger.

Fordeler:

  • Skrueløs koblingsteknologi gir maksimal kontaktpålitelighet.
  • Plastmaterialene som brukes som isolasjon for skinnemonterte rekkeklemmer oppfyller kravene i EN 45545 uten begrensning.

WAGO på jobb

Kundeapplikasjoner: Jernbanesystemer

Ingen feil

Jernbanekraner og slaggtransportere fra Kirow er alltid pålitelige, selv under de mest ugunstige værforholdene - med WAGO-teknologi.

railyway_bahn_kran_bahngleis_bauarbeiter_gettyimages-93910770_2000x1500.jpg

SBB - oversikt over togstasjoner

Swiss Federal Railways kontroll- og feilsignaleringssystem (LSS-CH) bruker WAGO automatiseringsteknologi, og erstatter det forrige oppsettet som involverte 23 forskjellige kontrollsystemer.

railway_bahnhof_zug_2000x1500.jpg
Din WAGO-kontakt

Mer informasjon:

Dette kan også interessere deg

Andre WAGO-emner

Digitalisering

Digitalisering

Skytilkobling, datasikkerhet og tilpasningsdyktig produksjon – vi er klare for ethvert spørsmål som kan oppstå.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x1500.jpg
Digitalisering

Jobb for WAGO

Lær alt om WAGO som arbeidsgiver og ta en titt på vår stillingstavle. Vi ser frem til å møte deg!

karriere_professionals_2000x1500.jpg