[{"term":"Budynek","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Biblioteki_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"221","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Noty aplikacyjne","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
[{"url":"/branze","name":"Branże","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technika-budynkowa","name":"Technika budynkowa","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technika-budynkowa/automatyka-budynkowa","name":"Automatyka budynkowa","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/technika-budynkowa/automatyka-budynkowa/building-ecosystem","name":"WAGO Building Ecosystem","linkClass":"active","categoryCode":null}]
MM-20109_website_building_ecosystem_1_2000x1125.jpg

WAGO Building Ecosystem

Modułowy system dla zintegrowanej automatyki budynkowej
W ciągu ostatnich lat zarządzanie budynkami i nieruchomościami znacznie ewoluowało, a dzięki automatyce budynkowej staje się ono coraz bardziej inteligentne i efektywne. Oczywiście nie można pomijać przy tym kwestii takich jak wydajność, bezpieczeństwo i komfort użytkowników. WAGO Building Ecosystem – kompleksowy system automatyki budynkowej do zarządzania budynkami i raportowania – stanowi doskonałe narzędzie dla realizacji tych celów.
  • Większa efektywności: dzięki automatyzacji systemów takich jak oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja można obniżyć zużycie energii i zwiększyć wydajność.
  • Niższe koszty utrzymania: monitorowanie systemów i urządzeń pozwala na wczesne wykrywanie i eliminowanie awarii, a tym samym obniżenie kosztów utrzymania.
  • Więcej elastyczności: systemy automatyki budynkowej można skonfigurować w taki sposób, aby odpowiadały potrzebom użytkowników i budynku, co zapewnia większą elastyczność.
  • Udoskonalona analiza danych: dzięki integracji narzędzi zarządczych i operacyjnych można pozyskiwać i analizować wartościowe dane w celu podejmowania decyzji i optymalizacji procesów.
WAGO Building Ecosystem

System automatyzacji budynków, zarządzania i raportowania

WAGO Building Ecosystem składa się ze znanych już komponentów automatyki budynkowej WAGO, takich jak oprogramowanie inżynieryjne, rozwiązania aplikacyjne i urządzenia, a także oferuje w pełni kompleksowy moduł do zarządzania i obsługi (MOE, management and operating equipment).

Everything is connected. Green and smart.

System, który łączy wszystko w jedną całość – nowe funkcje WAGO Building Ecosystem opierają się na najnowocześniejszych technologiach, eliminujących konieczność instalowania dodatkowego oprogramowania. Dane mogą być udostępniane w każdym czasie i miejscu, zarówno na smartfonie, tablecie lub komputerze. W ten sposób niezbędne informacje są zawsze dostępne – we właściwym czasie i z odpowiednim poziomem szczegółowości, a to zapewnia pełną przejrzystość.

WAGO Building Cloud Services

WAGO Building Cloud Services stanowi istotny element WAGO Building Ecosystems i zapewnia integrację funkcji zarządzania oraz raportowania. Funkcje te są niezbędne do efektywnej i bezawaryjnej eksploatacji budynków i rozproszonych obiektów w ramach skalowalnego i wydajnego systemu. Obejmuje to kompleksowe wsparcie w zakresie zgodności z wymogami prawnymi dotyczącymi zarządzania energią i raportowania ESG. Dzięki nowoczesnym technologiom sieciowym instalacja dodatkowego oprogramowania nie jest wymagana.

WAGO Building Management

Jako nadrzędny system zarządzania i obsługi WAGO Building Management pozwala na monitorowanie systemów technicznych w budynkach w ukierunkowany sposób, a w razie potrzeby szybkie interweniowanie. Na wizualizacjach istnieje możliwość tworzenia łączy do zarządzania dokumentami, umożliwiając bezpośredni dostęp np. do schematów obwodów i schematów ideowych. Obsługa standardowych protokołów takich jak BACnet, OPC-UA i Modbus oraz certyfikacja B-AWS (BACnet Advanced Operator Workstation) zapewniają niezbędną łączność i kompatybilność.

WAGO Building Alarming & Ticketing

Dzięki WAGO Alarm Management ze zintegrowanym systemem zgłoszeń, nawet złożone scenariusze alarmowe mogą być łatwo zarządzane. Dowolnie konfigurowalne dashboardy zapewniają przegląd systemów, poszczególnych budynków i portfeli. Alarmy mogą być elastycznie wysyłane za pośrednictwem wiadomości SMS, e-mail lub wiadomości push w aplikacji mobilnej.

WAGO Building Energy Management

WAGO Energy Management wspiera proces zgodnie z DIN EN ISO 50001. Dowolnie konfigurowalne dashboardy i widżety pozwalają na większą przejrzystość i optymalizację, na przykład poprzez wizualizację przepływu energii, sygnalizację strat i obliczanie zużycia.

WAGO Building Environmental Reporting

WAGO Building Environmental Reporting wspiera wiele firm w sporządzaniu raportów ESG – wymaganych w Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Directive). Pozwala gromadzić w jednym miejscu wszystkie istotne dane z liczników cyfrowych, odczytów ręcznych i innych systemów.

{"container":false,"catalogVersion":"pl-wagoContentCatalog/Online","paragraph":"<p>Specjalista ds. BACnet i Building Management System (BMS) w WAGO</p>","type":"Quote Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wX2RlXzAwMDBIRDA4IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoicGwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_de_0000HD08","quote":"W przeszłości dane były zapisywane oddzielnie dla każdego systemu budynkowego. Dzięki WAGO Building Cloud Services można je teraz zebrać w jednym miejscu i udostępnić do wglądu jako całość.","modifiedtime":"2026-04-23T23:07:20+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"image":{"code":"MM-20109-Reinerknodel","altText":null,"imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-MM-20109-Reinerknodel?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNzQyNDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnMk1pOHhNemd6TXpnMk56RXdNREU1TUM4eU1EQXdYMDFOTFRJd01UQTVMVkpsYVc1bGNtdHViMlJsYkF8ZDZkOWM5OTIwYjEyMzRmOGNmYjBiNGM3ZGMwYTBkNWNhYzMyYTIzMDlhYzFiYjc4MWU0NjdjMTA1MzZiZWM3NA","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-MM-20109-Reinerknodel?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMTU1NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJnMU1DOHhNemd6TXpnMk56WTVNREF4TkM4eE5qQXdYMDFOTFRJd01UQTVMVkpsYVc1bGNtdHViMlJsYkF8MDQ0NjgyODc5YTA0NGRkOGNiYzk4NjY2NzQwNWFjZGRkOTQ5MGYwOTMxNTAzM2FiZGRjMjZhN2E4ZmFhY2VlZQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-MM-20109-Reinerknodel?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w3NjQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmcxWlM4eE16Z3pNemcyTnpJek1USTJNaTh4TWpnd1gwMU5MVEl3TVRBNUxWSmxhVzVsY210dWIyUmxiQXxlMjZjMGU2YTk5ZDU2ZjA1NmRmMmMyYjVhZTA0NjEzNTMwYWIzNzI1OTM0YzgwMTE2NzdjMGE2NmI0MjY3YjMw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-MM-20109-Reinerknodel?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w1MTUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmcxWkM4eE16Z3pNemcyTnpJNU5qYzVPQzh4TURJMFgwMU5MVEl3TVRBNUxWSmxhVzVsY210dWIyUmxiQXxiYjdhZGQ1ZDk0ZjYxYmNlYWUxNDA1YzM3ZjIyYWRhOTYyMjI5N2FlMzczNzk3Y2Y1NmI0ZjdmMjdjZDYwZDI2","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-MM-20109-Reinerknodel?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wzMjA3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmcxWVM4eE16Z3pNemcyTnpNMk1qTXpOQzgzTmpoZlRVMHRNakF4TURrdFVtVnBibVZ5YTI1dlpHVnN8OGI0YzU0MGZhODg2ZTQ1YmI0NDY0ZTk0YzIyMmVkMDBhNzdkNzdmMWRhYmQwOThhMjNlMGNkYTVlNDM3Yzc3ZQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-MM-20109-Reinerknodel?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxNTcyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcxTnk4eE16Z3pNemcyTnpReU56ZzNNQzgwT0RCZlRVMHRNakF4TURrdFVtVnBibVZ5YTI1dlpHVnN8ZDQ0MDJkMjAzZGI5ZGM5MzIzMTU3OWJiZjcwNmY5NjM2OTNmZWZiZmQ4YzM4Mjg2ZWY4NDNlMjdlOTVhMzEzYQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-MM-20109-Reinerknodel?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzcxfGltYWdlL2pwZWd8YUdWbUwyZzFNQzh4TXpnek16ZzJOell5TkRRM09DOHlNREJmVFUwdE1qQXhNRGt0VW1WcGJtVnlhMjV2WkdWc3w0ZjRhZjVjZTE0MThkNTEyMWZhZGIxODE5NTBiZjdlZmY1NjExNzQ2YTg0MDI3NTNhZGE3MmQzN2VmNjNmNTJh","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":null},"lastLoad":1776985640676,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"imagePosition":"LEFT","availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":true,"restrictions":[],"searchable":true,"lead":"<p>Rainer Knodel</p>","typeCode":"WagoQuoteTeaserComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc19kZV8wMDAwRllVVyIsImNhdGFsb2dJZCI6InBsLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoQuoteTeaserComponent","restricted":false,"name":"Zitat_ReinerKnodel","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2023-11-06T11:16:32+0000","actions":[],"parents":[]}

Zalety WAGO Building Ecosystem

Ogranicz emisję CO2, eksploatuj budynki w sposób bardziej energooszczędny i ekonomiczny, a także zminimalizuj ryzyko przestojów dzięki modułowemu systemowi dla zintegrowanej automatyki budynkowej.

Maksymalna elastyczność

Dzięki modularności i skalowalności całego systemu można elastycznie dodawać i rozbudowywać instalacje w całym cyklu życia budynku. W ten sposób możliwe jest na przykład zintegrowanie innych funkcji zarządzania budynkiem i raportowania, również podczas bieżącej eksploatacji.

Optymalne wykorzystanie zasobów

WAGO Building Ecosystem działa zgodnie z ISO 52120. Zintegrowane funkcje zarządzania umożliwiają wykrywanie anomalii i planowanie odpowiednich kroków, mających na celu optymalizację pracy.

Maksymalna transparentność

Funkcje zarządzania i raportowania zapewniają przejrzystość systemów technicznych budynku, a tym samym efektywną i bezawaryjną eksploatację budynku.

Najwyższe bezpieczeństwo

Zintegrowane narzędzie inżynierskie (WAGO Solution Builder) umożliwia proste i szybkie zabezpieczenie komponentów systemu automatyki. Zarządzalne switche przemysłowe zapewniają szyfrowaną komunikację sieciową.

Intuicyjna obsługa

Komponenty dla automatyki można łatwo zainstalować i uruchomić, co umożliwia efektywne programowanie całego systemu.

Dowiedz się więcej: