mm-172328_switche_2000x2000.jpg

Urządzenia sieciowe

Infrastruktura sieciowa w przemyśle to kręgosłup nowoczesnej automatyzacji. Zapewnia szybką, niezawodną i bezpieczną wymianę informacji między wszystkimi obszarami nowoczesnej fabryki – od sieci obiektowej po systemy ERP. Wszystko czego potrzebujesz aby zbudować kompletny system sieciowy i zapewnić wysoką efektywność produkcji.

Przegląd produktów

Switche zarządzalne Lean

Zalety:

  • ekonomiczne warianty konfigurowalnego switcha
  • prosta lokalizacja błędów w sieciach, niewymagająca specjalistycznej wiedzy informatycznej
  • intuicyjna obsługa podczas konfiguracji i całego okresu korzystania z sieci

Switche przemysłowe ECO

Ekonomiczne i kompaktowe

  • do małych i średnich sieci
  • wytrzymała konstrukcja
    – adapter na szynę TS i metalowa obudowa
    – temperatura otoczenia (praca): -40 … +70°C
  • autonegocjacja i autokrosowanie dla łatwego tworzenia i rozbudowywania sieci
  • gigabitowe wersje dla wysokiej przepustowości
  • transfer energii i danych przez łącze ETHERNET dzięki Power over Ethernet (PoE+)

Switche przemysłowe

Różnorodne zastosowania

  • redundantne zasilanie
  • konfiguracja styku alarmowego poprzez mikroprzełączniki DIP
  • zastosowanie modułów SFP do komunikacji światłowodowej
  • wytrzymała konstrukcja
    – adapter na szynę TS i metalowa obudowa
    – temperatura otoczenia (praca): -40 … +70°C
  • styk alarmowy: monitoring zasilania podstawowego i rezerwowego
  • monitoring portów ETHERNET
  • sygnalizacja poprzez PLC lub zdalne I/O

Przemysłowe switche zarządzalne

Wydajne i bezpieczne

  • redundantne zasilanie
  • zastosowanie modułów SFP do komunikacji światłowodowej
  • interfejs RS-232, konfiguracja poprzez komendy
  • zintegrowany WBM do konfiguracji i diagnostyki
  • diody LED statusu
  • styk alarmowy
    – diagnostyka Jet Ring
    – diagnostyka ERPS Ring
    – monitoring zasilania podstawowego i rezerwowego
    – nadzorowanie portów ETHERNET
    – sygnalizacja za pomocą PLC lub zdalnych I/O
  • Power over Ethernet (PoE+)
  • konfigurowalne funkcje
    – bezpieczeństwo
    – redundancja
    – wydajność
    – transmisja danych

Switche zarządzalne PROFINET®

  • certyfikat PROFINET CC-B: zastosowanie w automatyce przemysłowej
  • protokół redundancji medium: swobodna konfiguracja jako client lub manager
  • diagnostyka PROFINET® z aplikacji: cykliczny odczyt obrazu procesu
  • elastyczna konfiguracja mirroringu portów: za pomocą GSDML lub systemu zarządzania przez przeglądarkę internetową (WBM)
  • bezpotencjałowe podłączenie światłowodowe poprzez moduły SFP: do przewodów o długości do 80 km

Przemysłowy switch zarządzalny

Ze zintegrowaną funkcją szyfrowania

  • symetryczny proces szyfrowania danych (MAC-Layer, GCM-AES, 128 b)
  • uwierzytelnianie dla poszczególnych portów zgodnie z IEEE802.1X
  • bezpieczna konfiguracja switcha przez stronę (https) lub SNMPv3

Mediakonwerter przemysłowy

  • rozszerzanie sieci miedzianych przy użyciu technologii światłowodowej
  • porty Gigabit ETHERNET i SFP
  • możliwość komunikacji na odległość do 80 km
  • wariant 852-1702 pozwala na równoczesne zasilanie urządzeń końcowych PoE przez port ETHERNET.
  • kompaktowa konstrukcja dla łatwej instalacji w szafach sterowniczych.
  • odporność na wysokie temperatury, wibracje i wstrząsy
  • prosta instalacja i eksploatacja dzięki funkcji plug-and-play

Iniektor PoE

  • zasilanie systemów rozproszonych do 90 W za pomocą jednego przewodu ETHERNET
  • przesyłanie prądu i danych równocześnie przez przewód ETHERNET na odległość do 100 m
  • redukcja kosztów oprzewodowania, oszczędność miejsca, materiałów i personelu
  • łatwa integracja z istniejącymi sieciami
  • zasilanie do 90 W na port przez cztery pary żył (standard 4PPoE)
  • prosta instalacja plug-and-play
  • odporność na wysokie temperatury, wibracje i wstrząsy
  • zintegrowany przekładnik napięciowy do napięcia zasilania 24 V DC, diody LED statusu, redundantne zasilanie i konfigurowalny zestyk alarmowy

Nowość produktowa

Jeden przewód do wszystkich zastosowań: nowy rozdzielacz PoE WAGO (nr katalogowy 852-1739)

Rozdzielacz PoE WAGO (nr katalogowy 852-1739) przesyła jednocześnie prąd i dane, umożliwiając zasilanie szaf sterowniczych za pomocą standardowych przewodów sieciowych.

Rozdzielacz PoE WAGO to wytrzymały, przemysłowy rozdzielacz PoE, który został opracowany specjalnie do wymagających zastosowań przemysłowych.

Urządzenie jest zazwyczaj zasilane przez wydajne wejście Gigabit PoE (PoE++, IEEE 802.3bt) i oprócz złącza Gigabit ETHERNET udostępnia również wyjście 24 V DC. Wyjście to może być obciążone prądem do 3 A, dzięki czemu nadają się idealnie do zasilania urządzeń w zdecentralizowanej szafie sterowniczej – bez dodatkowych źródeł prądu.

Wytrzymała konstrukcja i rozszerzony zakres temperatur od -40 do +70°C sprawiają, że rozdzielacz WAGO PoE (nr katalogowy 852-1739) gwarantuje stabilną i niezawodną wydajność nawet w ekstremalnych warunkach. W przypadku zasilania przez zarządzalny port PoE wyjście 24 V DC może być włączane i wyłączane zdalnie. Umożliwia to celowe ponowne uruchamianie zdecentralizowanych szaf sterowniczych, zwiększając dostępność funkcji systemowych.

Rozdzielacz PoE obsługuje standardy PoE IEEE 802.3bt/at/af i dzięki temu jest w pełni kompatybilny z nowoczesnymi urządzeniami PoE.


Zintegrowane funkcje ochrony, takie jak ochrona przed zwarciem i przeciążeniem oraz separacja galwaniczna, zapewniają maksymalne bezpieczeństwo pracy. Elastyczny montaż na szynie pozwala na łatwe zastosowanie w różnych warunkach przemysłowych.

Rozwiązanie pełne zalet

  • obsługa standardu PoE++ (IEEE 802.3bt)
  • napięcie wyjściowe 24 V DC, przy maks. 3 A
  • zintegrowana ochrona przed zwarciem i przeciążeniem oraz separacja galwaniczna
  • zasilanie obciążeń pojemnościowych do 8300 µ
  • wytrzymała obudowa do pracy w ekstremalnych temperaturach i w trudnych warunkach środowiskowych

Specyfikacja techniczna

  • wejście PoE/ETHERNET: 1 x 10/100/1000 Mb/s z PoE; PoE+ lub PoE+
  • wyjście ETHERNET: 1 x 10/100/1000 Mb/s
  • napięcie wyjściowe: 24 V DC, przy maks. 3 A
  • temperatura pracy: -40 … +70°C
  • obudowa: przemysłowa, wytrzymała i trwała

Switch WAGO Eco, nr katalogowy 852-2112

Wydajna integracja sieci na duże odległości – teraz z Single Pair Ethernet

Nowy switch przemysłowy WAGO Eco (nr katalogowy 852-2112) jest idealnym rozwiązaniem dla nowoczesnych aplikacji automatyki, które wymagają ekonomicznej i kompaktowej integracji sieci. Wyposażony w dwa standardowe porty ETHERNET 10/100BASE-TX RJ-45 oraz cztery zaawansowane porty 10BASE-T1L Single Pair Ethernet (SPE) zapewnia on maksymalną elastyczność przy tworzeniu rozproszonych sieci.

Dzięki technologii SPE switch umożliwia komunikację ETHERNET z prędkością 10 Mb/s przy imponującej odległości transmisji, nawet do 1000 metrów, z zastosowaniem ekranowanych, dwużyłowych skrętek. Możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury przewodowej pozwala na znaczące obniżenie kosztów integracji.

1570216_gwa_Industrial SPE Switch 852-2112_2000x1125.jpg

Automatyczne wykrywanie szybkości transmisji (autonegocjacja) zapewnia bezproblemową pracę dzięki funkcji plug‑and‑play. Dołączone wielowtyki nie wymagają stosowania specjalnych narzędzi. Podłączanie przewodów SPE za pomocą dźwigni w wielowtyku jest wyjątkowo proste, a tym samym oszczędza czas.

Kompaktowa konstrukcja z adapterem na szynę montażową ułatwia instalację w szafie sterowniczej. Switch WAGO Eco wyróżnia się wysoką odpornością na wysokie i niskie temperatury, wibracje i wstrząsy, co jest ogromną zaletą w trudnych warunkach przemysłowych.

Zalety switcha WAGO Eco o numerze katalogowym 852-2112:

  • oszczędność miejsca dzięki montażowi na szynie
  • wytrzymała obudowa do zastosowań przemysłowych
  • ekonomiczna integracja sieci na długich dystansach
  • łatwa instalacja za pomocą plug-and-play
  • obsługa nowoczesnej technologii SPE


Specyfikacja techniczna – nr katalogowy: 852-2112:

  • 2 × port RJ‑45 ETHERNET (10/100BASE‑TX)
  • 4 × port SPE (10BASE‑T1L)
  • odległość transmisji: do 1000 m
  • napięcie robocze: 12 ... 48 V DC
  • zakres temperatur: -40 … +75°C
  • odporność na wibracje, wstrząsy, EMI, ESD oraz odwrotną polaryzację
  • szybkie uruchomienie dzięki autonegocjacji i zaciskom z dźwignią

Bezprzewodowa komunikacja z maszynami

Wireless access point obsługuje sieci WLAN iBluetooth®.

Komunikacja bezprzewodowa jest w środowisku przemysłowym dobrym rozwiązaniem, ponieważ umożliwia szybki dostęp do maszyn lub systemów. Aby takie połączenie było możliwe, WAGO oferuje wireless access point, który instaluje się bezpośrednio na obudowie szafy sterowniczej. Umożliwia on transmisję radiową przez sieć WLAN (IEEE802.11a/b/g/d/n/r), Bluetooth® lubBluetooth® Low Energy. W ten sposób można sterować maszyną np. z tabletu lub ze smartfonu albo poprzez protokoły ETHERNET PROFINET ®, Modbus/TCP lub EtherNet/IPTM.

Kompaktowy wireless access point jest bardzo łatwy w instalacji. W obudowie szafy należy wyciąć otwór o średnicy 50 mm. Następnie wsunąć urządzenie przez otwór i przykręcić od wewnątrz odpowiednią nakrętką M50. Do złącza RJ-45 podłączamy przewód sygnałowy oraz – w razie potrzeby – przewód zasilający. Alternatywnie, możliwe jest zasilanie przez PoE. Zewnętrzna obudowa urządzenia spełnia wymagania stopnia ochrony IP67, umożliwiając jego stosowanie również w trudnych warunkach przemysłowych.

Zalety:

  • bezprzewodowa komunikacja z maszynami
  • dostęp do sterowania za pomocą tabletu lub smartfonu
  • kompletny pakiet – wystarczy zainstalować i od razu rozpocząć pracę

Numer katalogowy: 758-919

Osoba kontaktowa w WAGO

Dowiedz się więcej:

Inne kategorie produktowe

Nasza oferta

Interfejsy do światłowodów

poe-switches_p_0852_0201_001_xx_2000x1500.jpg

Napięcie zasilające dla każdego zapotrzebowania na moc

poe-switches_p_ur_0787_1602_001_xx_2000x1500.jpg

Szybki i beznarzędziowy montaż

poe-switches_mfp8-cat-6a-profil_2000x1500.jpg

Oprzewodowanie ETHERNET na szynie

poe-switches_s_an_0289_0195_000_xx_2000x1500.jpg